DIN 69871 หัวจับชริงค์ฟิต_69871-SC-S

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับชริงค์ฟิต DIN 69871 จาก Dormer Pramet เทเปอร์ SK 40 (รูปแบบ AD/B) รูจับ Ø3 mm และระยะยื่น 80 mm ลำตัวเรียวบางที่มีมุมครึ่งเทเปอร์ 4.5° ช่วยให้จับเครื่องมือก้านตรงทังสเตนคาร์ไบด์ได้แข็งแรงและได้ศูนย์ บนเครื่อง CNC แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

    มาตรฐาน

    • ก้านเทเปอร์ตาม DIN 69871 รูปแบบ AD/B (หล่อเย็นผ่านแกนกลาง ส่วนรูหล่อเย็นที่ปลอกคอปิดด้วยสกรูไร้หัวแบบถอดได้เมื่อจัดส่ง)
    • ค่าพิกัดความเผื่อก้านเครื่องมือ: Ø3, 4 และ 5 mm เป็น h4 ส่วน Ø6 ถึง Ø32 mm เป็น h6 (กลุ่ม 69871-SC)

    วัสดุและการบาลานซ์

    • เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    • ปรับบาลานซ์ล่วงหน้า G 6.3 ที่ 15,000 rpm ส่วนบาลานซ์ละเอียด G 2.5 มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

    ข้อควรระวัง

    • หัวจับที่มีรูจับ Ø3, 4 และ 5 mm ต้องใช้กับก้านเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นเท่านั้น
    • เหมาะสำหรับเครื่องชริงค์แบบเหนี่ยวนำ แบบสัมผัส และแบบลมร้อน
    • ทำความสะอาดรูจับและก้านเครื่องมือก่อนชริงค์ เพราะน้ำมันหรือสิ่งสกปรกจะลดแรงจับยึด
    • หัวจับจะร้อนหลังการชริงค์ ควรสวมถุงมือกันความร้อนและรอให้เย็นสนิทก่อนใช้งาน
    • ต้องใช้พูลสตัดที่ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร (กลุ่ม PS-69872 ของ Dormer Pramet)

     

    ภาพรวม

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ 69871-SC ของ Dormer Pramet คือหัวจับชริงค์ฟิตที่มีก้านเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871 รุ่น 69871.40ADB-SC.03.080.S มีเทเปอร์ SK 40 รูปแบบ AD/B รูจับแบบชริงค์ฟิต Ø3 mm และระยะยื่น 80 mm หัวจับยึดเครื่องมือด้วยหลักการขยายตัวจากความร้อน โดยให้ความร้อนกับรูจับ สอดเครื่องมือเข้าไป แล้วรูจับจะหดตัวเมื่อเย็นลงและบีบจับก้านเครื่องมือรอบทั้งเส้นรอบวง

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านเทเปอร์ DIN 69871 SK 40 รูปแบบ AD/B: จัดส่งเป็นรูปแบบ AD (หล่อเย็นผ่านแกนกลาง) โดยรูหล่อเย็นที่ปลอกคอตามรูปแบบ B ถูกปิดไว้ด้วยสกรูไร้หัวที่ถอดออกได้
    • รูจับ Ø3 mm สำหรับก้านเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ h4
    • ส่วนหัวเรียวบาง: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 11 mm ที่ปลายหัว และ 15 mm ที่ด้านท้าย พร้อมมุมครึ่งเทเปอร์ของลำตัว 4.5° จึงเข้าถึงโพรงลึกได้ดี
    • เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็งผิว HRC 60 ± 2 ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm ผิวรมดำและเจียระไนละเอียด
    • ปรับบาลานซ์ล่วงหน้าที่ G 6.3 ที่ 15,000 rpm และสั่งบาลานซ์ละเอียด G 2.5 ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
    • ใช้ได้กับเครื่องชริงค์แบบเหนี่ยวนำ แบบสัมผัส และแบบลมร้อน

    การใช้งาน

    สำหรับจับเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ก้านตรง เช่น เอ็นมิลขนาดเล็ก ดอกสว่าน และรีมเมอร์ ในงานกัด งานเจาะ และงานเก็บผิว บนเครื่อง CNC แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่องกัดที่มีสปินเดิล SK 40 (DIN 69871)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์69871-SC
    รุ่น69871.40ADB-SC.03.080.S
    มาตรฐานDIN 69871
    ขนาดเทเปอร์SK 40
    รูปแบบAD/B (จัดส่งเป็นแบบ AD โดยปิดรู B ด้วยสกรูไร้หัว)
    วิธีการจับยึดชริงค์ฟิตด้วยความร้อน
    รูจับ d3 mm
    ค่าพิกัดความเผื่อก้านเครื่องมือh4 (เฉพาะก้านทังสเตนคาร์ไบด์เท่านั้น)
    ระยะยื่น A80 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D (ปลายหัว)11 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D115 mm
    มุมครึ่งเทเปอร์ของลำตัว4.5°
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงแกนในขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    การบาลานซ์G 6.3 ที่ 15,000 rpm (G 2.5 ตามคำขอ)
    เครื่องชริงค์ที่ใช้ได้แบบเหนี่ยวนำ แบบสัมผัส และแบบลมร้อน

     

    รหัสสั่งซื้อเทเปอร์d (mm)A (mm)D (mm)D1 (mm)
    69871.40ADB-SC.03.080.SSK 403801115

     

    รูปทรง: หัวจับชริงค์ฟิตแบบชิ้นเดียว ด้านเครื่องจักรเป็นก้านเทเปอร์ชัน (7:24) SK 40 ตาม DIN 69871 พร้อมหน้าแปลนสำหรับแขนเปลี่ยนทูลและร่องขับ (รูปแบบ AD/B) ต่อด้วยลำตัวทรงกรวยเรียวบางที่ลดขนาดลงด้วยมุมครึ่ง 4.5° ไปทางปลายหัว และสิ้นสุดที่รูจับชริงค์ฟิต Ø3 mm

    • d (รูจับ): 3 mm
    • A (ระยะยื่น): 80 mm
    • D (เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวที่ปลายหัว): 11 mm
    • D1 (เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวด้านท้าย): 15 mm
    • มุมครึ่งเทเปอร์ของลำตัว: 4.5°

     

    วิธีเลือกใช้

    • อินเทอร์เฟซสปินเดิล: หัวจับนี้ใช้กับสปินเดิล SK 40 ตาม DIN 69871 หากเป็นสปินเดิล MAS 403 BT ให้เลือกซีรีส์ BT-SC ของ Dormer Pramet แทน
    • ก้านเครื่องมือ: เลือกขนาดรูจับให้เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ รูจับ Ø3 mm ใช้กับเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ก้าน Ø3 mm พิกัด h4 เช่น เอ็นมิลจิ๋ว ดอกสว่านขนาดเล็ก และรีมเมอร์
    • ระยะเอื้อม: กลุ่ม 69871-SC ยังมีหัวจับ Ø3 mm ระยะยื่น 120 mm และ 160 mm (69871.40ADB-SC.03.120, 69871.40ADB-SC.03.160) สำหรับงานที่ลึกกว่า ควรเลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่ไม่ชนชิ้นงานเพื่อความแข็งแรงสูงสุด
    • สารหล่อเย็น: หากต้องการช่องหล่อเย็น มีรุ่น 69871-SC-C ให้เลือกตั้งแต่ Ø6 mm
    • การบาลานซ์: มาตรฐานคือ G 6.3 ที่ 15,000 rpm และสามารถสั่งบาลานซ์ละเอียด G 2.5 สำหรับงานเก็บผิวความเร็วสูง