หัวจับชริงค์ฟิต DIN 69871 พร้อมช่องน้ำหล่อเย็น_69871-SC-C

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับชริงค์ฟิต DIN 69871 พร้อมช่องน้ำหล่อเย็น แบรนด์ Pramet จาก Dormer Pramet สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิลเทเปอร์ SK40 หรือ SK50 ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นรูปแบบ ADB และช่องน้ำหล่อเย็นในตัวช่วยส่งน้ำหล่อเย็นผ่านหัวจับไปยังเครื่องมือตัด มีขนาดรูจับตั้งแต่ 6 mm ถึง 32 mm

    มาตรฐาน

    • ส่วนต่อเครื่องจักร: เทเปอร์ DIN 69871 ขนาด SK40 และ SK50 (ปัจจุบันเทเปอร์นี้ครอบคลุมอยู่ในมาตรฐาน DIN ISO 7388-1)
    • การจ่ายน้ำหล่อเย็น: รูปแบบ ADB (AD/B)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • จับยึดเฉพาะเครื่องมือที่มีขนาดก้านทรงกระบอกตรงกับรูจับ d เท่านั้น หัวจับชริงค์ฟิตออกแบบมาสำหรับก้านที่มีพิกัดความเผื่อ h6
    • ให้ความร้อนแก่หัวจับด้วยเครื่องชริงค์ฟิตแบบเหนี่ยวนำ แบบสัมผัส หรือแบบลมร้อนที่เหมาะสม สอดเครื่องมือเข้าไปขณะที่รูจับขยายตัว แล้วปล่อยให้หัวจับเย็นลงจนสนิทก่อนใช้งาน
    • ใช้พูลสตัดที่เหมาะกับเทเปอร์ DIN 69871 และสปินเดิลของเครื่องจักร หากจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนกลาง (รูปแบบ AD) พูลสตัดต้องมีรูน้ำหล่อเย็น
    • เพื่อใช้งานช่องน้ำหล่อเย็น เครื่องจักรต้องจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านสปินเดิลหรือผ่านหน้าแปลน
    • รักษาเทเปอร์ หน้าแปลน และรูจับให้สะอาด ปราศจากเศษโลหะ น้ำมัน และรอยเสียหาย เพื่อคงความแม่นยำของค่ารันเอาต์
    • Dormer Pramet มีบริการถ่วงสมดุลแบบละเอียดสำหรับหัวจับ DIN 69871 ตามคำขอ

    ข้อควรระวัง

    • หัวจับจะร้อนมากระหว่างการชริงค์ ควรสวมถุงมือกันความร้อนและใช้ฟังก์ชันระบายความร้อนของเครื่องชริงค์ฟิต
    • ปฏิบัติตามการตั้งค่าการให้ความร้อนของผู้ผลิตเครื่องชริงค์ฟิต การให้ความร้อนมากเกินไปอาจส่งผลต่อความแม่นยำและแรงจับยึดของหัวจับ
    • ห้ามสอดก้านเครื่องมือที่มีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าขนาดรูจับ

     

    ซีรีส์ 69871-SC-C คือกลุ่มหัวจับชริงค์ฟิตแบรนด์ Pramet จาก Dormer Pramet ที่มีเทเปอร์ DIN 69871 ออกแบบมาสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิล SK40 หรือ SK50 การจับยึดเครื่องมือใช้หลักการหดตัวด้วยความร้อน โดยเครื่องชริงค์ฟิตจะให้ความร้อนเพื่อขยายรูจับของหัวจับ จากนั้นสอดก้านเครื่องมือเข้าไป และเมื่อหัวจับเย็นลง รูจับจะหดตัวรัดก้านเครื่องมือไว้แน่น ทำให้ได้การจับยึดที่แข็งแรงและได้ศูนย์กลางดี โดยไม่ต้องใช้คอลเล็ตหรือน็อตจับยึด

    เมื่อเทียบกับหัวจับชริงค์ฟิตรุ่นมาตรฐาน 69871-SC รุ่นนี้เพิ่มช่องน้ำหล่อเย็นที่นำน้ำหล่อเย็นจากเครื่องจักรผ่านหัวจับไปยังเครื่องมือตัด หัวจับผลิตตามรูปแบบการจ่ายน้ำหล่อเย็น ADB จึงสามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนกลางทางพูลสตัด (AD) หรือผ่านขอบหน้าแปลน (B) ได้

    คุณสมบัติเด่น

    • เทเปอร์ DIN 69871 มีให้เลือกขนาด SK40 และ SK50
    • จับยึดแบบชริงค์ฟิตสำหรับก้านเครื่องมือทรงกระบอก ขนาดรูจับ 6 mm ถึง 32 mm
    • ช่องน้ำหล่อเย็นในตัวสำหรับส่งน้ำหล่อเย็นไปยังเครื่องมือ (หล่อเย็นผ่านภายใน)
    • รูปแบบการจ่ายน้ำหล่อเย็น ADB: จ่ายผ่านแกนกลาง (AD) หรือจ่ายผ่านขอบหน้าแปลน (B)
    • ระยะยื่น 80 mm สำหรับรูจับ 6 mm ถึง 20 mm และ 100 mm สำหรับรูจับ 25 mm และ 32 mm
    • ใช้ได้กับเครื่องชริงค์ฟิตแบบเหนี่ยวนำ แบบสัมผัส และแบบลมร้อน

    การใช้งาน

    ใช้จับยึดเครื่องมือตัดก้านทรงกระบอก เช่น เอ็นมิล ดอกสว่าน และรีมเมอร์ทังสเตนคาร์ไบด์ สำหรับงานกัด งานเจาะ และงานเก็บผิวบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC โดยเฉพาะงานที่ต้องการให้น้ำหล่อเย็นเข้าถึงคมตัดได้อย่างสม่ำเสมอ

     

    ผู้ผลิต / แบรนด์Dormer Pramet / Pramet
    ซีรีส์69871-SC-C
    ประเภทหัวจับหัวจับชริงค์ฟิตพร้อมช่องน้ำหล่อเย็น
    ส่วนต่อฝั่งเครื่องจักรเทเปอร์ DIN 69871 ขนาด SK40 หรือ SK50
    การจ่ายน้ำหล่อเย็นรูปแบบ ADB (AD: จ่ายผ่านแกนกลางทางพูลสตัด; B: จ่ายผ่านขอบหน้าแปลน); มีช่องน้ำหล่อเย็นส่งไปยังเครื่องมือ
    วิธีการจับยึดชริงค์ฟิตด้วยความร้อน (ใช้กับเครื่องชริงค์ฟิตแบบเหนี่ยวนำ แบบสัมผัส หรือแบบลมร้อน)
    ก้านเครื่องมือก้านทรงกระบอก (ก้านเรียบ)
    ขนาดรูจับ d6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32 mm
    ระยะยื่น L80 mm (d 6 mm ถึง 20 mm); 100 mm (d 25 mm และ 32 mm)
    เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว D121 mm ถึง 44 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D227 mm ถึง 53 mm

     

    ขนาดที่มีจำหน่ายสำหรับเทเปอร์ SK40 และ SK50 ทุกขนาดมีหน่วยเป็น mm

    รหัสสั่งซื้อหมายเลขสินค้าเทเปอร์รูจับ d (mm)ระยะยื่น L (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว D1 (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D2 (mm)
    69871.40ADB-SC.06.080.C7225401SK40680  
    69871.40ADB-SC.08.080.C7225402SK40880  
    69871.40ADB-SC.10.080.C7225403SK4010802432
    69871.40ADB-SC.12.080.C7225404SK4012802432
    69871.40ADB-SC.14.080.C7225405SK4014802734
    69871.40ADB-SC.16.080.C7225406SK4016802734
    69871.40ADB-SC.18.080.C7225407SK4018803342
    69871.40ADB-SC.20.080.C7225408SK4020803342
    69871.40ADB-SC.25.100.C7225409SK40251004453
    69871.40ADB-SC.32.100.C7225410SK40321004453
    69871.50ADB-SC.06.080.C7225411SK506802127
    69871.50ADB-SC.08.080.C7225412SK508802127
    69871.50ADB-SC.10.080.C7225413SK5010802432
    69871.50ADB-SC.12.080.C7225414SK5012802432
    69871.50ADB-SC.14.080.C7225415SK501480  
    69871.50ADB-SC.16.080.C7225416SK5016802734
    69871.50ADB-SC.18.080.C7225417SK5018803342
    69871.50ADB-SC.20.080.C7225418SK5020803342
    69871.50ADB-SC.25.100.C7225419SK50251004453
    69871.50ADB-SC.32.100.C7225420SK50321004453

     

    หัวจับเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว เรียงจากฝั่งเครื่องจักรไปยังฝั่งเครื่องมือประกอบด้วย เทเปอร์ DIN 69871 (7:24) ที่มีเกลียวในสำหรับพูลสตัด หน้าแปลนที่มีร่องตัว V และร่องขับ และส่วนหัวชริงค์ฟิตที่มีรูจับ ส่วนหัวจะเรียวเล็กที่ด้านหน้า (D1) และขยายใหญ่ขึ้นเข้าหาหน้าแปลน (D2)

    • d: เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับ 6 mm ถึง 32 mm
    • L: ระยะยื่น 80 mm หรือ 100 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัวที่ปลายด้านหน้า 21 mm ถึง 44 mm
    • D2: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวที่ด้านท้ายของส่วนชริงค์ฟิต 27 mm ถึง 53 mm

    เส้นทางน้ำหล่อเย็น: ช่องน้ำหล่อเย็นแกนกลางผ่านเทเปอร์ (รูปแบบ AD) ทางเข้าน้ำหล่อเย็นที่ขอบหน้าแปลน (รูปแบบ B) และช่องน้ำหล่อเย็นที่นำน้ำหล่อเย็นไปยังเครื่องมือ

     

    วิธีเลือกหัวจับให้เหมาะสม

    • ขนาดเทเปอร์: เลือก SK40 หรือ SK50 ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร
    • ขนาดรูจับ d: เลือกขนาดที่เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ (6 mm ถึง 32 mm สำหรับก้านระบบเมตริก)
    • ความยาวและระยะเผื่อ: ระยะยื่น L เท่ากับ 80 mm สำหรับ d 6 mm ถึง 20 mm และ 100 mm สำหรับ d 25 mm และ 32 mm ควรตรวจสอบขนาด D1 และ D2 เทียบกับผนังชิ้นงาน ตัวจับยึด และฟิกซ์เจอร์ที่อยู่ใกล้บริเวณตัดเฉือน
    • น้ำหล่อเย็น: เลือก 69871-SC-C เมื่อต้องการให้น้ำหล่อเย็นเข้าถึงเครื่องมือผ่านหัวจับ เช่น เครื่องมือที่ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน หรืองานโพรงลึกที่หัวฉีดภายนอกเข้าไม่ถึง ส่วนรุ่นมาตรฐาน 69871-SC เป็นรุ่นที่ไม่มีช่องน้ำหล่อเย็น

    การใช้น้ำหล่อเย็นตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม: น้ำหล่อเย็นที่บริเวณตัดเฉือนช่วยควบคุมความร้อนและการสึกหรอของเครื่องมือ
    • สแตนเลส ไทเทเนียม และโลหะผสมทนความร้อน: วัสดุกลุ่มนี้สะสมความร้อนไว้ที่คมตัด การจ่ายน้ำหล่อเย็นตรงไปยังเครื่องมือจึงมีประโยชน์เป็นพิเศษ
    • อะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก: การไหลของน้ำหล่อเย็นช่วยชะล้างเศษตัดออกและลดการเกิดคมพอก

    หัวจับ DIN 69871 รุ่นอื่นของ Pramet

    • 69871-SC: หัวจับชริงค์ฟิตแบบไม่มีช่องน้ำหล่อเย็น
    • 69871-W-C: หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon พร้อมช่องน้ำหล่อเย็น
    • 69871-HC: หัวจับไฮดรอลิก
    • 69871-CCP-ER: หัวจับคอลเล็ตความเที่ยงตรงสูงสำหรับคอลเล็ต ER
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
    69871.40ADB-SC.08.080.C | หัวจับชริงค์ฟิต DIN 69871 พร้อมช่องน้ำหล่อเย็น_69871-SC-C | DORMER | MISUMI ประเทศไทย