DIN 69871 - อะแดปเตอร์ลดขนาดสำหรับ PSC_69871-RED-C

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อะแดปเตอร์ลดขนาดแบรนด์ Pramet จาก Dormer Pramet สำหรับแปลงสปินเดิลเครื่องจักรแบบ DIN 69871 SK 50 (ฟอร์ม AD/B) ให้เป็นข้อต่อก้านหลายเหลี่ยม PSC C3 ตามมาตรฐาน ISO 26623-1 ช่วยให้ใช้ทูลโฮลเดอร์และเครื่องมือตัดแบบ PSC กับแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้เทเปอร์ชันได้

    มาตรฐาน

    • ด้านเครื่องจักร: เทเปอร์ชัน DIN 69871 (ISO 7388-1) ฟอร์ม AD/B โดยฟอร์ม AD รองรับการจ่ายน้ำหล่อเย็นทางแกนกลางผ่านพูลสตัด และฟอร์ม B รองรับการจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านหน้าแปลน
    • ด้านเครื่องมือ: ข้อต่อก้านหลายเหลี่ยม PSC ตามมาตรฐาน ISO 26623-1 ขนาด C3

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ติดตั้งพูลสตัดให้ตรงกับชุดดึงทูลของสปินเดิลเครื่องจักร โดย Pramet มีพูลสตัด DIN 69872 เป็นอุปกรณ์เสริม
    • ก่อนติดตั้ง ให้ทำความสะอาดเทเปอร์ชัน รูหลายเหลี่ยม และผิวสัมผัสทุกด้าน เนื่องจากเศษโลหะหรือสิ่งสกปรกจะลดความแม่นยำและความมั่นคงในการจับยึด
    • ขันชิ้นส่วนจับยึดด้วยประแจทอร์กตามค่าแรงบิดที่ Dormer Pramet กำหนด
    • เทเปอร์ DIN 69871 (SK) และ MAS 403 BT ใช้แทนกันไม่ได้ สำหรับสปินเดิลแบบ BT ให้เลือกใช้ซีรีส์ BT-RED-C

     

    อะแดปเตอร์ลดขนาดซีรีส์ 69871-RED-C จาก Dormer Pramet (ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet) ใช้สำหรับต่อเครื่องมือที่มีข้อต่อก้านหลายเหลี่ยม PSC เข้ากับเครื่องจักรที่สปินเดิลเป็นเทเปอร์ชันแบบ DIN 69871 รหัสสั่งซื้อ 69871.50ADB-RED.C3.030 มีเทเปอร์ SK 50 ที่ด้านเครื่องจักร และช่องรับ PSC C3 ที่ด้านเครื่องมือ

    คุณสมบัติเด่น

    • ด้านเครื่องจักร: เทเปอร์ DIN 69871 ขนาด 50 ฟอร์ม AD/B
    • ด้านเครื่องมือ: อินเทอร์เฟซ PSC C3 (PSC 32) ตามมาตรฐาน ISO 26623-1
    • เทเปอร์หลายเหลี่ยมของ PSC ร่วมกับการสัมผัสที่ผิวหน้าแปลน ให้การกำหนดตำแหน่งที่คงที่และแม่นยำ พร้อมความแข็งแกร่งสูง
    • ช่วยให้นำเครื่องมือ PSC ชุดเดียวกับที่ใช้บนเครื่องมัลติทาสก์ประเภทกลึง-กัด มาใช้งานบนแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบ DIN 69871 ได้

    การใช้งาน

    ใช้จับยึดทูลโฮลเดอร์ ตัวต่อ และเครื่องมือตัดแบบ PSC C3 เข้ากับสปินเดิล SK 50 (DIN 69871) ของแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่องกัด

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์69871-RED-C
    ประเภทสินค้าอะแดปเตอร์ลดขนาด จาก DIN 69871 เป็น PSC
    การเชื่อมต่อด้านเครื่องจักรDIN 69871 (ISO 7388-1), SK 50, ฟอร์ม AD/B
    การเชื่อมต่อด้านเครื่องมือPSC C3 (PSC 32), ISO 26623-1
    ความยาว (ตามรหัสในเลขสั่งซื้อ)030 (30 mm)

     

    รหัสสั่งซื้อด้านเครื่องจักรขนาด PSCระยะยื่น LPR (mm)
    69871.50ADB-RED.C3.030SK50C330

     

    ภาพรวมรูปทรงโดยสังเขป (ไม่มีแบบแสดงขนาดในส่วนนี้):

    • ด้านเครื่องจักร: เทเปอร์ชัน 7:24 ขนาด SK 50 ตาม DIN 69871 มีหน้าแปลนพร้อมร่องตัววีสำหรับแขนจับเปลี่ยนทูลและร่องขับ รวมถึงเกลียวในที่ปลายเทเปอร์สำหรับติดตั้งพูลสตัด
    • ด้านเครื่องมือ: ช่องรับ PSC C3 แบบรูเทเปอร์หลายเหลี่ยม พร้อมผิวหน้าสัมผัสเรียบสำหรับรองรับหน้าแปลนของเครื่องมือ PSC
    • ความยาว: ระบุเป็น 030 ในรหัสสั่งซื้อ (30 mm)

     

    วิธีเลือกอะแดปเตอร์ลดขนาดให้เหมาะสม

    • สปินเดิลของเครื่องจักร: ซีรีส์นี้ใช้กับสปินเดิล DIN 69871 โดยรหัส 69871.50ADB หมายถึงเทเปอร์ขนาด SK 50 สำหรับสปินเดิล MAS 403 BT ทาง Dormer Pramet มีซีรีส์ BT-RED-C เช่น BT.40ADB-RED.C3.030
    • ขนาด PSC: เลือกขนาด C ให้ตรงกับก้านของเครื่องมือ PSC ที่ใช้อยู่ โดย C3 (PSC 32) เป็นขนาดเล็กที่สุดในกลุ่ม PSC ของ Pramet ซึ่งมี C3, C4, C5, C6, C8 และ C10
    • ความยาว: เลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงชิ้นงานได้ตามต้องการ ระยะยื่นที่น้อยลงช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและลดการสั่นสะเทือน