ทูลโฮลเดอร์ DIN 69871 สำหรับก้านเตเปอร์มอร์ส_69871-MT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ทูลโฮลเดอร์สำหรับก้านเตเปอร์มอร์ส Pramet มาตรฐาน DIN 69871 ก้านเตเปอร์ชัน 7:24 (SK) พร้อมรูเตเปอร์มอร์สด้านใน ใช้บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC สำหรับจับยึดดอกสว่านก้านเตเปอร์ รีมเมอร์ และเครื่องมือตัดอื่นที่มีก้านเตเปอร์มอร์สแบบมีหาง ตาม DIN 228-1 รูปแบบ B
มาตรฐาน
- ก้านฝั่งเครื่องจักร: เตเปอร์ชัน DIN 69871 (ปัจจุบันระบบนี้ถูกกำหนดต่อเนื่องใน ISO 7388-1)
- รูฝั่งเครื่องมือตัด: เตเปอร์มอร์สตาม DIN 228-1 รูปแบบ B (เครื่องมือตัดแบบมีหาง)
- พูลสตัด: ใช้แบบ DIN 69872 หรือ ISO 7388-2 ให้ตรงกับระบบจับยึดของเครื่องจักร จำหน่ายแยกเป็นอุปกรณ์เสริม
คำแนะนำการใช้งาน
- ทำความสะอาดและเช็ดรูเตเปอร์มอร์สและก้านเครื่องมือตัดให้แห้งก่อนใส่เครื่องมือตัด เศษโลหะ ฟิล์มน้ำมัน หรือรอยเสียหาย จะลดแรงจับยึดและความแม่นยำด้านรันเอาต์
- สอดเครื่องมือตัดให้หางเข้าล็อกในร่องที่ก้นรูเตเปอร์ แล้วดันให้เข้าแนบสนิท
- ทำความสะอาดเตเปอร์ชันและหน้าแปลนก่อนติดตั้งทูลโฮลเดอร์เข้าสปินเดิล และตรวจสอบว่าพูลสตัดไม่เสียหายและขันแน่นถูกต้อง
- เครื่องมือตัดก้านเตเปอร์มอร์สแบบมีหางออกแบบมาสำหรับแรงในแนวแกนเป็นหลัก เช่น งานเจาะและงานรีม ควรหลีกเลี่ยงแรงด้านข้างสูง
- ห้ามใช้ความเร็วรอบเกินค่าที่อนุญาตของเครื่องจักร เครื่องมือตัด หรือระดับการถ่วงสมดุลของชุดประกอบทั้งหมด
หมายเหตุ
- สินค้าในกลุ่มระบบทูลลิ่ง Pramet ผลิตและจัดจำหน่ายโดย Dormer Pramet ภายใต้แบรนด์ Pramet
- ใช้แทนกันกับสปินเดิล MAS 403 BT ไม่ได้ สำหรับเครื่องจักรระบบ BT ให้เลือกรุ่น BT-MT
ซีรีส์ 69871-MT คือทูลโฮลเดอร์สำหรับก้านเตเปอร์มอร์สแบรนด์ Pramet จาก Dormer Pramet ที่มีก้านเตเปอร์ชันมาตรฐาน DIN 69871 ใช้ติดตั้งเครื่องมือตัดที่มีก้านเตเปอร์มอร์สแบบมีหางตาม DIN 228-1 รูปแบบ B เช่น ดอกสว่านก้านเตเปอร์และรีมเมอร์ก้านเตเปอร์ เข้ากับสปินเดิลของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้ระบบ DIN 69871 (SK) ได้โดยตรง
คุณสมบัติเด่น
- ก้านเตเปอร์ชัน DIN 69871 ขนาด SK30, SK40 และ SK50 รูปแบบ AD (รุ่น SK50 แบบสั้นเป็นรูปแบบ AD/B)
- รูเตเปอร์มอร์สด้านในตั้งแต่ MT1 ถึง MT6 สำหรับเครื่องมือตัดแบบมีหางตาม DIN 228-1 รูปแบบ B
- ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็งผิว HRC 60 ± 2 ผิวรมดำ เจียระไนละเอียด
- ผ่านการถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
- มีทั้งรุ่นความยาวมาตรฐานและรุ่นยาว เช่น 69871.50AD-MT.2.117 มีก้าน SK50 รูเตเปอร์ MT2 ความยาว A 117 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางตัวโฮลเดอร์ D 32 mm
การใช้งาน
งานเจาะและงานรีมด้วยเครื่องมือตัดก้านเตเปอร์มอร์สบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC และเครื่องกัดที่ใช้สปินเดิล DIN 69871 ช่วยให้นำเครื่องมือก้านเตเปอร์ที่มีอยู่เดิมมาใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้หัวจับเพิ่มเติม
| แบรนด์ | Pramet (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | 69871-MT |
| ระบบฝั่งเครื่องจักร | เตเปอร์ชัน DIN 69871 อัตรา 7:24 ขนาด SK30 / SK40 / SK50 |
| รูปแบบก้าน | รูปแบบ AD (รุ่น SK50 แบบสั้น: รูปแบบ AD/B) |
| ระบบฝั่งเครื่องมือตัด | รูเตเปอร์มอร์ส MT1 ถึง MT6 สำหรับเครื่องมือตัดแบบมีหางตาม DIN 228-1 รูปแบบ B |
| วัสดุ | เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็งแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm² ผิวรมดำ เจียระไนละเอียด |
| ความแข็ง | HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm |
| การถ่วงสมดุล | ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G6.3 ที่ 15,000 rpm |
| เกลียวพูลสตัด | M12 (SK30) / M16 (SK40) / M24 (SK50) |
| ตัวอย่างรุ่น | 69871.50AD-MT.2.117: SK50, MT2, ความยาว A 117 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวโฮลเดอร์ D 32 mm |
| รหัสสั่งซื้อ | เตเปอร์ก้าน | รูปแบบ | เตเปอร์มอร์ส | A (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 69871.30AD-MT.1.050 | SK30 | AD | MT1 | 50 | 25 |
| 69871.30AD-MT.2.065 | SK30 | AD | MT2 | 65 | 32 |
| 69871.30AD-MT.3.080 | SK30 | AD | MT3 | 80 | 40 |
| 69871.40AD-MT.1.050 | SK40 | AD | MT1 | 50 | 25 |
| 69871.40AD-MT.2.050 | SK40 | AD | MT2 | 50 | 32 |
| 69871.40AD-MT.3.070 | SK40 | AD | MT3 | 70 | 40 |
| 69871.40AD-MT.4.095 | SK40 | AD | MT4 | 95 | 48 |
| 69871.40AD-MT.2.117 | SK40 | AD | MT2 | 117 | 32 |
| 69871.40AD-MT.3.133 | SK40 | AD | MT3 | 133 | 40 |
| 69871.40AD-MT.4.156 | SK40 | AD | MT4 | 156 | 48 |
| 69871.50ADB-MT.1.045 | SK50 | AD/B | MT1 | 45 | 25 |
| 69871.50ADB-MT.2.060 | SK50 | AD/B | MT2 | 60 | 32 |
| 69871.50ADB-MT.3.065 | SK50 | AD/B | MT3 | 65 | 40 |
| 69871.50ADB-MT.4.095 | SK50 | AD/B | MT4 | 95 | 48 |
| 69871.50ADB-MT.5.105 | SK50 | AD/B | MT5 | 105 | 63 |
| 69871.50AD-MT.2.117 | SK50 | AD | MT2 | 117 | 32 |
| 69871.50AD-MT.3.137 | SK50 | AD | MT3 | 137 | 40 |
| 69871.50AD-MT.4.167 | SK50 | AD | MT4 | 167 | 48 |
| 69871.50AD-MT.5.197 | SK50 | AD | MT5 | 197 | 63 |
| 69871.50AD-MT.6.250 | SK50 | AD | MT6 | 250 | 90 |
ขนาดอ้างอิงตามแคตตาล็อกระบบทูลลิ่งของ Pramet A = ความยาวยื่น, D = เส้นผ่านศูนย์กลางตัวโฮลเดอร์ บางขนาดอาจมีจำหน่ายแตกต่างกัน
ทูลโฮลเดอร์ประกอบด้วยส่วนทำงานหลักสามส่วน:
- ฝั่งเครื่องจักร: ก้านเตเปอร์ชัน DIN 69871 อัตราเตเปอร์ 7:24 มีเกลียวในสำหรับพูลสตัด (M12 สำหรับ SK30, M16 สำหรับ SK40, M24 สำหรับ SK50) เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิงของเตเปอร์: 31.75 mm (SK30), 44.45 mm (SK40), 69.85 mm (SK50)
- หน้าแปลน: หน้าแปลนจับยึดตาม DIN 69871 มีร่องรูปตัว V สำหรับระบบเปลี่ยนทูลอัตโนมัติ และร่องขับสำหรับลิ่มขับของสปินเดิล
- ฝั่งเครื่องมือตัด: ตัวโฮลเดอร์ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง D พร้อมรูเตเปอร์มอร์สด้านใน (ขนาด MT ตามที่ระบุในรหัสสินค้า) สำหรับเครื่องมือตัดแบบมีหางตาม DIN 228-1 รูปแบบ B
A คือความยาวยื่น และ D คือเส้นผ่านศูนย์กลางตัวโฮลเดอร์ หน่วยเป็น mm สำหรับรุ่น 69871.50AD-MT.2.117: A = 117 mm, D = 32 mm, เตเปอร์มอร์ส MT2, ก้าน SK50
วิธีเลือกรุ่น
- ระบบของเครื่องจักร: เลือก SK30, SK40 หรือ SK50 ให้ตรงกับสปินเดิล DIN 69871 สำหรับสปินเดิลระบบอื่น Pramet มีทูลโฮลเดอร์สำหรับก้านเตเปอร์มอร์สรุ่นที่สอดคล้องกัน เช่น BT-MT (MAS 403 BT), 2080-MT (DIN 2080) และ HSK-A-MT (HSK-A)
- ขนาดเตเปอร์มอร์ส: เลือกเบอร์ MT (MT1 ถึง MT6) ให้ตรงกับก้านของเครื่องมือตัด
- ชนิดก้านเครื่องมือตัด: ซีรีส์นี้ใช้กับก้านเตเปอร์มอร์สแบบมีหาง (DIN 228-1 รูปแบบ B) หากเป็นก้านเตเปอร์มอร์สแบบมีเกลียวดึง (DIN 228-1 รูปแบบ A) ให้เลือกซีรีส์ 69871-MTS
- ความยาว A: เลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงชิ้นงานได้เพื่อความแข็งเกร็งสูงสุด รุ่นยาว เช่น 69871.50AD-MT.2.117 (A = 117 mm) ช่วยเพิ่มระยะหลบสำหรับตำแหน่งที่ลึกหรือเข้าถึงยาก
วิธีอ่านรหัสสินค้า
ตัวอย่าง 69871.50AD-MT.2.117: 69871 = มาตรฐานก้าน, 50 = ขนาดเตเปอร์ SK50, AD = รูปแบบก้าน, MT = ทูลโฮลเดอร์สำหรับก้านเตเปอร์มอร์ส, 2 = ขนาดเตเปอร์มอร์ส MT2, 117 = ความยาว A หน่วย mm