หัวจับเครื่องมือแบบสวมร้อน HSK-A_HSK-A-SC-S

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับเครื่องมือแบบสวมร้อน HSK-A จาก Dormer Pramet ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ HSK-A-SC-S ด้านต่อเข้าเครื่องจักรเป็น HSK-A 63 ตามมาตรฐาน DIN 69893 รุ่น HSK.63A-SC.03.080.S จับยึดเครื่องมือก้านทรงกระบอกขนาด 3 mm ด้วยรูสวมร้อน และมีความยาวยื่น 80 mm เพื่อการจับยึดเครื่องมือที่แม่นยำและแข็งแรงบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ระบบ HSK

    มาตรฐาน

    การต่อด้านเครื่องจักร: HSK แบบ A ขนาด 63 ตามมาตรฐาน DIN 69893 ใช้กับสปินเดิลและแม็กกาซีนเครื่องมือที่ออกแบบสำหรับ HSK-A 63 เท่านั้น

    คำแนะนำการใช้งาน

    • การจับและถอดเครื่องมือทำด้วยเครื่องสวมร้อน (แบบเหนี่ยวนำ แบบสัมผัส หรือแบบลมร้อน)
    • ใช้เครื่องมือก้านทรงกระบอกที่มีขนาดระบุเท่ากับรู (3 mm) และมีพิกัดความเผื่อก้าน h6 ซึ่งเป็นค่าที่กำหนดโดยทั่วไปสำหรับการจับยึดแบบสวมร้อน
    • ทำความสะอาดรูและก้านเครื่องมือให้ปราศจากน้ำมัน สารหล่อเย็น และเศษโลหะก่อนสวมร้อน
    • หัวจับจะร้อนหลังการให้ความร้อน ควรรอให้เย็นตัวสนิท (หรือใช้ชุดระบายความร้อน) ก่อนจับถือและก่อนเริ่มใช้งานเครื่องมือ
    • ตั้งค่าตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องสวมร้อนสำหรับขนาดรูนี้ และหลีกเลี่ยงการให้ความร้อนนานเกินจำเป็น
    • รักษาผิวเรียวและหน้าแปลน HSK ให้สะอาดและไม่มีความเสียหาย เพื่อคงความแม่นยำ

     

    HSK.63A-SC.03.080.S คือหัวจับเครื่องมือแบบสวมร้อนจากกลุ่มระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet ของ Dormer Pramet ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ HSK-A-SC-S หัวจับเครื่องมือแบบสวมร้อนจับยึดเครื่องมือตัดด้วยหลักการขยายตัวจากความร้อน โดยให้ความร้อนกับรูของหัวจับด้วยเครื่องสวมร้อนจนรูขยายตัว แล้วจึงสอดก้านเครื่องมือเข้าไป เมื่อหัวจับเย็นตัวลง รูจะหดตัวและบีบรัดก้านเครื่องมือได้รอบทั้งเส้นรอบวง เนื่องจากระบบจับยึดไม่มีคอลเล็ต นัต หรือสกรู ส่วนที่จับยึดจึงกะทัดรัดและสมมาตร

    คุณสมบัติเด่น

    • ด้านเครื่องจักรเป็นก้านเรียวกลวง HSK-A 63 (DIN 69893)
    • รูสวมร้อนสำหรับก้านเครื่องมือทรงกระบอกขนาด 3 mm
    • ความยาวยื่น 80 mm
    • จับยึดโดยไม่ใช้ชิ้นส่วนกลไก เช่น คอลเล็ตหรือนัต

    การใช้งาน

    สำหรับจับยึดเครื่องมือตัดแบบตันขนาดเล็ก เช่น เอ็นมิล ดอกสว่าน และรีมเมอร์ บนเครื่อง CNC แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิล HSK-A 63 เหมาะกับงานกัด งานเจาะ และงานเก็บผิว ที่ต้องการการจับยึดเครื่องมือที่ได้ศูนย์และแข็งแรง

     

    ประเภทสินค้าหัวจับเครื่องมือแบบสวมร้อน HSK-A
    ซีรีส์ / กลุ่มผลิตภัณฑ์HSK-A-SC-S
    แบรนด์Dormer Pramet (ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet)
    การต่อด้านเครื่องจักรHSK-A 63
    มาตรฐานอินเทอร์เฟซDIN 69893
    วิธีจับยึดสวมร้อน (อาศัยความร้อน)
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับด้านชิ้นงาน (DCON WS)3 mm
    ความยาวยื่น (LPR)80 mm
    ก้านเครื่องมือที่ใช้ได้ก้านทรงกระบอก

     

    รหัสสั่งซื้อการต่อด้านเครื่องจักร (CTMS)เส้นผ่านศูนย์กลางรูจับด้านชิ้นงาน DCON WS (mm)ความยาวยื่น LPR (mm)
    HSK.63A-SC.03.080.SHSK-A 63380

     

    รูปทรง: ด้านเครื่องจักรเป็นก้านเรียวกลวง HSK-A 63 พร้อมหน้าแปลน และด้านหน้า (ด้านชิ้นงาน) เป็นตัวหัวจับที่มีรูสวมร้อนทรงกระบอก

    • DCON WS: เส้นผ่านศูนย์กลางรูสวมร้อน 3 mm
    • LPR: ความยาวยื่น วัดจากหน้าแปลน HSK ถึงปลายด้านหน้าของหัวจับ 80 mm
    • CTMS: การต่อด้านเครื่องจักร HSK-A 63

     

    วิธีเลือกหัวจับเครื่องมือแบบสวมร้อน

    • อินเทอร์เฟซสปินเดิล: รุ่นนี้ใช้กับสปินเดิล HSK-A 63 สำหรับสปินเดิลแบบอื่น (เช่น BT, DIN 69871 หรือ HSK-F) ให้เลือกหัวจับที่มีอินเทอร์เฟซตรงกัน
    • ขนาดรู: รูต้องตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ หัวจับนี้ใช้กับก้านขนาด 3 mm เท่านั้น
    • ความยาวยื่น: เลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงตำแหน่งงานได้ เพราะระยะยื่นที่สั้นกว่าให้ความแข็งแรงสูงกว่าและการสั่นน้อยกว่า รุ่นนี้มีความยาวยื่น 80 mm
    • วัสดุชิ้นงาน: ตัวหัวจับไม่ขึ้นกับวัสดุชิ้นงาน ให้เลือกเครื่องมือตัดให้เหมาะกับวัสดุ (เหล็ก เหล็กสแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม) แล้วจึงเลือกหัวจับตามขนาดก้านและระยะเอื้อมที่ต้องการ