อะแดปเตอร์ลดขนาด_C-RED

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อะแดปเตอร์ลดขนาด C-RED จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Pramet โดย Dormer Pramet สำหรับระบบต่อจับ PSC (Polygonal Shank Coupling) ตามมาตรฐาน ISO 26623 รุ่น C4-RED.C3.055 ช่วยให้ใช้เครื่องมือที่มีก้านทรงหลายเหลี่ยมขนาด C3 กับสปินเดิลหรือชุดจับยึดขนาด C4 ได้ โดยมีความยาว 55 mm
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ISO 26623: ระบบต่อจับแบบเรียวทรงหลายเหลี่ยมพร้อมหน้าสัมผัสหน้าแปลน ส่วนที่ 1 กำหนดขนาดและการระบุชื่อของก้าน และส่วนที่ 2 กำหนดช่องรับ มาตรฐานนี้รองรับการจับยึดทั้งแบบใช้ชิ้นจับยึดเข้าร่องวงกลมหรือแบบใช้สลักเกลียวกลาง และส่งถ่ายแรงบิดด้วยการล็อกตามรูปทรงหลายเหลี่ยม
ขนาดข้อต่อ
| ขนาดข้อต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ |
|---|---|
| C3 | 32 mm |
| C4 | 40 mm |
| C5 | 50 mm |
| C6 | 63 mm |
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน
- ตรวจสอบว่าสปินเดิลหรือชุดจับยึดของเครื่องจักรเป็นขนาด C4 และเครื่องมือที่จะติดตั้งมีก้านทรงหลายเหลี่ยมขนาด C3
- ทำความสะอาดผิวเรียวทรงหลายเหลี่ยมและหน้าสัมผัสหน้าแปลนของสปินเดิล อะแดปเตอร์ลดขนาด และเครื่องมือก่อนจับยึด สิ่งสกปรกหรือเศษโลหะบนผิวเหล่านี้จะลดความแม่นยำและความแข็งแกร่ง
- จับยึดและขันแน่นตามคำแนะนำและค่าแรงบิดที่ผู้ผลิตเครื่องจักรหรือชุดจับยึดกำหนด
- อะแดปเตอร์ลดขนาดจะเพิ่มระยะระหว่างสปินเดิลกับคมตัด ควรให้ระยะยื่นรวมสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ข้อมูลที่ไม่ได้แสดงในหน้านี้ เช่น น้ำหนักและการจ่ายสารหล่อเย็น ควรตรวจสอบในแคตตาล็อก Dormer Pramet ฉบับล่าสุด
ซีรีส์ C-RED คืออะแดปเตอร์ลดขนาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Pramet จาก Dormer Pramet สำหรับระบบต่อจับ PSC (Polygonal Shank Coupling) ตามมาตรฐาน ISO 26623 อะแดปเตอร์ลดขนาดจะติดตั้งระหว่างสปินเดิลหรือชุดจับยึด PSC ขนาดใหญ่กับเครื่องมือ PSC ขนาดเล็กกว่า เพื่อให้ใช้เครื่องมือที่มีขนาดข้อต่อเล็กกว่าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบต่อจับของเครื่องจักร
รุ่น C4-RED.C3.055 มีก้านทรงหลายเหลี่ยมขนาด C4 ด้านเครื่องจักร และช่องรับทรงหลายเหลี่ยมขนาด C3 ด้านเครื่องมือ ตัวเลข 055 ในรหัสสินค้าระบุความยาว 55 mm
คุณสมบัติเด่น
- ก้านทรงหลายเหลี่ยมแบบเรียวร่วมกับหน้าสัมผัสหน้าแปลน ช่วยให้ตำแหน่งคงที่ แม่นยำ และมีความแข็งแกร่งสูง
- ส่งถ่ายแรงบิดด้วยการล็อกตามรูปทรงหลายเหลี่ยม พร้อมการกำหนดตำแหน่งในแนวเส้นรอบวงได้อย่างแม่นยำ
- ช่วยให้ใช้ด้ามมีดขนาด C3 กับเครื่องจักรที่ติดตั้งสปินเดิลหรือชุดจับยึดขนาด C4 ได้
- เหมาะกับเครื่องจักรแบบมัลติทาสก์ เช่น เครื่องกลึง-กัด (turn-mill center) ที่ใช้ระบบเปลี่ยนเครื่องมือเร็วแบบ PSC
การใช้งาน
- ติดตั้งด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านแบบ PSC ขนาด C3 เข้ากับระบบต่อจับขนาด C4 ของเครื่องจักร
- ระบบเปลี่ยนเครื่องมือเร็วบนเครื่องกลึง-กัด เครื่องจักรแบบมัลติทาสก์ และเครื่องกลึงที่มีชุดจับยึดแบบ PSC
| แบรนด์ | Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | C-RED (อะแดปเตอร์ลดขนาด) |
| รหัสสินค้า | C4-RED.C3.055 |
| ประเภทสินค้า | อะแดปเตอร์ลดขนาดสำหรับเครื่องมือระบบต่อจับก้านทรงหลายเหลี่ยม |
| มาตรฐานระบบต่อจับ | PSC (Polygonal Shank Coupling) ตามมาตรฐาน ISO 26623 |
| ด้านเครื่องจักร | ก้านทรงหลายเหลี่ยม C4 (40 mm) |
| ด้านเครื่องมือ | ช่องรับทรงหลายเหลี่ยม C3 (32 mm) |
| ความยาว | 55 mm |
ขนาดที่มีในซีรีส์ Pramet C-RED รีดิวเซอร์ PSC ตามมาตรฐาน ISO 26623 ฝั่งเครื่องจักรคือก้านโพลิกอน PSC ที่ใส่เข้ากับสปินเดิลหรือชุดจับยึด ส่วนฝั่งเครื่องมือคือซ็อกเก็ต PSC สำหรับรับเครื่องมือ ค่า L คือความยาวหน่วย mm ตามตัวเลขส่วนท้ายของรหัสสั่งซื้อ
| รหัสสั่งซื้อ | ฝั่งเครื่องจักร | ฝั่งเครื่องมือ | L (mm) |
|---|---|---|---|
| C4-RED.C3.055 | C4 (PSC 40) | C3 (PSC 32) | 55 |
| C4-RED.C3.070 | C4 (PSC 40) | C3 (PSC 32) | 70 |
| C5-RED.C3.033 | C5 (PSC 50) | C3 (PSC 32) | 33 |
| C5-RED.C3.060 | C5 (PSC 50) | C3 (PSC 32) | 60 |
| C5-RED.C4.040 | C5 (PSC 50) | C4 (PSC 40) | 40 |
| C5-RED.C4.065 | C5 (PSC 50) | C4 (PSC 40) | 65 |
| C5-RED.C4.085 | C5 (PSC 50) | C4 (PSC 40) | 85 |
| C6-RED.C3.032 | C6 (PSC 63) | C3 (PSC 32) | 32 |
| C6-RED.C3.070 | C6 (PSC 63) | C3 (PSC 32) | 70 |
| C6-RED.C4.040 | C6 (PSC 63) | C4 (PSC 40) | 40 |
| C6-RED.C4.080 | C6 (PSC 63) | C4 (PSC 40) | 80 |
| C6-RED.C5.050 | C6 (PSC 63) | C5 (PSC 50) | 50 |
| C6-RED.C5.080 | C6 (PSC 63) | C5 (PSC 50) | 80 |
| C6-RED.C5.110 | C6 (PSC 63) | C5 (PSC 50) | 110 |
| C8-RED.C3.060 | C8 (PSC 80) | C3 (PSC 32) | 60 |
| C8-RED.C4.070 | C8 (PSC 80) | C4 (PSC 40) | 70 |
| C8-RED.C5.080 | C8 (PSC 80) | C5 (PSC 50) | 80 |
| C8-RED.C6.055 | C8 (PSC 80) | C6 (PSC 63) | 55 |
| C8-RED.C6.080 | C8 (PSC 80) | C6 (PSC 63) | 80 |
| C8-RED.C6.120 | C8 (PSC 80) | C6 (PSC 63) | 120 |
อะแดปเตอร์ลดขนาดที่มีระบบต่อจับ PSC สองด้านอยู่บนแกนเดียวกัน
- ด้านเครื่องจักร (ด้านหลัง): ก้านทรงหลายเหลี่ยมแบบเรียวขนาด C4 (40 mm) พร้อมหน้าสัมผัสหน้าแปลน สำหรับติดตั้งเข้ากับสปินเดิลหรือชุดจับยึดขนาด C4
- ด้านเครื่องมือ (ด้านหน้า): ช่องรับทรงหลายเหลี่ยมแบบเรียวขนาด C3 (32 mm) พร้อมหน้าสัมผัสหน้าแปลน สำหรับรับก้านของเครื่องมือขนาด C3
- ความยาว: 55 mm
วิธีอ่านรหัสสินค้า
| ส่วนของรหัส | ความหมาย |
|---|---|
| C4 | ขนาดข้อต่อด้านเครื่องจักร |
| RED | อะแดปเตอร์ลดขนาด |
| C3 | ขนาดข้อต่อด้านเครื่องมือ |
| 055 | ความยาว 55 mm |
วิธีเลือก
- เลือกขนาดด้านเครื่องจักรให้ตรงกับสปินเดิลหรือชุดจับยึดของเครื่องจักร
- เลือกขนาดด้านเครื่องมือให้ตรงกับก้านทรงหลายเหลี่ยมของด้ามมีดที่ต้องการใช้
- หากมีให้เลือกหลายความยาว ให้เลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังได้ระยะห่างตามต้องการ เพื่อรักษาความแข็งแกร่งให้สูงที่สุด
ตัวอย่างด้ามมีด Pramet ขนาด C3 สำหรับด้านเครื่องมือ
- C3-DCLNR-22045-12: ด้ามมีดกลึงนอก แบบจับยึด ISO D
- C3-SVJBR-22040-11-B1: ด้ามมีดกลึงนอก แบบจับยึด ISO S
- C3-SCLCR-11065-09: ด้ามมีดกลึงใน (คว้าน) แบบจับยึด ISO S