เม็ดมีดกัด - ปาดหน้า_SEEN

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกัดปาดหน้าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบใช้งานด้านเดียว SEEN 1203AFFN จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) คมตัดแหลมคม หน้าคายเศษเรียบ รองรับความลึกตัดสูงสุด 6.5 mm ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบ PVD เกรด M8330 สำหรับงานกัดเหล็กกล้าที่ต้องการความแม่นยำในช่วง ISO P20-P40

    การกำหนดรหัส (ISO 1832)

    • S - รูปทรงเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    • E - มุมหลบ 20°
    • E - ระดับพิกัดความเผื่อชั้น E
    • N - ไม่มีรูยึดและไม่มีร่องหักเศษ
    • 12 - ขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัด 12.7 mm)
    • 03 - ความหนาเม็ดมีด 3.18 mm
    • F - คมตัดแหลมคม
    • M8330 - เกรดสำหรับงานกัดเคลือบ PVD ของ Pramet

    เกรด M8330

    ตามข้อมูลของ Dormer Pramet เกรด M8330 เป็นเกรดสำหรับงานกัดที่ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่งานเก็บผิวจนถึงงานกัดหยาบ แม้ในสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวย และใช้ได้ทั้งแบบมีและไม่มีน้ำหล่อเย็น มีการเคลือบ PVD แบบหลายชั้นระดับนาโนบนเนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด สำหรับเม็ดมีดรุ่นนี้ ช่วงการใช้งานคือ ISO P20-P40 (เหล็กกล้า)

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้กับหัวกัดปาดหน้าที่ออกแบบมาสำหรับเม็ดมีด SEEN 1203 เท่านั้น และทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและผิวสัมผัสของตัวจับยึดก่อนเปลี่ยนคมทุกครั้ง
    • กำหนดความลึกตัดให้อยู่ระหว่าง 0.5 mm ถึง 6.5 mm
    • เม็ดมีดคมแหลมเหมาะกับงานตัดเบาที่ต้องการความแม่นยำและผิวงานละเอียด สำหรับงานตัดกระแทกรุนแรงหรือเหล็กหล่อ เม็ดมีดคมมนพร้อมลบมุม (AFSN) จะแข็งแรงกว่า
    • ข้อมูลของ Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีดกัดเกรด M8330 ระบุว่าน้ำหล่อเย็นมีผลลบเล็กน้อยต่ออายุการใช้งานของคมตัด จึงนิยมกัดแบบแห้งเป็นหลัก
    • คาร์ไบด์มีความแข็งแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกที่คมตัดระหว่างหยิบจับ และสวมแว่นตานิรภัยระหว่างการตัดเฉือน

     

    SEEN 1203AFFN:M8330 เป็นเม็ดมีดกัดปาดหน้าแบบเปลี่ยนคมได้ชนิดใช้งานด้านเดียว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet ของ Dormer Pramet ตัวเม็ดมีดเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) มีมุมหลบ 20° (E) หน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ และคมตัดแหลมคม ด้วยวงกลมแนบในขนาด 12.7 mm และความหนา 3.18 mm จึงรองรับความลึกตัดสูงสุด 6.5 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • คมตัดแหลมคม ช่วยให้ตัดเฉือนได้เบาและลื่นไหล แรงตัดต่ำ และได้ผิวงานที่สะอาด
    • ความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามระดับพิกัดความเผื่อ ISO ชั้น E ทำให้เม็ดมีดวางตัวในหัวกัดได้มั่นคง และได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอทุกครั้งที่เปลี่ยนคม
    • เนื้อวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบ PVD เกรด M8330 ให้ความสมดุลระหว่างความเหนียวและความทนทานต่อการสึกหรอ
    • M8330 เป็นเกรดสำหรับงานกัดที่เคลือบ PVD แบบหลายชั้นระดับนาโน ทนต่อรอยแตกร้าวจากความร้อนได้ดีขึ้น มีความเหนียวและความแข็งแรงต่อแรงกระแทกสูงขึ้น และใช้แทนเกรด 8230 รุ่นเดิม

    การใช้งาน

    งานกัดปาดหน้าเหล็กกล้าในช่วงการใช้งาน ISO P20-P40 ที่ต้องการคุณภาพผิวงานสูง ตั้งแต่งานกัดระดับปานกลางจนถึงงานกัดเก็บผิว

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์SEEN
    รุ่นSEEN 1203AFFN:M8330
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกัดปาดหน้าแบบใช้งานด้านเดียว
    รูปทรงเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส
    มุมหลบE - 20°
    ระดับพิกัดความเผื่อISO E
    คมตัดคมแหลม
    หน้าคายเศษหน้าเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ
    เนื้อวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด
    เกรด / การเคลือบM8330 เคลือบ PVD
    ช่วงการใช้งานISO P20-P40 (เหล็กกล้า)

     

    รายการค่า
    ชื่อผลิตภัณฑ์ (ISO)SEEN 1203AFFN:M8330
    รหัสสั่งซื้อ (ANSI)SEEN 42AFFN:M8330
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)12.7 mm
    ความยาวคมตัด (L)12.7 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)3.18 mm
    ระยะอ้างอิง m (M)1.6 mm
    ความลึกตัดต่ำสุด (APMN)0.5 mm
    ความลึกตัดสูงสุด (APMX)6.5 mm
    รหัสและมุมหลบของเม็ดมีดE 20°
    ร่องหักเศษไม่มีร่องหักเศษ
    เกรดM8330
    น้ำหนักสุทธิ5.983 g

     

    มุมมองด้านบน: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) ด้านเท่ากันทุกด้าน ความยาวคมตัด (L) 12.7 mm เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) 12.7 mm และระยะอ้างอิง m (M) 1.6 mm

    มุมมองด้านข้าง: ความหนาเม็ดมีด (S) 3.18 mm ผิวด้านข้างใต้คมตัดเอียงเป็นมุมหลบ 20° (E) จึงเป็นเม็ดมีดแบบใช้งานด้านเดียว (รูปทรงบวก)

    หน้าคายเศษ: เป็นหน้าเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ คมตัดแหลมคม เม็ดมีดไม่มีรูยึดตรงกลาง (รหัส ISO N) และยึดเข้ากับบ่าวางเม็ดมีดของหัวกัดด้วยตัวจับยึด

     

    วิธีเลือกเม็ดมีด SEEN ให้เหมาะกับงาน

    รุ่นคมตัดเกรดช่วงการใช้งานความลึกตัดสูงสุด
    SEEN 1203AFFN:M8330คมแหลมM8330 (PVD)เหล็กกล้า P20-P406.5 mm
    SEEN 1203AFSN:M8330คมมนพร้อมลบมุมM8330 (PVD)เหล็กกล้า P20-P40, เหล็กหล่อ K20-K406.5 mm
    SEEN 1203AFFN:M8340คมแหลมM8340 (PVD)เหล็กกล้า P25-P506.5 mm
    SEEN 1504AFSN:M8330คมมนพร้อมลบมุมM8330 (PVD)เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ9.0 mm
    • เลือก SEEN 1203AFFN:M8330 สำหรับงานกัดเหล็กกล้าที่ต้องการการตัดเฉือนที่ลื่นไหล แรงตัดต่ำ โดยเน้นคุณภาพผิวงานและความแม่นยำ
    • เลือกรุ่น AFSN เมื่อต้องการความแข็งแรงของคมตัดเป็นหลัก เช่น งานเหล็กหล่อหรืองานตัดกระแทก
    • เลือกเกรด M8340 เมื่อต้องการเกรดที่เหนียวกว่า (ช่วงการใช้งาน P25-P50) ส่วน M8330 ครอบคลุมช่วง P20-P40
    • เลือก SEEN 1504 เมื่อต้องการความลึกตัดมากกว่า 6.5 mm (สูงสุด 9.0 mm)