ดอกเคาเตอร์ซิงค์มุมหลบแนวรัศมีพิเศษ - 90°_G142

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet G142 เป็นดอกเคาเตอร์ซิงค์ HSS แบบ 3 ฟัน มุมรวม 90° พร้อมมุมหลบแนวรัศมีพิเศษ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 335 C ผิวไบรท์ช่วยให้เศษไหลออกได้ดีขึ้นเมื่อผายปากรูในวัสดุอ่อนหรือวัสดุเหนียวติดคม เพื่อสร้างบ่ารูทรงกรวยสำหรับสกรูหัวเตเปอร์เมตริก ISO

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐาน DIN 335 C (ดอกเคาเตอร์ซิงค์ก้านตรง) สำหรับสร้างบ่ารูทรงกรวยของสกรูหัวเตเปอร์เมตริก ISO

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน

    • P - เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
    • M - สแตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%)
    • N - โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (โลหะและโลหะผสมที่แทบไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ)

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • รูนำที่เจาะไว้ก่อนต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (d2) ของขนาดที่เลือก
    • จับก้านตรง h9 ให้แน่นในหัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ตที่เหมาะสมเพื่อลดการสั่นสะท้าน
    • ใช้น้ำมันหล่อเย็นหรือสารหล่อลื่นที่เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
    • ดอก HSS ผิวไบรท์ (ไม่เคลือบ) ที่มีมุมหลบแนวรัศมีพิเศษนี้ออกแบบมาสำหรับวัสดุอ่อนหรือวัสดุเหนียวติดคม สำหรับวัสดุที่แข็งหรือมีความขัดสีสูง ควรพิจารณาดอกเคาเตอร์ซิงค์แบบเคลือบผิวหรือทังสเตนคาร์ไบด์

     

    ดอกเคาเตอร์ซิงค์มุมหลบแนวรัศมีพิเศษ Dormer Pramet G142 เป็นดอกเคาเตอร์ซิงค์ 90° ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ตามมาตรฐาน DIN 335 C ออกแบบมาเพื่อสร้างบ่ารูทรงกรวยสำหรับสกรูหัวเตเปอร์เมตริก ISO และลบคมขอบรู

    คุณสมบัติเด่น

    • มุมหลบแนวรัศมีพิเศษด้านหลังคมตัด เหมาะกับวัสดุอ่อนหรือวัสดุเหนียวติดคม
    • ผิวไบรท์ (ไม่เคลือบ) ช่วยให้เศษไหลออกได้ดีขึ้นในวัสดุเหล่านี้
    • ดีไซน์ 3 ฟัน มุมรวม 90°
    • ตัดขวา ก้านตรงทรงกระบอกพิกัดความเผื่อ h9
    • ผลิตตามมาตรฐานดอกเคาเตอร์ซิงค์ก้านตรง DIN 335 C

    การใช้งาน

    เหมาะสำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม สแตนเลสเฟอร์ริติก ทองแดงและโลหะผสมทองแดง รวมถึงพอลิเมอร์ งานทั่วไปได้แก่การผายปากรูสำหรับสกรูและการลบคมขอบรู

     

    ประเภทสินค้าดอกเคาเตอร์ซิงค์มุมหลบแนวรัศมีพิเศษ
    มุมรวม90°
    วัสดุดอกHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    ผิวสำเร็จไบรท์ (ไม่เคลือบ)
    จำนวนฟัน3
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ประเภทก้านก้านตรงทรงกระบอก พิกัดความเผื่อ h9
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด (d1)5.0 ถึง 31.0 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (d2)1.5 ถึง 4.2 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน4 ถึง 12 mm
    ความยาวรวม40 ถึง 71 mm
    มาตรฐานDIN 335 C
    วัสดุชิ้นงาน (ISO)P - เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M - สแตนเลส, N - โลหะนอกกลุ่มเหล็ก

     

    รหัสสินค้าd1 เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด (mm)d2 เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (mm)l1 ความยาวรวม (mm)l2 ความยาวส่วนหัว (mm)d เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm)
    G1425.05.01.540 4
    G1426.06.01.54555
    G1426.36.31.5455.55
    G1428.38.32.0506.56
    G14210.010.02.5507.66
    G14210.410.42.5507.66
    G14212.412.42.8568.58
    G14215.015.03.2609.510
    G14216.516.53.260 10
    G14220.520.53.563 10
    G14223.023.03.86713.710
    G14225.025.03.86715.510
    G14231.031.04.27118.512

    ทุกขนาด: มุมรวม 90°, 3 ฟัน, HSS, ผิวไบรท์, DIN 335 C

     

    ดอกเคาเตอร์ซิงค์ปลายเดียว ก้านตรงทรงกระบอก ส่วนหัวตัดเป็นทรงกรวย

    • ส่วนหัวตัด: ทรงกรวย มุมรวม 90° มี 3 ฟันพร้อมมุมหลบแนวรัศมีพิเศษ ตัดขวา
    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุดที่ปลายด้านใหญ่ของกรวย (5.0 ถึง 31.0 mm)
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางตัดต่ำสุดที่ปลายด้านเล็กของกรวย เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางรูนำต่ำสุด (1.5 ถึง 4.2 mm)
    • l2: ความยาวส่วนหัว (ความยาวร่องคายเศษ)
    • l1: ความยาวรวม (40 ถึง 71 mm)
    • d: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (4 ถึง 12 mm) พิกัดความเผื่อ h9

     

    วิธีเลือกขนาดให้เหมาะสม

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด (d1) ให้ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางหัวสกรูหัวเตเปอร์เล็กน้อย เพื่อให้ขึ้นรูปบ่ารูทรงกรวยได้ครบสมบูรณ์
    • ตรวจสอบให้รูนำมีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (d2) ของขนาดที่เลือก
    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (4 ถึง 12 mm) ให้ตรงกับหัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ตที่มีอยู่บนเครื่องจักร

    เมื่อใดควรเลือก G142

    G142 เหมาะสำหรับชิ้นงานที่อ่อนหรือเหนียวติดคม เช่น ทองแดง โลหะผสมทองแดง และพอลิเมอร์ ซึ่งมุมหลบแนวรัศมีพิเศษช่วยลดการเสียดสี และผิวไบรท์ช่วยให้เศษไหลออกจากร่องคายเศษได้ดี นอกจากนี้ยังใช้ได้กับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเหล็กกล้าผสม รวมถึงสแตนเลสเฟอร์ริติก
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
    G1424.8 | ดอกเคาเตอร์ซิงค์มุมหลบแนวรัศมีพิเศษ - 90°_G142 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย