ดอกกัดหางเหยี่ยว_C835

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C835 คือดอกกัดหางเหยี่ยวที่ผลิตจาก HSS มีมุม 60° ผิวขัดเงา และก้านเกลียวตามมาตรฐาน DIN 1835 D ใช้สำหรับงานกัดเก็บผิวร่องหางเหยี่ยวในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม และโลหะผสมทองแดง ขนาดเมตริกมีตั้งแต่ 13.00 mm ถึง 35.00 mm และขนาดแบบ inch มีตั้งแต่ 1/2 inch ถึง 1.3/8 inch

    ข้อมูลทั่วไป

    • แบรนด์: Dormer Pramet
    • ซีรีส์: ดอกกัดหางเหยี่ยว C835
    • มาตรฐานการผลิต: มาตรฐานภายในของ Dormer Pramet
    • มาตรฐานก้าน: ก้านเกลียว DIN 1835 D
    • วัสดุและผิว: HSS ผิวขัดเงา (ไม่เคลือบ)
    • ประเภทดอกกัด: N ดอกกัดใช้งานทั่วไปสำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    • การใช้งานหลัก: งานกัดหางเหยี่ยว (งานเก็บผิว)

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้หัวจับที่รองรับก้านเกลียวตามมาตรฐาน DIN 1835 D เพื่อให้ดอกกัดถูกขันยึดแน่นหนาและไม่หลุดออกขณะตัด
    • จับดอกกัดให้ยื่นออกมาสั้นที่สุดและติดตั้งให้แข็งแรงมั่นคง ส่วนคอเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของดอกกัด จึงควรหลีกเลี่ยงแรงกระทำในแนวรัศมีที่สูงเกินไป
    • ห้ามตัดลึกเกินค่าความลึกตัดสูงสุด B ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละขนาด
    • กัดเนื้อวัสดุส่วนใหญ่ออกก่อนด้วยเอ็นมิลหรือดอกกัดร่อง จากนั้นจึงใช้ดอกกัดหางเหยี่ยวเก็บผิวด้านเอียง
    • ใช้น้ำหล่อเย็นที่เหมาะสม และใช้ค่าสภาวะการตัดตามที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น ๆ
    • สวมแว่นตานิรภัย และระวังอย่าให้มือสัมผัสดอกกัดขณะหมุน

     

    Dormer Pramet C835 เป็นดอกกัดหางเหยี่ยวมุม 60° ผลิตจาก HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) ผิวขัดเงาแบบไม่เคลือบ ออกแบบมาสำหรับงานกัดเก็บผิวร่องหางเหยี่ยว สไลด์หางเหยี่ยว และรูปทรงเอียงมุม 60° อื่น ๆ บนเครื่องกัดและเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

    คุณสมบัติเด่น

    • มุมหางเหยี่ยว 60° – เหมาะสำหรับกัดรูปทรงหางเหยี่ยวทั่วไป
    • ร่องฟันตรง – มุมเกลียว 0° และมุมคาย 0° ขนาดเล็กมี 6 ฟัน และขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางตัด 31.75 mm ขึ้นไปมี 8 ฟัน
    • ผิวขัดเงา – ช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อวัสดุชิ้นงานติดที่คมตัด
    • ก้านเกลียว DIN 1835 D – ก้านแบบเกลียวช่วยให้ดอกกัดจับยึดในหัวจับได้อย่างมั่นคง
    • วัสดุ HSS – มีความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอดี เป็นดอกกัดประเภท N สำหรับงานทั่วไปในวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    • มีทั้งขนาดเมตริกและ inch – เส้นผ่านศูนย์กลางตัดตั้งแต่ 12.70 mm ถึง 35.00 mm และความลึกตัดตั้งแต่ 4.0 mm ถึง 14.5 mm

    การใช้งาน

    กัดร่องหางเหยี่ยวในเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม สแตนเลสเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ รวมถึงทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง งานที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ สไลด์ของเครื่องจักร รางเลื่อนหางเหยี่ยว จิ๊ก ฟิกซ์เจอร์ และชิ้นส่วนงานห้องเครื่องมือ

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์C835
    วัสดุดอกกัดHSS
    การปรับผิวผิวขัดเงา (ไม่เคลือบ)
    มุมหางเหยี่ยว60°
    มุมเกลียว / มุมคาย0° / 0° (ร่องฟันตรง)
    จำนวนฟัน6 – 8
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (d1)12.70 – 35.00 mm (ขนาดเมตริกและ inch)
    ความลึกตัด (B)4.0 – 14.5 mm
    ความยาวรวม (l1)63.5 – 82.5 mm
    ประเภทก้านก้านเกลียวตามมาตรฐาน DIN 1835 D
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2)12.00 / 16.00 / 25.00 mm; 1/2 inch, 5/8 inch, 1 inch
    ค่าพิกัดความเผื่อของก้าน0 / -0.025 mm
    ประเภทดอกกัดN (ใช้งานทั่วไป สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง)
    ทิศทางการตัดงานกัดเก็บผิว
    มาตรฐานมาตรฐานภายในของ Dormer Pramet

     

    ทุกขนาด: มุมหางเหยี่ยว 60° วัสดุ HSS ผิวขัดเงา ก้านเกลียว DIN 1835 D มุมเกลียว 0° มุมคาย 0°

    รหัสสินค้าd1 (mm)d1 (inch)B (mm)d3 (mm)l2 (mm)l1 (mm)d2 (mm)d2 (inch)z
    C8351/212.701/24.07.1516.563.512.701/26
    C83513.013.00 4.07.1516.563.512.00 6
    C8355/815.885/85.57.5518.066.512.701/26
    C83516.016.00 5.57.5518.066.512.00 6
    C83519.019.00 7.08.3517.567.512.00 6
    C8353/419.053/47.08.3517.567.512.701/26
    C83522.022.00 9.58.7515.067.512.00 6
    C8357/822.237/89.58.7515.067.512.701/26
    C83525.025.00 12.08.7515.070.012.00 6
    C83528.028.00 12.511.1015.573.016.00 6
    C8351.1/828.581.1/812.5  73.0 5/86
    C8351.1/431.751.1/413.512.7016.074.515.885/88
    C83532.032.00 13.512.7016.074.516.00 8
    C83535.035.00 14.512.7016.082.525.00 8
    C8351.3/8 1.3/814.5  82.5 18

    d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    B = ความลึกตัดสูงสุด
    d3 = เส้นผ่านศูนย์กลางคอ
    l2 = ความยาวคอ (ระหว่างหัวตัดกับก้าน)
    l1 = ความยาวรวม
    d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ค่าพิกัดความเผื่อ 0 / -0.025 mm)
    z = จำนวนฟัน

     

    คำอธิบายรูปทรง (สัญลักษณ์ตามตารางสเปก):

    • ส่วนหัวตัด – รูปทรงกรวยหางเหยี่ยวแบบกลับหัว มุม 60° เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด d1 อยู่ที่หน้าปลายของดอกกัด และหัวตัดเรียวลงเข้าหาส่วนคอ B คือความลึกตัดสูงสุดที่วัดตามแนวแกนดอกกัด
    • ส่วนคอ – เส้นผ่านศูนย์กลางลดลงเป็น d3 ยาว l2 อยู่ระหว่างหัวตัดกับก้าน ช่วยให้มีระยะหลบด้านหลังคมตัดที่เอียง
    • ก้าน – ก้านทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง d2 (ค่าพิกัดความเผื่อ 0 / -0.025 mm) มีเกลียวตามมาตรฐาน DIN 1835 D ที่ปลายก้าน
    • ความยาวรวม – l1 วัดจากหน้าปลายของหัวตัดถึงปลายก้าน
    • ร่องฟัน – ร่องฟันตรง (มุมเกลียว 0° มุมคาย 0°) มี 6 หรือ 8 ฟันตามขนาด

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • มุมหางเหยี่ยว – C835 ใช้กัดรูปทรงหางเหยี่ยวมุม 60° หากต้องการมุม 45° หรือก้านแบบ Weldon ทาง Dormer Pramet มีซีรีส์ C830 (HSS-E ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B) ให้เลือกใช้
    • เส้นผ่านศูนย์กลางตัด d1 และความลึก B – เลือกขนาดที่มีความลึกตัด B เท่ากับหรือมากกว่าความลึกของร่องหางเหยี่ยว และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ไม่เกินความกว้างที่ก้นร่องหางเหยี่ยว
    • เมตริกหรือ inch – รหัสขนาดเมตริก (เช่น C83516.0) มีก้านขนาด 12.00 mm, 16.00 mm หรือ 25.00 mm ส่วนรหัสขนาดแบบ inch (เช่น C8355/8) มีก้านขนาด 1/2 inch, 5/8 inch หรือ 1 inch ควรเลือกขนาดที่ตรงกับหัวจับที่ใช้
    • วัสดุชิ้นงาน – เหมาะสำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม และโลหะผสมทองแดง ผิวขัดเงาเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับอะลูมิเนียมและทองแดง ซึ่งเนื้อวัสดุมักติดที่คมตัด

    ลำดับการกัดโดยทั่วไป

    1. กัดร่องตรงกลางให้ได้ความลึกเต็มของร่องหางเหยี่ยวด้วยเอ็นมิลหรือดอกกัดร่อง
    2. กัดด้านเอียงด้านแรกด้วยดอกกัดหางเหยี่ยว C835
    3. เลื่อนตำแหน่งดอกกัดแล้วกัดด้านเอียงด้านที่สองจนได้ความกว้างหางเหยี่ยวตามต้องการ
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
    C8351 | ดอกกัดหางเหยี่ยว_C835 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย