คัตเตอร์ลบมุมโค้ง_C700

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คัตเตอร์ลบมุมโค้ง Dormer Pramet C700 ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ผิว Bright ไม่เคลือบ โปรไฟล์รัศมีที่เจียระไนอย่างแม่นยำช่วยกัดขึ้นรูปมุมโค้งนูนรอบขอบชิ้นงาน เป็นรุ่นสั้นพิเศษ (Extra short) ใช้ก้าน Weldon ตาม DIN 1835 B มีรัศมีมุมให้เลือกตั้งแต่ 1 mm ถึง 15 mm

    มาตรฐานและการจำแนกประเภท

    • ก้าน: ก้าน Weldon ตาม DIN 1835 B พิกัดความเผื่อก้าน h6
    • การออกแบบ: ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet เป็นคัตเตอร์ประเภท N ซึ่งเป็นประเภทใช้งานทั่วไปสำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงาน: P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนสูง)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • จับยึดเครื่องมือในหัวจับแบบ Weldon (Side lock) โดยขันล็อกที่บ่าแบนของก้าน เพื่อการจับยึดที่มั่นคงและไม่ลื่นไถล
    • ตั้งความสูงและระยะออฟเซ็ตของเครื่องมือให้รัศมีต่อเนื่องกลมกลืนกับผิวทั้งสองด้านของมุม และยืนยันด้วยการกัดทดลองก่อนการผลิตจริง
    • ใช้สารหล่อเย็นจากภายนอก และอ้างอิงข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับความเร็วรอบและอัตราป้อนที่แนะนำตามวัสดุชิ้นงาน
    • รหัสสั่งซื้อแต่ละรหัสให้รัศมีคงที่เพียงค่าเดียว ให้เลือกรหัสที่ตรงกับรัศมีในแบบงาน

    ข้อควรระวัง

    • คมตัดมีความคม ควรจับถือด้วยความระมัดระวัง และสวมแว่นตานิรภัยระหว่างการตัดเฉือน
    • ใช้คัตเตอร์สำหรับงานลบมุมโค้งและกัดขึ้นรูปขอบเท่านั้น หลีกเลี่ยงภาระการกัดหยาบหนักที่อาจทำให้คมตัดบิ่น
    • ตรวจสอบการสึกหรอของคมตัดก่อนใช้งาน คมตัดที่สึกจะลดความแม่นยำของรัศมีและคุณภาพผิวงาน

     

    คัตเตอร์ลบมุมโค้ง Dormer Pramet C700

    C700 คือคัตเตอร์ลบมุมโค้งแบบ HSS-E ชิ้นเดียวทั้งตัว สำหรับกัดขึ้นรูปรัศมีมุมระบบเมตริกรอบขอบชิ้นงาน รัศมีที่เจียระไนอย่างแม่นยำจะสร้างขอบโค้งนูนได้สูงสุดหนึ่งในสี่ของวงกลม ช่วยลบมุมคมและให้รัศมีที่สะอาดและสม่ำเสมอ

    คุณสมบัติเด่น

    • HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์): ให้ความแข็งแรง ประสิทธิภาพการตัด และความต้านทานการสึกหรอที่ดี
    • ผิว Bright: ช่วยป้องกันเนื้อวัสดุชิ้นงานติดคมตัด ได้ผลงานที่สะอาดและแม่นยำ
    • รัศมีเจียระไนแม่นยำ: กัดขึ้นรูปรัศมีมุมระบบเมตริกตั้งแต่ R1 ถึง R15
    • ก้าน Weldon ตาม DIN 1835 B: ก้านพิกัด h6 มีบ่าแบนสำหรับยึด จับยึดได้มั่นคงและได้ผิวรัศมีที่ดีขึ้น
    • ร่องฟันตรง: มุมเกลียว 0° และมุมคายแนวรัศมี 0° จำนวน 4 ฟัน (5 ฟันสำหรับขนาด R15)
    • รุ่นสั้นพิเศษ (Extra short): ความยาวรวมกะทัดรัดตั้งแต่ 60 mm ถึง 105 mm ขึ้นอยู่กับขนาด

    การใช้งาน

    งานกัดรัศมีมุมทั่วไป (คัตเตอร์ประเภท N) ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง รวมถึงโลหะผสมทนความร้อนสูง เหมาะสำหรับลบมุมขอบนอกของชิ้นงานที่ผ่านการกัดกลึงให้เป็นมุมโค้ง ลดความคม เพิ่มความสวยงาม และหยิบจับได้ปลอดภัยขึ้น

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์C700
    ประเภทเครื่องมือคัตเตอร์ลบมุมโค้ง รุ่นสั้นพิเศษ (Extra short)
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์)
    ผิวสำเร็จBright (ไม่เคลือบ)
    รัศมีมุม (RE)1 mm – 15 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DCX)10 mm – 48 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)10 mm – 25 mm (h6)
    ชนิดก้านก้าน Weldon ตาม DIN 1835 B
    ความยาวรวม (OAL)60 mm – 105 mm
    จำนวนฟัน4 (5 สำหรับ R15)
    มุมเกลียว0° (ร่องฟันตรง)
    มุมคายแนวรัศมี0°
    ทิศทางการตัดตัดขวา (Right hand)
    สารหล่อเย็นจ่ายสารหล่อเย็นจากภายนอก
    วัสดุชิ้นงาน (ISO)P, M, K, N, S
    มาตรฐานการออกแบบมาตรฐาน Dormer Pramet

     

    รหัสสั่งซื้อรัศมีมุม RE (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DCX (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)ความยาวรวม OAL (mm)จำนวนฟัน
    C7001.011010604
    C7001.51.51010604
    C7002.021010604
    C7002.52.51010604
    C7003.031212604
    C7003.53.51212604
    C7004.041512604
    C7005.051816704
    C7006.062116704
    C7007.072416704
    C7008.082416704
    C7009.092820854
    C70010.0102820854
    C70012.01235201004
    C70012.512.535201004
    C70015.01548251055

     

    คัตเตอร์ HSS-E แบบชิ้นเดียวทั้งตัว ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกและส่วนหัวตัดแบบสั้นที่เจียระไนโปรไฟล์รัศมี

    • ก้าน: ก้าน Weldon ทรงกระบอกตาม DIN 1835 B มีบ่าแบนสำหรับยึด เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON พิกัดความเผื่อ h6
    • ส่วนหัวตัด: ร่องฟันตรง (มุมเกลียว 0°) จำนวน 4 ฟัน (5 ฟันสำหรับ R15) แต่ละฟันเจียระไนเป็นโปรไฟล์โค้งเว้าหนึ่งในสี่ของวงกลมที่มีรัศมี RE
    • DCX: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดสูงสุดของส่วนหัว
    • RE: รัศมีมุมที่เกิดขึ้นบนขอบชิ้นงาน
    • OAL: ความยาวรวมของเครื่องมือ

    ดูค่า DCX, RE, DCON และ OAL ของแต่ละรหัสสั่งซื้อได้ในตารางสเปก

     

    วิธีเลือกขนาด C700 ให้เหมาะสม

    • รัศมี: ตัวเลขต่อท้าย C700 ในรหัสสั่งซื้อคือรัศมีมุมหน่วย mm เช่น C7001.0 = R1 และ C70012.5 = R12.5
    • ก้านและหัวจับ: R1 ถึง R2.5 ใช้ก้าน 10 mm, R3 ถึง R4 ใช้ก้าน 12 mm, R5 ถึง R8 ใช้ก้าน 16 mm, R9 ถึง R12.5 ใช้ก้าน 20 mm และ R15 ใช้ก้าน 25 mm ควรเตรียมหัวจับแบบ Weldon ที่มีรูขนาดตรงกัน
    • ระยะเผื่อ: ตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DCX มีพื้นที่เพียงพอข้างขอบที่จะลบมุม โดยเฉพาะบริเวณใกล้ผนัง บอส หรือบ่าของชิ้นงาน
    • วัสดุชิ้นงาน: คัตเตอร์ HSS-E ใช้ได้กับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง ส่วนผิว Bright ช่วยให้การคายเศษดีขึ้นในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
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
    C7002.0 | คัตเตอร์ลบมุมโค้ง_C700 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย