เอ็นมิลกัดร่อง_C306

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET C306 เป็นเอ็นมิลกัดร่อง 3 ฟัน ซีรีส์สั้นพิเศษ ผลิตจาก HSS-E กระบวนการโลหะผง (HSS-E-PM) ผิวเงาไม่เคลือบ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 327 D พร้อมก้าน Weldon แบบมีหน้าแบนตาม DIN 1835 B มุมเกลียว 30° และมุมคาย 12° เหมาะสำหรับงานกัดบ่า กัดร่อง กัดเฉียงลง และกัดร่องลิ่มพิกัด P9 ในเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ทองแดง และโลหะผสมทองแดง

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • มาตรฐานทูล: DIN 327 D (เอ็นมิลกัดร่อง ซีรีส์สั้นพิเศษ)
    • ก้าน: ก้าน Weldon แบบมีหน้าแบนตาม DIN 1835 B พิกัดความเผื่อ h6
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: e8 สำหรับกัดร่องลิ่มตามพิกัด P9

    ลักษณะงาน

    • งานหลัก: กัดบ่าแบบตื้น กัดร่องแบบตื้น กัดเฉียงลง และกัดร่องลิ่มพิกัด P9
    • งานที่ทำได้: กัดวนเกลียว

    วัสดุชิ้นงาน

    แนะนำสำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ทองแดง และโลหะผสมทองแดง กลุ่มวัสดุตาม ISO ที่ระบุไว้ ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ) N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และ S (โลหะผสมทนความร้อนสูง)

    คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง

    • จับยึดทูลที่หน้าแบน Weldon ด้วยหัวจับ Weldon แบบไซด์ล็อกที่ตรงขนาด เพื่อให้ส่งกำลังได้แน่นอนและป้องกันทูลถูกดึงหลุดขณะรับโหลด
    • ให้ระยะยื่นของทูลสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และตรวจสอบค่าการหนีศูนย์ก่อนตัดเฉือน เพื่อถนอมคมตัดและรักษาความกว้างร่อง
    • ทูลนี้เป็นซีรีส์สั้นพิเศษสำหรับร่องและบ่าที่ไม่ลึก ห้ามกัดลึกเกินความยาวคมตัด (APMX) ของขนาดที่เลือก
    • ใช้น้ำหล่อเย็นภายนอกหรือน้ำมันตัดเฉือน โดยเฉพาะเมื่อกัดเหล็ก เพื่อช่วยคายเศษและยืดอายุทูล
    • ตั้งความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงานนั้น
    • คมตัดมีความคม ควรจับถือทูลด้วยความระมัดระวังและสวมแว่นตานิรภัยระหว่างการตัดเฉือน

     

    ภาพรวม

    DORMER PRAMET C306 คือเอ็นมิลกัดร่อง 3 ฟัน ในซีรีส์สั้นพิเศษ ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ด้วยกระบวนการโลหะผง (HSS-E-PM) และจำหน่ายแบบผิวเงาไม่เคลือบ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 327 D มีพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด e8 และก้าน Weldon พร้อมหน้าแบนสำหรับจับยึดตาม DIN 1835 B (พิกัดความเผื่อก้าน h6) ซีรีส์นี้มีทั้งหมด 18 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 3 mm ถึง 30 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • HSS-E กระบวนการโลหะผงให้คมตัดแข็งแรง ทนการสึกหรอ และมีอายุการใช้งานยาวนาน
    • ความยาวร่องฟันแบบสั้นพิเศษช่วยให้มีความแข็งแกร่งสูงเมื่อกัดร่องและบ่าที่ไม่ลึก
    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดที่แม่นยำตามพิกัด e8 ช่วยให้กัดร่องลิ่มมาตรฐานได้ตามพิกัด P9
    • มุมเกลียว 30° และมุมคายแนวรัศมี 12° ช่วยให้ตัดเฉือนได้ลื่นและคายเศษได้ราบรื่น
    • ผิวเงาช่วยป้องกันเนื้อวัสดุชิ้นงานติดคมตัด ทำให้งานกัดสะอาดและแม่นยำ
    • ในขนาดใหญ่ คอหลบด้านหลังร่องฟันช่วยเพิ่มระยะเอื้อมในงานกัดหลุมและร่อง
    • ก้าน Weldon แบบมีหน้าแบนช่วยส่งกำลังได้แน่นอนและจับยึดได้มั่นคง

    การใช้งาน

    งานหลัก ได้แก่ การกัดบ่าแบบตื้น การกัดร่องแบบตื้น การกัดเฉียงลง และการกัดร่องลิ่มพิกัด P9 และยังใช้กัดวนเกลียวได้ วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ ได้แก่ เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ทองแดง และโลหะผสมทองแดง

     

    แบรนด์DORMER PRAMET
    ซีรีส์C306
    ประเภททูลเอ็นมิลกัดร่อง ซีรีส์สั้นพิเศษ
    มาตรฐานDIN 327 D
    วัสดุทูลHSS-E-PM (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ กระบวนการโลหะผง)
    การเคลือบ / ผิวผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    จำนวนฟัน3
    มุมเกลียว30°
    มุมคายแนวรัศมี12°
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด3 – 30 mm (18 ขนาด)
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดe8
    ความยาวคมตัด5 – 26 mm
    ความยาวรวม49 – 102 mm
    ประเภทก้านก้าน Weldon แบบมีหน้าแบน, DIN 1835 B
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน6 – 25 mm
    พิกัดความเผื่อก้านh6
    น้ำหล่อเย็นภายนอก
    กลุ่มวัสดุ ISOP, N, S

     

    รหัสสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)ความยาวคมตัด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)ระยะเอื้อมพร้อมคอหลบ LU (mm)จำนวนฟัน
    C3063.035496 3
    C3064.047516 3
    C3065.058526 3
    C3066.068526 3
    C3067.07106010 3
    C3068.08116110 3
    C3069.09116110 3
    C30610.01013631022.53
    C30611.011137012 3
    C30612.01216731227.53
    C30614.014167312 3
    C30615.01516731227.53
    C30616.01619791630.53
    C30618.01819791630.53
    C30620.02022882037.53
    C30622.02222882037.53
    C30625.025261022545.53
    C30630.0302610225 3

    แสดงค่าระยะเอื้อมเฉพาะขนาดที่ Dormer Pramet ระบุค่าระยะเอื้อมพร้อมคอหลบไว้เท่านั้น

     

    C306 เป็นเอ็นมิลกัดร่องแบบตันชิ้นเดียว เริ่มจากปลายทูลเป็นส่วนหัวตัดปลายตัดตรง มีร่องฟันเกลียวขวา 3 ร่อง (มุมเกลียว 30°) ตลอดความยาวคมตัด ในขนาดใหญ่ ถัดจากร่องฟันจะเป็นคอหลบซึ่งเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ส่วนก้านทรงกระบอกมีหน้าแบนสำหรับจับยึดแบบ Weldon ตาม DIN 1835 B

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 3 – 30 mm พิกัดความเผื่อ e8
    • APMX: ความยาวคมตัด 5 – 26 mm
    • LU: ระยะเอื้อมพร้อมคอหลบ 22.5 – 45.5 mm สำหรับขนาดที่มีคอหลบ
    • DN: เส้นผ่านศูนย์กลางคอ เล็กกว่า DC เช่น 9.5 mm สำหรับ DC 10 mm, 11.5 mm สำหรับ DC 12 mm และ 24.5 mm สำหรับ DC 25 mm
    • OAL: ความยาวรวม 49 – 102 mm
    • DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 6 – 25 mm พิกัดความเผื่อ h6 พร้อมหน้าแบน Weldon

    ดูขนาดของแต่ละรุ่นได้ในตารางสเปก

     

    วิธีเลือกเอ็นมิลกัดร่องให้เหมาะกับงาน

    • ร่องลิ่ม: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดให้เท่ากับความกว้างร่องลิ่มระบุ พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง e8 ออกแบบมาสำหรับร่องตามพิกัด P9
    • ความลึกร่อง: C306 เป็นทูลซีรีส์สั้นพิเศษ จึงควรตรวจสอบความยาวคมตัดของแต่ละขนาดในตารางสเปก หากต้องการกัดร่องที่ลึกกว่า ให้พิจารณารุ่น C305 ซีรีส์สั้นตามมาตรฐาน DIN 844 K
    • รุ่นเคลือบผิว: สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อ และโลหะผสมไทเทเนียม Dormer Pramet มีรุ่น C353 เคลือบ Alcrona (AlCrN) ในรูปทรงเดียวกันตาม DIN 327 D
    • การจับยึด: เส้นผ่านศูนย์กลางก้านมีขนาด 6, 10, 12, 16, 20 และ 25 mm ควรใช้หัวจับ Weldon ที่ตรงกับขนาดก้าน

    ตารางแนะนำวัสดุชิ้นงานสำหรับ C306 (ผิวเงา)

    วัสดุชิ้นงานความแข็งสูงสุดความต้านแรงดึงสูงสุด
    เหล็กโครงสร้าง, เหล็กชุบผิวแข็ง200 HB700 N/mm²
    เหล็กกล้าคาร์บอน250 HB850 N/mm²
    ทองแดง100 HB350 N/mm²
    ทองเหลืองอัลฟา200 HB700 N/mm²
    ทองเหลืองเบตา, บรอนซ์200 HB700 N/mm²
    ไทเทเนียมไม่ผสม200 HB700 N/mm²
    นิกเกิลไม่ผสม200 HB700 N/mm²

    ค่าข้างต้นเป็นขีดจำกัดเพื่อใช้อ้างอิง สำหรับวัสดุที่แข็งกว่าหรือมีความขัดสีสูงกว่า ควรเลือกเอ็นมิลกัดร่องแบบเคลือบผิวหรือแบบทังสเตนคาร์ไบด์
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
    C3063.0 | เอ็นมิลกัดร่อง_C306 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย