เอ็นมิลกัดร่อง_S802HA

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เอ็นมิลกัดร่อง Dormer Pramet S802HA ซีรีส์คมตัดสั้นพิเศษ 2 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN (Alcrona) ตามมาตรฐาน DIN 6527 K พร้อมก้านกลมตรงตาม DIN 6535 HA มุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคาย 9° เหมาะสำหรับงานกัดร่องและกัดลาดเอียงในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ และโลหะผสมทองแดง

    มาตรฐาน

    • DIN 6527 K: มาตรฐานเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    • DIN 6535 HA: ก้านกลมตรง
    • พิกัดความเผื่อของก้าน: h6

    ข้อมูลทั่วไป

    • การใช้งานหลัก: กัดร่องตื้นและกัดร่องลึก
    • เหมาะสำหรับกัดร่องลิ่มตามพิกัดความเผื่อ P9 กัดลาดเอียง กัดจุ่ม และกัดขอบตามรูปร่างด้วย
    • จ่ายสารหล่อเย็นจากภายนอก
    • ทิศทางการตัด: ตัดขวา
    • ประเทศผู้ผลิต: อิตาลี

    คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง

    • กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับซีรีส์ S802HA ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอก
    • จับก้าน h6 ด้วยหัวจับที่แข็งแรงและแม่นยำ เช่น หัวจับคอลเล็ตหรือหัวจับแบบชริงก์ฟิต และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเพื่อใช้ประโยชน์จากการออกแบบที่สั้นและแข็งแกร่งได้เต็มที่
    • ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งแต่เปราะ หลีกเลี่ยงแรงกระแทก การสั่นสะท้าน และการเปลี่ยนแปลงภาระอย่างฉับพลัน และหยิบจับคมตัดด้วยความระมัดระวัง
    • สวมแว่นตานิรภัยขณะตัดเฉือน และเปลี่ยนเครื่องมือที่สึกหรอเพื่อป้องกันคมตัดแตกหัก

     

    Dormer Pramet S802HA เป็นเอ็นมิลกัดร่องซีรีส์คมตัดสั้นพิเศษ 2 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบผิว AlCrN (Alcrona) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6527 K พร้อมก้านกลมตรงตาม DIN 6535 HA และขอบมุมคมตัดลบมุมขนาดเล็ก 45°

    ความยาวร่องฟันที่สั้นทำให้ตัวดอกมีความแข็งแกร่งสูงสำหรับการกัดร่องตื้น และเส้นผ่านศูนย์กลางที่แม่นยำช่วยให้มั่นใจได้เมื่อกัดร่องลิ่มมาตรฐานตามพิกัดความเผื่อ P9 ด้วยมุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคาย 9° จึงเป็นเครื่องมือตัดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง

    คุณสมบัติเด่น

    • ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นเคลือบผิว AlCrN เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
    • 2 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 28° และมุมคาย 9°
    • ความยาวคมตัดสั้นพิเศษเพื่อความแข็งแกร่งสูง
    • ตัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน จึงใช้กัดร่อง กัดลาดเอียง และกัดจุ่มได้
    • ขอบมุมคมตัดลบมุม 45°
    • ก้านกลมตรงตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 1.0 mm ถึง 20.0 mm

    การใช้งาน

    • งานกัดร่องตื้นและร่องลึก (การใช้งานหลัก)
    • งานกัดร่องลิ่ม กัดลาดเอียง กัดจุ่ม และกัดขอบตามรูปร่าง
    • เหล็กและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์S802HA
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลกัดร่อง ซีรีส์คมตัดสั้นพิเศษ
    จำนวนฟัน2
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM)
    การเคลือบผิวAlCrN (Alcrona)
    มุมเฮลิกซ์28°
    มุมคาย9°
    รูปทรงมุมคมตัดขอบมุมคมตัดลบมุม 45°
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด1.0 mm ถึง 20.0 mm
    ก้านก้านกลมตรงตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน3 mm ถึง 20 mm
    มาตรฐานเครื่องมือDIN 6527 K
    การจ่ายสารหล่อเย็นภายนอก

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)ความยาวคมตัด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)
    S802HA1.01.03383
    S802HA1.51.53383
    S802HA2.02.03506
    S802HA2.52.53506
    S802HA3.03.04506
    S802HA3.53.54506
    S802HA4.04.05546
    S802HA4.54.55546
    S802HA5.05.06546
    S802HA6.06.07546
    S802HA7.07.08588
    S802HA8.08.09588
    S802HA9.09.010 10
    S802HA10.010.0116610
    S802HA12.012.0127312
    S802HA14.014.0147514
    S802HA16.016.0168216
    S802HA18.018.0188418
    S802HA20.020.0209220

     

    ก้านกลมตรงตาม DIN 6535 HA ต่อด้วยส่วนคมตัดสั้นที่มีร่องฟันเกลียว 2 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 28° (ตัดขวา) คมตัดด้านหน้าช่วยให้กัดจุ่มตามแนวแกนและกัดลาดเอียงแนวทแยงได้ นอกเหนือจากการกัดร่องแนวรัศมี มุมคมตัดด้านนอกแต่ละมุมลบมุมขนาดเล็ก 45° เช่น 0.08 mm สำหรับขนาด 3.0 mm, 0.13 mm สำหรับขนาด 4.0 mm, 5.0 mm และ 7.0 mm และ 0.2 mm สำหรับขนาด 16.0 mm

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • APMX: ความยาวคมตัด (ความลึกตัดสูงสุด)
    • OAL: ความยาวรวม
    • DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (h6)

    เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับหรือใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ดูขนาดของแต่ละรุ่นได้ในตารางสเปก

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • ความกว้างร่อง: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดให้เท่ากับความกว้างร่องเพื่อกัดร่องได้ในครั้งเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางที่แม่นยำของ S802HA ออกแบบมาสำหรับร่องลิ่มมาตรฐานตามพิกัดความเผื่อ P9
    • ความลึกร่อง: S802HA มีความยาวคมตัดสั้นพิเศษเพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด เลือกใช้เมื่อความลึกร่องอยู่ภายในความยาวคมตัด (APMX) ที่แสดงในตารางสเปก
    • วัสดุชิ้นงาน: เหมาะสำหรับเหล็กและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลสเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

    ซีรีส์ Dormer ที่เกี่ยวข้อง

    • S802HB: เอ็นมิลกัดร่อง 2 ฟันแบบเดียวกัน แต่ใช้ก้านตาม DIN 6535 HB (มีบ่าแบนสำหรับยึด)
    • S803HA: รุ่น 3 ฟัน พร้อมก้านตาม DIN 6535 HA
    • S812HA: เอ็นมิลกัดร่อง 2 ฟันตามมาตรฐาน DIN 6527 L ที่มีความยาวคมตัดยาวกว่าสำหรับร่องที่ลึกกว่า
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
    S802HA2.0 | เอ็นมิลกัดร่อง_S802HA | DORMER | MISUMI ประเทศไทย