เอ็นมิล_S207

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S207 เป็นเอ็นมิลปลายตัดตรงทังสเตนคาร์ไบด์ชนิด 2 ฟัน มุมเกลียว 37° เคลือบผิว ZrN (เซอร์โคเนียมไนไตรด์) ออกแบบมาสำหรับงานกัดประสิทธิภาพสูงในอลูมิเนียมและวัสดุนอกกลุ่มเหล็กอื่นๆ มีให้เลือกในขนาดหน่วย inch เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 - 1 inch ทั้งแบบความยาวคมตัดมาตรฐานและแบบยาว

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet แบรนด์สินค้า: Dormer
    • ซีรีส์ S207 อยู่ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ขนาดหน่วย inch ของ Dormer โดยขนาดทั้งหมดระบุเป็น inch
    • มาตรฐานพื้นฐาน: DORMER พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: ANSI +.000/-.002 inch
    • รูปแบบรหัสสั่งซื้อ: S207 + เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด + X + ความยาวคมตัด ตัวอย่างเช่น S2077/16X1 = เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/16 inch ความยาวคมตัด 1 inch (EDP 7648515)
    • ช่วงการใช้งานตามที่ Dormer กำหนด: เฉพาะวัสดุกลุ่ม ISO N เท่านั้น (N1 อลูมิเนียมรีดขึ้นรูป N2 อลูมิเนียมหล่อ N3 ทองแดงอัลลอย N4 พลาสติกและวัสดุคอมโพสิต)

    คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน

    • ไม่แนะนำให้ใช้ S207 กับเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสมทนความร้อน หรือวัสดุชุบแข็ง เนื่องจากรูปทรงคมตัดและการเคลือบผิว ZrN ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก
    • จับยึดเอ็นมิลด้วยหัวจับที่แข็งแรงและมีค่าการหนีศูนย์ต่ำ เช่น หัวจับคอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบสวมร้อน และตั้งระยะยื่นของเอ็นมิลให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    • ควรคายเศษให้ดีด้วยน้ำหล่อเย็นหรือลมเป่า เพื่อป้องกันการกัดเศษซ้ำและการเกิดคมพอกในงานอลูมิเนียม
    • ใช้ข้อมูลสภาวะการตัดในแคตตาล็อกของ Dormer เป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับตามความแข็งแกร่งของเครื่องจักร ความลึกการกัด และระยะกินข้าง
    • ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ หลีกเลี่ยงการกระแทก และสวมแว่นตานิรภัยขณะจับถือและขณะตัดเฉือน

     

    Dormer S207 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ชนิด 2 ฟัน (แบบกัดร่อง) ในกลุ่มเอ็นมิลคาร์ไบด์ของแบรนด์ Dormer จาก Dormer Pramet ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานกัดอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และวัสดุนอกกลุ่มเหล็กอื่นๆ โดยผสานมุมเกลียว 37° และรูปทรงคมตัดแบบมุมคายสูง เข้ากับการเคลือบผิว ZrN (เซอร์โคเนียมไนไตรด์) เพื่องานกัดประสิทธิภาพสูงในวัสดุอ่อน

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบเป็น 2 ฟัน มีร่องคายเศษกว้าง คายเศษได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในวัสดุอ่อนและวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก
    • มุมเกลียว 37° และรูปทรงคมตัดมุมคายสูง (มุมคายบวก) ช่วยให้ตัดเฉือนได้คล่องและได้ผิวงานที่สะอาด
    • การเคลือบผิว ZrN เพิ่มความแข็งที่ผิว และช่วยป้องกันเนื้อวัสดุชิ้นงานติดคมตัด ทำให้ใช้ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูงขึ้นได้ อีกทั้งยังใช้ได้ดีกับอลูมิเนียมที่มีซิลิคอนสูง
    • ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรดเม็ดละเอียดพิเศษคุณภาพสูง ให้สมดุลระหว่างความแข็งและความเหนียว ทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ
    • ปลายตัดตรงพร้อมก้านตรงทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • ความยาวคมตัดมาตรฐานให้ความแข็งแกร่งสูงและลดการสั่นสะเทือน และมีรุ่นคมตัดยาวสำหรับงานกัดผนังและหลุมช่องที่ลึกกว่า

    การใช้งาน

    • งานกัดร่อง งานกัดด้านข้าง (กัดขอบโปรไฟล์) และงานกัดหลุมช่อง
    • อลูมิเนียม (ชนิดรีดขึ้นรูปและชนิดหล่อ) ทองแดงอัลลอย เทอร์โมพลาสติก พลาสติกเทอร์โมเซ็ต และพลาสติกเสริมแรงหรือวัสดุคอมโพสิต (กลุ่ม ISO N)

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S207
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลปลายตัดตรงทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน (แบบกัดร่อง) รูปทรงคมตัด Type W สำหรับวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์เกรดเม็ดละเอียดพิเศษคุณภาพสูง (HM)
    การเคลือบผิวZrN (เซอร์โคเนียมไนไตรด์)
    จำนวนฟัน2
    มุมเกลียว37° คมตัดหมุนขวา
    รูปทรงปลายปลายตัดตรง
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด1/8 - 1 inch
    ความยาวคมตัดแบบมาตรฐานและแบบยาว 1/2 - 4 inch
    ความยาวรวม1-1/2 - 6 inch
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก (ก้านเรียบ) เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางANSI +.000/-.002 inch
    วัสดุชิ้นงานกลุ่ม ISO N: อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย พลาสติก และวัสดุคอมโพสิต
    ระบบหน่วยระบบ inch

     

    ขนาดของเอ็นมิลซีรีส์ Dormer S207 ตามที่ระบุในแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer

    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch)d1 แบบทศนิยม (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch)ความยาวคมตัด l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)จำนวนฟันหมายเลข EDP
    1/80.12501/81/21-1/227648504
    1/80.12501/83/4227648505
    5/320.15635/329/16227648506
    3/160.18753/163/4227648507
    3/160.18753/161-1/8327648508
    1/40.25001/412-1/227648509
    1/40.25001/41-1/2427648510
    5/160.31255/163/42-1/227648511
    5/160.31255/161-5/8427648512
    3/80.37503/812-1/227648513
    3/80.37503/82427648514
    7/160.43757/1612-1/227648515
    7/160.43757/162427648516
    1/20.50001/21327648517
    1/20.50001/23627648518
    9/160.56259/161-1/4327648519
    5/80.62505/81-5/83-1/227648520
    5/80.62505/82-1/4527648521
    3/40.75003/41-3/4427648522
    3/40.75003/43627648523
    11.000011-1/2427648524
    11.000014627648525

     

    เอ็นมิลปลายตัดตรงทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ฟัน พร้อมก้านตรงทรงกระบอก สัญลักษณ์ขนาดอ้างอิงตามแคตตาล็อกของ Dormer

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 1/8 - 1 inch
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน เท่ากับ d1 ในทุกขนาด
    • l2: ความยาวคมตัด (ความยาวส่วนตัด) 1/2 - 4 inch
    • l1: ความยาวรวม 1-1/2 - 6 inch
    • ปลายตัด: ปลายตัดตรง (ปลายเรียบ) มีคมตัด 2 คม
    • ร่องฟัน: ร่องเกลียว 2 ร่อง มุมเกลียว 37° คมตัดหมุนขวา
    • ก้าน: ก้านเรียบทรงกระบอก

     

    การเลือกเอ็นมิลให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน

    • เลือก S207 สำหรับอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย และพลาสติก โดย 2 ฟัน มุมเกลียว 37° และการเคลือบผิว ZrN ช่วยให้คายเศษได้รวดเร็วและต้านทานการพอกติดของวัสดุที่คมตัด
    • สำหรับเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ หรือโลหะผสมทนความร้อน ให้เลือกเอ็นมิลซีรีส์ Dormer ที่เคลือบ AlTiN แทน เช่น S208 (2 ฟัน) S221 (3 ฟัน) หรือ S234 (4 ฟัน)
    • ใช้ความยาวคมตัดมาตรฐานทุกครั้งที่ความลึกเพียงพอ เพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด และเลือกรุ่นคมตัดยาวเฉพาะงานกัดผนังและหลุมช่องที่ลึกกว่าเท่านั้น

    ความเร็วตัดเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับ S207 (แคตตาล็อก Dormer)

    WMGวัสดุชิ้นงานความเร็วตัด (SFM)รหัสอัตราป้อน
    N1.1อลูมิเนียมบริสุทธิ์เกรดเชิงพาณิชย์ชนิดรีดขึ้นรูป2093P
    N1.2อลูมิเนียมอัลลอยรีดขึ้นรูป ชนิดกึ่งแข็ง1575P
    N1.3อลูมิเนียมอัลลอยรีดขึ้นรูป ชนิดแข็งเต็มที่1056P
    N2.1อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ ความแข็งต่ำ1056O
    N2.2อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ ความแข็งปานกลาง945O
    N2.3อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ ความแข็งสูง676O
    N3.1ทองแดงอัลลอยชนิดตัดเฉือนง่าย1102O
    N3.2ทองแดงอัลลอยชนิดเศษสั้น646O
    N3.3ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และทองแดงอัลลอยชนิดเศษยาว331O
    N4.1พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก1102R
    N4.2พอลิเมอร์เทอร์โมเซ็ต427R
    N4.3พอลิเมอร์เสริมแรงและวัสดุคอมโพสิต456R

    รหัสอัตราป้อนอ้างอิงตารางอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) สำหรับทังสเตนคาร์ไบด์ (HM) ของ Dormer ซึ่งอ่านค่าตามเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึดเครื่องมือ และสภาวะการตัด