เอ็นมิล_S108

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer S108 คือเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวแบบ 2 ฟัน ปลายเหลี่ยม ความยาวมาตรฐาน มุมเกลียว 30° ผิวขัดเงา (ไม่เคลือบ) มีให้เลือก 18 ขนาดในระบบ inch ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 ถึง 1 inch สำหรับงานกัดทั่วไป เช่น กัดร่องและกัดข้าง ในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก
มาตรฐานและค่าพิกัดความเผื่อ
- เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer ใช้ก้านความเที่ยงตรงสูงพิกัด h6 เป็นมาตรฐานในเครื่องมือส่วนใหญ่ และก้านทรงกระบอกผลิตตาม DIN 6535 HA
- ขนาดทั้งหมดเป็นหน่วย inch โดยรุ่นระบบเมตริกของการออกแบบนี้คือซีรีส์ S109
ข้อมูลการตัด
- Dormer Pramet กำหนดความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) และรหัสอัตราป้อนไว้สำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) หากต้องการหาอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ ให้นำรหัสอัตราป้อนไปเปิดดูในตารางอัตราป้อนสำหรับทังสเตนคาร์ไบด์ (HM) ในแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer
- ค่าในตารางอัตราป้อนใช้กับการกัดที่ระยะกินข้างอย่างน้อย 50% เมื่อกัดที่ระยะกินข้างน้อยกว่า 50% ให้ใช้ตัวคูณปรับแก้ความเร็วและอัตราป้อนตามแคตตาล็อก
- อ่านค่าในตารางเป็นอัตราป้อนต่อรอบ (IPR) เฉพาะเมื่อกัดเจาะลงในเนื้อวัสดุตันด้วยเอ็นมิลชนิดตัดถึงศูนย์กลางเท่านั้น
- แนะนำสำหรับกลุ่มวัสดุ ISO P, M, K และ N ไม่มีข้อมูลการตัดสำหรับโลหะผสมทนความร้อนสูง (ISO S) หรือวัสดุชุบแข็ง (ISO H)
ตัวคูณปรับแก้อัตราป้อนตามความลึกในการกัดร่อง
| ความลึกตัด / เส้นผ่านศูนย์กลาง | 25% | 50% | 100% | 150% |
|---|---|---|---|---|
| ตัวคูณอัตราป้อนต่อฟัน | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 |
ข้อควรระวัง
- ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ ควรจับยึดให้แข็งแรงและใช้หัวจับเครื่องมือที่เที่ยงตรง หลีกเลี่ยงแรงกระแทกและการหนีศูนย์มากเกินไปเพื่อป้องกันคมตัดบิ่น
- สวมแว่นตานิรภัยขณะกัดงาน และหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นเมื่อนำเครื่องมือไปลับคมใหม่
Dormer S108 (รุ่นเดิม E3302) คือเอ็นมิล 2 ฟัน ปลายเหลี่ยม ความยาวมาตรฐาน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูงทั้งตัว จัดอยู่ในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet กลุ่มนี้ออกแบบมาสำหรับงานกัดที่ใช้บ่อยที่สุด เช่น กัดร่อง กัดเจาะลงตรง กัดข้างและกัดปาดหน้า กัดแบบแรมป์ปิ้ง และกัดตามแบบ ให้ประสิทธิภาพสม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้บนเครื่องจักรและสภาพการทำงานที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่น
- ทังสเตนคาร์ไบด์ไมโครเกรนคุณภาพสูงผสานความแข็งและความเหนียวเข้าด้วยกัน จึงทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ
- 2 ฟัน มุมเกลียว 30° และปลายเหลี่ยม
- ผิวขัดเงา (ไม่เคลือบ) ช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีในวัสดุอ่อนและวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก
- มี 18 ขนาดระบบ inch ตั้งแต่ 1/16 ถึง 1 inch ความยาวมาตรฐาน ก้านทรงกระบอกเรียบ
- มีรุ่นที่ออกแบบเหมือนกันแต่เคลือบ AlTiN คือซีรีส์ S208 (1/16 ถึง 5/8 inch) สำหรับอัตราการกัดเนื้อวัสดุที่สูงขึ้น
การใช้งานทั่วไป
งานกัดร่อง กัดข้าง และงานกัดทั่วไปในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) สเตนเลส (ISO M) เหล็กหล่อ (ISO K) และวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง (ISO N)
| แบรนด์ | Dormer (DORMER PRAMET) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S108 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัว 2 ฟัน ปลายเหลี่ยม ความยาวมาตรฐาน |
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ไมโครเกรนคุณภาพสูง |
| การเคลือบ / ผิว | ผิวขัดเงา (ไม่เคลือบ) |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเกลียว | 30° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (d1) | 1/16 ถึง 1 inch (18 ขนาด) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2) | 1/8 ถึง 1 inch ก้านทรงกระบอกเรียบ |
| ความยาวคมตัด (l2) | 1/4 ถึง 1-1/2 inch |
| ความยาวทั้งหมด (l1) | 1-1/2 ถึง 4 inch |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | ISO P, M, K, N |
| รุ่นเดิม | E3302 |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 |
| รหัสสั่งซื้อ | d1 (inch) | d1 ทศนิยม (inch) | d2 (inch) | l2 (inch) | l1 (inch) | จำนวนฟัน | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1081/16 | 1/16 | 0.0625 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | 7648526 |
| S1085/64 | 5/64 | 0.0781 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | 7648527 |
| S1083/32 | 3/32 | 0.0938 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 2 | 7648528 |
| S1081/8 | 1/8 | 0.1250 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 2 | 7648529 |
| S1089/64 | 9/64 | 0.1406 | 3/16 | 9/16 | 2 | 2 | 7648530 |
| S1085/32 | 5/32 | 0.1562 | 3/16 | 9/16 | 2 | 2 | 7648531 |
| S10811/64 | 11/64 | 0.1719 | 3/16 | 9/16 | 2 | 2 | 7648532 |
| S1083/16 | 3/16 | 0.1875 | 3/16 | 5/8 | 2 | 2 | 7648533 |
| S1087/32 | 7/32 | 0.2188 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 | 2 | 7648534 |
| S1081/4 | 1/4 | 0.2500 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2 | 7648535 |
| S1085/16 | 5/16 | 0.3125 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 2 | 7648536 |
| S1083/8 | 3/8 | 0.3750 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 2 | 7648537 |
| S1087/16 | 7/16 | 0.4375 | 7/16 | 1 | 2-1/2 | 2 | 7648538 |
| S1081/2 | 1/2 | 0.5000 | 1/2 | 1 | 3 | 2 | 7648539 |
| S1089/16 | 9/16 | 0.5625 | 9/16 | 1-1/4 | 3-1/2 | 2 | 7648540 |
| S1085/8 | 5/8 | 0.6250 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 2 | 7648541 |
| S1083/4 | 3/4 | 0.7500 | 3/4 | 1-1/2 | 4 | 2 | 7648542 |
| S1081 | 1 | 1.0000 | 1 | 1-1/2 | 4 | 2 | 7648543 |
เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัวแบบปลายเหลี่ยม มีร่องคายเศษแบบเกลียว 2 ฟัน (มุมเกลียว 30°) ที่ปลายด้านตัด และก้านทรงกระบอกเรียบที่ปลายอีกด้าน ขนาดทั้งหมดระบุเป็นหน่วย inch
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด 1/16 ถึง 1 inch
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 1/8 ถึง 1 inch
- l2: ความยาวคมตัด 1/4 ถึง 1-1/2 inch
- l1: ความยาวทั้งหมด 1-1/2 ถึง 4 inch
ขนาด 1/8, 3/16 และทุกขนาดตั้งแต่ 1/4 inch ขึ้นไป มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด ส่วนขนาดเล็กจะใช้ก้านที่ใหญ่กว่า ได้แก่ 1/16, 5/64 และ 3/32 inch ใช้ก้าน 1/8 inch; 9/64, 5/32 และ 11/64 inch ใช้ก้าน 3/16 inch; และ 7/32 inch ใช้ก้าน 1/4 inch
การเลือกซีรีส์ที่เหมาะสม
- S108: ผิวขัดเงา ขนาดระบบ inch 1/16 ถึง 1 inch เป็นตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก โดยผิวขัดเงาเหมาะที่สุดกับวัสดุอ่อนและวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก
- S208: การออกแบบเดียวกันแต่เคลือบ AlTiN ขนาด 1/16 ถึง 5/8 inch ผิวแข็งขึ้น คายเศษได้ดีขึ้น และอายุการใช้งานยาวขึ้น จึงรองรับอัตราการกัดเนื้อวัสดุที่สูงกว่า และข้อมูลการตัดยังครอบคลุมโลหะผสมทนความร้อนสูง (ISO S)
- S109: รุ่นระบบเมตริก ขนาด 2.00 ถึง 25.00 mm
- S110 (รุ่นยาว) และ S111 (รุ่นยาวพิเศษ) ขนาด 1/8 ถึง 1/2 inch: สำหรับงานที่ต้องกัดลึก
- S112: รุ่นหัวบอล ขนาด 1/16 ถึง 1/2 inch สำหรับกัดรัศมีมุมภายในของชิ้นงาน
ความเร็วตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน (S108)
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) |
|---|---|---|
| P1 | เหล็กกล้าตัดง่าย | P1.1: 295 / P1.2: 331 / P1.3: 344 |
| P2 | เหล็กกล้าคาร์บอน | P2.1: 253 / P2.2: 223 / P2.3: 197 |
| P3 | เหล็กกล้าผสม | P3.1: 236 / P3.2: 190 / P3.3: 161 |
| P4 | เหล็กกล้าเครื่องมือ | P4.1: 141 / P4.2: 121 / P4.3: 98 |
| M1 | สเตนเลสเฟอร์ริติก | M1.1: 276 / M1.2: 233 |
| M2 | สเตนเลสมาร์เทนซิติก | M2.1: 246 / M2.2: 200 / M2.3: 167 |
| M3 | สเตนเลสออสเทนนิติก | M3.1: 164 / M3.2: 141 / M3.3: 128 |
| M4 | สเตนเลสดูเพล็กซ์ ซูเปอร์ออสเทนนิติก และออสเทนนิติกชนิดชุบแข็งด้วยการตกตะกอน | M4.1: 108 / M4.2: 92 |
| K1 | เหล็กหล่อเทา | K1.1: 374 / K1.2: 276 / K1.3: 207 |
| K2 | เหล็กหล่ออบเหนียว | K2.1: 390 / K2.2: 318 / K2.3: 253 |
| K3 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลม | K3.1: 348 / K3.2: 266 / K3.3: 213 |
| K4 | เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อกราไฟต์กลมชนิดออสเทนนิติก และเหล็กหล่อกราไฟต์กลมผ่านกระบวนการออสเทมเปอร์ | K4.1: 322 / K4.2: 243 / K4.3: 177 / K4.4: 151 / K4.5: 128 |
| K5 | เหล็กหล่อกราไฟต์ตัวหนอน (CGI) | K5.1: 364 / K5.2: 272 / K5.3: 210 |
| N1 | อะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปและอะลูมิเนียมผสม | N1.1: 1499 / N1.2: 1125 / N1.3: 751 |
| N2 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ | N2.1: 1001 / N2.2: 899 / N2.3: 650 |
| N3 | โลหะผสมทองแดง | N3.1: 843 / N3.2: 499 / N3.3: 249 |
ค่าดังกล่าวเป็นค่าเริ่มต้นตามแคตตาล็อกในหน่วย SFM ควรปรับตามความแข็งแรงของเครื่องจักร สารหล่อเย็น และระยะยื่นของเครื่องมือ