เอ็นมิล_C295

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C295 คือเอ็นมิลซีรีส์ยาวที่ทำจาก HSS-E-PM เคลือบ TiCN ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 L พร้อมก้าน Weldon ตาม DIN 1835B ออกแบบเป็นแบบหลายฟันด้วยมุมเกลียว 30° (4, 5 หรือ 6 ฟันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) สำหรับงานกัดบ่าลึกและงานกัดร่องในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมไทเทเนียม

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ขนาดของเอ็นมิล: DIN 844 L (ซีรีส์ยาว)
    • ก้าน: ก้าน Weldon ตาม DIN 1835B พิกัดความเผื่อก้าน h6
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: k10
    • สารหล่อเย็น: จ่ายจากภายนอก (ไม่มีรูหล่อเย็นภายใน)

    ลักษณะงานที่เหมาะสม

    • งานกัดบ่าลึก (การใช้งานหลัก)
    • งานกัดบ่าตื้นและงานกัดร่อง
    • งานกัดลาดเอียงลงและกัดเจาะลงตรงด้วยปลายตัดแบบตัดผ่านศูนย์กลาง
    • งานกัดโปรไฟล์และงานเก็บผิวโปรไฟล์ลึกบนเครื่อง CNC

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • จับยึดเครื่องมือที่บ่าแบน Weldon ด้วยหัวจับแบบขันสกรูข้าง เพื่อป้องกันเครื่องมือหลุดออกเมื่อรับภาระตัดสูง
    • ให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต เครื่องมือซีรีส์ยาวโก่งตัวได้มากกว่าเครื่องมือความยาวมาตรฐาน หากเกิดการสั่นสะท้านให้ลดความลึกตัดหรืออัตราป้อน
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ให้ตรงกับวัสดุชิ้นงานที่ใช้
    • สวมแว่นตานิรภัย และระวังไม่ให้มือสัมผัสเครื่องมือขณะหมุนหรือคมตัดที่แหลมคม

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet C295 คือเอ็นมิลซีรีส์ยาวที่ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ (HSS-E-PM) และเคลือบผิวด้วยไทเทเนียมคาร์บอไนไตรด์ (TiCN) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 L มีก้านทรงกระบอกพร้อมบ่าแบน Weldon ตาม DIN 1835B จึงจับยึดได้มั่นคงในหัวจับแบบขันสกรูข้าง เหมาะกับงานกัดลึกที่รับภาระตัดสูง

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุเครื่องมือ HSS-E-PM: เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ ให้ทั้งความเหนียวและความทนสึกหรอ อายุการใช้งานยาวนานและสม่ำเสมอ
    • เคลือบ TiCN: ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ และเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อกัดวัสดุแข็งและวัสดุที่มีความขัดสีสูง
    • ความยาวคมตัดแบบซีรีส์ยาวตาม DIN 844 L พร้อมคอลดขนาดด้านหลังร่องคายเศษ เพิ่มระยะเอื้อมสำหรับงานกัดโพรงลึกและงานกัดโปรไฟล์
    • มุมเกลียว 30° และมุมคายแนวรัศมี 12°: เป็นดอกกัดอเนกประสงค์สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง ทิศทางการตัดขวา
    • ออกแบบแบบหลายฟัน: 4 ฟันสำหรับขนาด 2 mm ถึง 20 mm, 5 ฟันที่ขนาด 25 mm, 6 ฟันสำหรับขนาด 30 mm ถึง 40 mm
    • ปลายตัดแบบตัดผ่านศูนย์กลาง ใช้กัดเจาะลงตรงและกัดลาดเอียงลงได้ นอกเหนือจากการกัดด้านข้าง

    การใช้งาน

    ออกแบบสำหรับงานกัดบ่าและงานกัดร่อง โดยมีงานกัดบ่าลึกเป็นการใช้งานหลัก โครงสร้างที่แข็งแรงยังเหมาะกับงานกัดโปรไฟล์และงานเก็บผิวโปรไฟล์ลึกบนเครื่อง CNC วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ ได้แก่ เหล็กกล้ากลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง รวมถึงไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์C295
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลหลายฟันซีรีส์ยาว (ปลายตัดฉาก)
    วัสดุเครื่องมือHSS-E-PM (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ)
    สารเคลือบTiCN (ไทเทเนียมคาร์บอไนไตรด์)
    มาตรฐานDIN 844 L
    จำนวนฟัน4 (2 – 20 mm), 5 (25 mm), 6 (30 – 40 mm)
    มุมเกลียว30°
    มุมคายแนวรัศมี12°
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (DC)2 – 40 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางk10
    ก้านก้าน Weldon ตาม DIN 1835B, 6 – 40 mm
    พิกัดความเผื่อก้านh6
    วัสดุชิ้นงาน (ISO)P, K, N, S

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)ความยาวคมตัด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)จำนวนฟัน
    C2952.02105464
    C2953.03125664
    C2954.04196364
    C2955.05246864
    C2956.06246864
    C2957.073080104
    C2958.083888104
    C2959.093888104
    C29510.0104595104
    C29512.01253110124
    C29515.01553110124
    C29516.01663123164
    C29518.01863123164
    C29520.02075141204
    C29525.02590166255
    C29530.03090166256
    C29532.032106186326
    C29540.040125217406

     

    รูปทรง: เอ็นมิลชนิดตันซีรีส์ยาว ปลายตัดฉาก ร่องคายเศษแบบเกลียวมุม 30° เกลียวขวา และก้านทรงกระบอกพร้อมบ่าแบนสำหรับจับยึดแบบ Weldon ตาม DIN 1835B สำหรับขนาดที่มีคอลดขนาด ส่วนลำตัวด้านหลังร่องคายเศษจะถูกลดขนาดให้เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดเล็กน้อย ช่วยเพิ่มระยะเอื้อมในการใช้งาน

    สัญลักษณ์ขนาด:

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • APMX – ความยาวคมตัด (ความลึกตัดสูงสุด)
    • LU – ความยาวใช้งาน (ระยะเอื้อมรวมคอลดขนาด)
    • DN – เส้นผ่านศูนย์กลางคอ
    • OAL – ความยาวรวม
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

    ตัวอย่างรุ่น C29510.0: DC 10 mm, APMX 45 mm, LU 54.5 mm, DN 9.5 mm, OAL 95 mm, DCON 10 mm

     

    วิธีเลือกขนาดให้เหมาะสม

    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC): เลือกให้ตรงกับความกว้างร่อง หรือเลือกขนาดที่ไม่เกินสองเท่าของรัศมีมุมด้านในที่เล็กที่สุดของโพรง
    • ความยาวคมตัด (APMX): ต้องครอบคลุมความสูงของผนังชิ้นงาน หากผนังลึกกว่าความยาวร่องคายเศษ ให้ตรวจสอบความยาวใช้งาน (LU) ที่รวมคอลดขนาด
    • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON): เลือกให้ตรงกับหัวจับ Weldon ที่ใช้ โดย DCON เท่ากับ 6 mm สำหรับ DC 2 – 6 mm, 10 mm สำหรับ DC 7 – 10 mm, 12 mm สำหรับ DC 12 – 15 mm, 16 mm สำหรับ DC 16 – 18 mm, 25 mm สำหรับ DC 25 – 30 mm และเท่ากับ DC สำหรับขนาด 20 mm, 32 mm และ 40 mm

    คู่มือเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานที่แนะนำ
    Pเหล็กกล้ากลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม
    Kเหล็กหล่อ
    Nทองแดงและโลหะผสมทองแดง
    Sไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม

    ซีรีส์อื่นของ Dormer Pramet ที่เกี่ยวข้อง

    • C273: รูปแบบซีรีส์ยาวตาม DIN 844 L เช่นเดียวกัน ทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ ผิวเงาไม่เคลือบ
    • C920: เอ็นมิลซีรีส์ยาวตาม DIN 844 L ทำจาก HSS-E-PM เคลือบ Alcrona มุมเกลียว 45° สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง
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
    C2958.0 | เอ็นมิล_C295 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย