เอ็นมิล_C246

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C246 คือเอ็นมิลปลายตรงรุ่นสั้นตามมาตรฐาน DIN 844 K ผลิตจาก HSS-E ผงโลหะ (HSS-E-PM) เคลือบ TiCN มุมเกลียว 30° และมุมคายเศษ 12° มาพร้อมก้าน Weldon แบบมีบ่าแบน และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ถึง 25 mm สำหรับงานกัดบ่า กัดร่อง และกัดแบบแรมป์ปิ้งในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมไทเทเนียม

    มาตรฐาน

    • ขนาด: DIN 844 K รุ่นสั้น
    • ก้าน: ก้าน Weldon ตาม DIN 1835 B

    ลักษณะงาน

    • กัดบ่าแบบตื้น: การใช้งานหลัก
    • กัดร่องแบบตื้น: การใช้งานหลัก
    • กัดแบบแรมป์ปิ้ง: การใช้งานหลัก
    • กัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชัน: ใช้งานได้

    วัสดุชิ้นงาน

    • P: เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสม
    • K: เหล็กหล่อ
    • N: ทองแดงและโลหะผสมทองแดง
    • S: ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • HSS-E-PM มีโครงสร้างเกรนละเอียด คมตัดแข็งแรงและเหนียวสูง แต่ยังคงต้องติดตั้งให้แข็งแรงมั่นคงและจับยึดเครื่องมือให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่อาจทำให้คมตัดบิ่นหรือแตกหัก
    • ก้านแบบนี้มักใช้กับหัวจับแบบ Weldon แต่การใช้หัวจับเครื่องมือคุณภาพสูงกว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากับเครื่องมือ HSS-E-PM
    • เลือกเครื่องมือที่สั้นที่สุดและเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดเท่าที่งานอนุญาต และใช้ความยาวคมตัดที่สั้นที่สุดเท่าที่ความลึกในการกัดจะยอมให้
    • ใช้ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นของแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงานจากแคตตาล็อกหรือเว็บไซต์ของ Dormer Pramet

     

    เอ็นมิล Dormer Pramet C246 HSS-E-PM เคลือบ TiCN มาตรฐาน DIN 844 K

    C246 คือเอ็นมิลหลายฟันรุ่นสั้นจาก Dormer Pramet สำหรับงานกัดทั่วไป ผลิตจาก HSS-E ผงโลหะ (HSS-E-PM) ซึ่งเป็นเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ที่มีโครงสร้างเกรนละเอียดกว่า ทำให้คมตัดแข็งแรงและเหนียวเป็นพิเศษ ผิวเคลือบด้วย TiCN ที่ช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ ทำให้คายเศษได้ดีขึ้นและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ

    คุณสมบัติเด่น

    • เนื้อวัสดุ HSS-E ผงโลหะ (HSS-E-PM) ให้คมตัดที่แข็งแรงและเหนียว
    • เคลือบ TiCN เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและลดแรงเสียดทาน
    • มุมเกลียว 30° และมุมคายเศษ 12°
    • 4 ฟัน (5 ฟันสำหรับขนาด 22 mm และ 25 mm) ปลายตรง ตัดกลางได้
    • ก้าน Weldon แบบมีบ่าแบนตามมาตรฐาน DIN 1835 B พิกัดความเผื่อก้าน h6
    • ขนาดรุ่นสั้นตามมาตรฐาน DIN 844 K พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง k10
    • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ถึง 25 mm

    การใช้งาน

    ออกแบบสำหรับงานกัดบ่า กัดร่อง และกัดแบบแรมป์ปิ้ง และสามารถใช้กัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชันได้ วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม ได้แก่ เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง รวมถึงไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์C246
    ประเภทเอ็นมิลปลายตรงหลายฟันรุ่นสั้น
    วัสดุเครื่องมือHSS-E-PM (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ)
    สารเคลือบTiCN
    จำนวนฟัน4 (5 สำหรับขนาด 22 mm และ 25 mm)
    มุมเกลียว30°
    มุมคายเศษ12°
    รูปทรงปลายปลายตรง ตัดกลางได้
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง2 – 25 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางk10
    ก้านก้าน Weldon แบบมีบ่าแบน, DIN 1835 B, h6
    มาตรฐานDIN 844 K

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (mm)ความยาวคมตัด (mm)ความยาวทั้งหมด (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm)จำนวนฟัน
    C2462.0275164
    C2463.0385264
    C2464.04115564
    C2465.05135764
    C2466.06135764
    C2467.071666104
    C2468.081969104
    C24610.0102272104
    C24611.0112279124
    C24612.0122683124
    C24613.0132683124
    C24614.0142683124
    C24615.015 83124
    C24616.0163292164
    C24618.018 92164
    C24620.02038104204
    C24622.02238104205
    C24625.02545121255

     

    C246 มีก้านทรงกระบอกแบบ Weldon พร้อมบ่าแบนสำหรับจับยึดตาม DIN 1835 B ส่วนคมตัดมีร่องฟันเกลียวมุมเกลียว 30° สำหรับการตัดขวา และปลายเป็นหน้าตัดตรงที่ตัดกลางได้

    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 2 ถึง 25 mm (k10)
    • d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 6 ถึง 25 mm (h6)
    • l2 – ความยาวคมตัด 7 ถึง 45 mm
    • l1 – ความยาวทั้งหมด 51 ถึง 121 mm

    บางขนาดที่ใหญ่ขึ้นจะมีคอหลบอยู่ด้านหลังร่องฟันเพื่อเพิ่มระยะยื่น ตัวอย่าง: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm ระยะยื่น 31.5 mm; เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 mm เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 11.5 mm และความยาวใช้งาน 37.5 mm; เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 19.5 mm และความยาวใช้งาน 53.5 mm

     

    C246 หรือ C247?

    Dormer Pramet ยังมีรุ่น C247 ซึ่งเป็นเอ็นมิล HSS-E-PM ผิวเงา (ไม่เคลือบ) ที่มีมุมเกลียว 30° มุมคายเศษ 12° และขนาดรุ่นสั้นตาม DIN 844 K เหมือนกัน เลือกตามวัสดุชิ้นงานดังนี้:

    ซีรีส์ผิวเคลือบวัสดุชิ้นงานที่แนะนำ
    C246เคลือบ TiCNเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม
    C247ผิวเงา (ไม่เคลือบ)เหล็กกลึงง่ายและเหล็กกล้าคาร์บอน ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

    เลือก C246 สำหรับงานเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ และโลหะผสมไทเทเนียม หรือเมื่อต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เนื่องจากสารเคลือบ TiCN ช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ ส่วน C247 ผิวเงาออกแบบมาสำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน และโลหะผสมทองแดง

    กลุ่มวัสดุชิ้นงานของ Dormer Pramet สำหรับ C246

    กลุ่มวัสดุ
    P1เหล็กกลึงง่าย
    P2เหล็กกล้าคาร์บอน
    P3เหล็กกล้าผสม
    Kเหล็กหล่อ
    N3ทองแดงและโลหะผสมทองแดง
    S1ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม
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
    C2462.0 | เอ็นมิล_C246 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย