เอ็นมิล_S235

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S235 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน 4 ฟัน ปลายเรียบ (สแควร์) มุมเกลียว 30° ความยาวคมตัดปานกลาง (ความยาวมาตรฐาน) ด้วยการเคลือบ AlTiN จึงเหมาะสำหรับงานกัดร่อง กัดเจาะลงแนวดิ่ง กัดลาดเอียงลง และกัดโปรไฟล์ทั่วไปในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง มีขนาดระบบเมตริก Ø2.00 – 20.00 mm พร้อมก้านทรงกระบอก

    มาตรฐานและการออกแบบ

    • ผลิตตามมาตรฐานผู้ผลิต DORMER
    • เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer ส่วนใหญ่มาพร้อมก้านความเที่ยงตรงสูงพิกัด h6 เป็นมาตรฐาน และก้านทรงกระบอกผลิตตาม DIN 6535 HA
    • โปรไฟล์คมตัด N: เครื่องมือตัดแบบอเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    • S235 ใช้แทนรหัสรุ่นเดิมของ Dormer คือ E3304MV เช่น E3304MV10.0 เปลี่ยนเป็น S23510.0 (EDP 7648800)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เหมาะสำหรับงานกัดร่อง กัดเจาะลงแนวดิ่ง กัดลาดเอียงลง และกัดโปรไฟล์
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่แนะนำ: ISO P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ) และ S (โลหะผสมทนความร้อนสูง)
    • ใช้ค่าสภาวะการตัดตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ของ Dormer เป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับตามความแข็งแรงของเครื่องจักร การจับยึดเครื่องมือ และระยะยื่นของเครื่องมือ
    • ติดตั้งให้แข็งแรงมั่นคง และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการสั่นสะเทือนและความเสี่ยงที่คมตัดจะบิ่น

    ข้อควรระวัง

    • ทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตันมีความแข็งสูงมากแต่เปราะ หลีกเลี่ยงแรงกระแทก การสั่นสะเทือนที่มากเกินไป และการจับยึดที่ไม่มั่นคง
    • คมตัดมีความคม ควรหยิบจับด้วยความระมัดระวัง และสวมแว่นตานิรภัยขณะทำงานกัด
    • เปลี่ยนหรือลับคมเครื่องมือใหม่เมื่อคมตัดสึกจนแรงตัดเพิ่มขึ้นหรือผิวงานไม่เรียบ

     

    Dormer S235 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน 4 ฟัน จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เอ็นมิลคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet ออกแบบให้มีปลายเรียบ (สแควร์) มุมเกลียว 30° และความยาวคมตัดปานกลาง (ความยาวมาตรฐาน) จึงมีความแข็งแรงดีสำหรับงานกัดโปรไฟล์ทั่วไป และเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับงานกัดร่องทั่วไปบนเครื่องจักรแทบทุกประเภท

    เครื่องมือผลิตจากคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง ซึ่งให้ความสมดุลที่ดีเยี่ยมระหว่างความแข็งและความเหนียว ทนการสึกหรอได้สูง และมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ สารเคลือบอะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์ (AlTiN) ช่วยเพิ่มความแข็งของผิว ป้องกันไม่ให้เนื้อชิ้นงานติดบนผิวคมตัด และช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดี ทำให้เพิ่มอัตราการกัดเนื้อโลหะได้สูงขึ้น

    คุณสมบัติเด่น

    • 4 ฟัน ปลายเรียบ (สแควร์) และมุมเกลียว 30°
    • ความยาวคมตัดปานกลาง (ความยาวมาตรฐาน) ให้ความแข็งแรงที่ดีในงานกัดโปรไฟล์
    • ทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตันเกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนานและสม่ำเสมอ
    • เคลือบ AlTiN ป้องกันการสึกหรอและลดการพอกติดของเนื้อวัสดุ
    • ก้านทรงกระบอก ขนาดระบบเมตริกตั้งแต่ Ø2.00 ถึง 20.00 mm

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกัดร่อง กัดเจาะลงแนวดิ่ง กัดลาดเอียงลง และกัดโปรไฟล์ (กัดข้าง)
    • เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) สแตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S)
    • งานกัดอเนกประสงค์บนเครื่องกัดแทบทุกประเภท

     

    ยี่ห้อDormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S235
    ประเภทเอ็นมิลปลายเรียบ (สแควร์) 4 ฟัน
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน (HM) เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง
    สารเคลือบAlTiN (อะลูมิเนียมไทเทเนียมไนไตรด์)
    มุมเกลียว30°
    มุมคายแนวรัศมี10°
    ความยาวคมตัดปานกลาง (ความยาวมาตรฐาน)
    ก้านก้านทรงกระบอก
    ช่วงขนาดØ2.00 – 20.00 mm
    โปรไฟล์คมตัดN – อเนกประสงค์ สำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง
    วัสดุชิ้นงานISO P, M, K, S
    มาตรฐานDORMER (มาตรฐานผู้ผลิต)
    รหัสรุ่นเดิมของ DormerE3304MV

     

    รหัสสั่งซื้อØ คมตัด d1 (mm)Ø ก้าน d2 (mm)ความยาวคมตัด l2 (mm)ความยาวรวม l1 (mm)หมายเลข EDP
    S2352.02.003.06.038.07648789
    S2352.52.503.07.038.07648790
    S2353.03.003.012.038.07648791
    S2353.53.504.012.050.07648792
    S2354.04.004.014.050.07648793
    S2354.54.505.014.050.07648794
    S2355.05.005.016.050.07648795
    S2356.06.006.019.063.07648796
    S2357.07.008.019.063.07648797
    S2358.08.008.019.063.07648798
    S2359.09.0010.022.070.07648799
    S23510.010.0010.022.070.07648800
    S23511.011.0011.025.070.07648801
    S23512.012.0012.025.075.07648802
    S23514.014.0014.030.088.07648803
    S23516.016.0016.032.088.07648804
    S23518.018.0018.036.0100.07648805
    S23520.020.0020.038.0100.07648806

    ทุกขนาด: 4 ฟัน มุมเกลียว 30° เคลือบ AlTiN ก้านทรงกระบอก

     

    เอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตันทรงตรง มีก้านทรงกระบอกเรียบ และส่วนคมตัด 4 ฟันที่มีปลายเรียบ (สแควร์) ร่องคมตัดทำมุมเกลียว 30° ตลอดความยาวคมตัดแบบปานกลาง (ความยาวมาตรฐาน)

    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (Ø2.00 – 20.00 mm)
    • d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    • l2 – ความยาวคมตัด (ความลึกกัดสูงสุด)
    • l1 – ความยาวรวม

    ตัวอย่าง S23510.0: d1 = 10.00 mm, d2 = 10.0 mm, l2 = 22.0 mm, l1 = 70.0 mm

    ในบางขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด เช่น Ø2.00 mm และ Ø2.50 mm ใช้ก้าน 3.0 mm และ Ø7.00 mm ใช้ก้าน 8.0 mm

     

    การเลือกใช้ S235 ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน

    S235 เป็นรุ่นเคลือบ AlTiN ในซีรีส์คู่แฝด ส่วนรุ่น S135 แบบผิวเงา (ไม่เคลือบ) มีรูปทรง 4 ฟัน มุมเกลียว 30° เหมือนกัน และครอบคลุมขนาด Ø2.00 – 25.00 mm ผิวเงาช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียม ควรเลือก S235 สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง

    WMGวัสดุชิ้นงานความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM)
    P1.1เหล็กกล้าตัดกลึงง่าย ชนิดเติมกำมะถัน397
    P2.1เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอนน้อยกว่า 0.25%338
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา มีคาร์บอนน้อยกว่า 0.55%299
    P3.1เหล็กกล้าผสม สภาพอบอ่อน338
    P3.2เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว 180 - 260 HB272
    P4.1เหล็กกล้าเครื่องมือ สภาพอบอ่อน203
    M1.1สแตนเลสเฟอร์ริติก446
    M3.1สแตนเลสออสเทนนิติก259
    K1.1เหล็กหล่อเทา551
    K3.1เหล็กหล่อเหนียว (กราไฟต์ทรงกลม) เฟอร์ริติก571
    S1.1ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม230
    S2.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก (Fe)213
    S3.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานนิกเกิล (Ni)161
    S4.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ (Co)125

    ค่าข้างต้นเป็นความเร็วตัดเริ่มต้นของ S235 จากแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer ให้เลือกอัตราป้อนต่อฟันจากตารางอัตราป้อนในแคตตาล็อกตามเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ และลดความเร็วลงหากเกิดการสั่นสะเทือนหรือคมตัดสึกเร็ว

    ข้อมูลสภาวะการตัดของ S235 ไม่ครอบคลุมวัสดุชุบแข็ง (ISO H) สำหรับวัสดุกลุ่มนี้ควรเลือกใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับเหล็กชุบแข็งโดยเฉพาะ
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
    S2352.5 | เอ็นมิล_S235 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย