เอ็นมิล_S135

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer S135 คือเอ็นมิลปลายแบนทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นขนาดเมตริก 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° ผิวเงาไม่เคลือบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.00 ถึง 25.00 mm เป็นเอ็นมิลอเนกประสงค์ราคาประหยัดสำหรับงานกัดร่อง กัดข้าง กัดโปรไฟล์ กัดเจาะลง (Plunging) และกัดลาดเอียง (Ramping) ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    วัสดุและรูปทรงของเครื่องมือ

    เอ็นมิล S135 ผลิตจากคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง ซึ่งผสานความแข็งและความเหนียวได้อย่างดีเยี่ยม จึงทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ รูปทรง 4 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 30° พร้อมมุมคายด้านรัศมี 10° ได้รับการจัดประเภทโดย Dormer ให้เป็นเครื่องมือตัดงานทั่วไปสำหรับวัสดุที่มีความต้านทานการตัดต่ำถึงสูง

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ก้าน: พิกัดความเที่ยงตรงสูง h6 ก้านทรงกระบอกในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • วัสดุชิ้นงานจัดกลุ่มตามระบบ WMG ของ Dormer Pramet ซึ่งอ้างอิงกลุ่ม ISO P, M, K, N, S และ H โดยแนะนำ S135 สำหรับกลุ่ม P, M, K และ N

    ข้อมูลการสั่งซื้อ

    • รหัสสั่งซื้อ = S135 + เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดหน่วย mm เช่น S13510.0 = 10.00 mm (EDP 7648781)
    • หมายเลข EDP 7648770 ถึง 7648788 ซีรีส์นี้ใช้แทนรุ่นเดิมของ Dormer รหัส E3304M (เช่น E3304M10.0 เปลี่ยนเป็น S13510.0)
    • จำนวนบรรจุ: 1 ชิ้น

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • Dormer กำหนดความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) พร้อมรหัสฟีดสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม ส่วนค่าฟีดต่อฟัน (IPT) ของแต่ละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้อ่านจากตารางฟีดงานกัดคาร์ไบด์ของ Dormer
    • ค่าฟีดในแคตตาล็อกใช้กับการกินงานด้านรัศมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไป โดย Dormer มีค่าตัวคูณปรับแก้สำหรับการกินงานด้านรัศมีที่น้อยกว่า และสำหรับงานกัดร่องที่ความลึกตัดต่างกัน
    • ไม่มีข้อมูลการตัดที่เผยแพร่สำหรับโลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม (ISO S) หรือวัสดุชุบแข็ง (ISO H) สำหรับวัสดุกลุ่ม ISO S ให้เลือก S235 ซึ่งเคลือบ AlTiN
    • ทังสเตนคาร์ไบด์แข็งแต่เปราะ ควรจัดตั้งเครื่องให้แข็งแรงและจับยึดเครื่องมือให้มั่นคง เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและคมตัดบิ่น

     

    S135 เป็นซีรีส์ขนาดเมตริกในกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นของ Dormer Pramet ด้วยดีไซน์ 4 ฟัน ปลายแบน มุมเฮลิกซ์ 30° และความยาวคมตัดแบบมาตรฐาน (ปานกลาง) จึงเป็นตัวเลือกที่ประหยัดมากสำหรับงานกัดทั่วไปบนเครื่องกัดแทบทุกประเภท

    คุณสมบัติเด่น

    • ผลิตจากคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง ผสานความแข็งและความเหนียวเข้าด้วยกัน จึงทนการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานสม่ำเสมอ
    • ร่องฟันความยาวมาตรฐาน (ปานกลาง) ให้ความแข็งแกร่งสูงที่จำเป็นสำหรับงานกัดโปรไฟล์ทั่วไป
    • ผิวเงาช่วยป้องกันเนื้อชิ้นงานติดคมตัด และช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้นในวัสดุอ่อนและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ได้ผิวงานที่แม่นยำและสะอาด
    • ปลายแบนแบบกินงานตรงกลางได้ (Center Cutting) จึงใช้กัดเจาะลงและกัดลาดเอียงได้ นอกเหนือจากงานกัดร่องและกัดข้าง
    • ก้านทรงกระบอกความเที่ยงตรงสูง พิกัด h6
    • มี 19 ขนาดเมตริก ตั้งแต่ 2.00 ถึง 25.00 mm บรรจุ 1 ชิ้นต่อแพ็ก

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกัดร่อง กัดข้างและกัดหน้า กัดโปรไฟล์และกัดตามแบบ กัดเจาะลง และกัดลาดเอียง
    • เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) สแตนเลส (ISO M) เหล็กหล่อ (ISO K) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง (ISO N)

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S135
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลปลายแบน 4 ฟัน ความยาวคมตัดแบบมาตรฐาน (ปานกลาง)
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM) เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง
    การเคลือบ / ผิวผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    จำนวนฟัน4
    มุมเฮลิกซ์30°
    มุมคายด้านรัศมี10°
    รูปแบบปลายปลายแบน กินงานตรงกลางได้
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด2.00 – 25.00 mm (19 ขนาด)
    ช่วงความยาวคมตัด6.0 – 38.0 mm
    ช่วงความยาวรวม38.0 – 100.0 mm
    ก้านทรงกระบอกเรียบ พิกัด h6 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 – 25.0 mm
    วัสดุชิ้นงานISO P, M, K, N
    รุ่นเคลือบผิวS235 (AlTiN), 2.00 – 20.00 mm

     

    รหัสสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (mm)ความยาวคมตัด l2 (mm)ความยาวรวม l1 (mm)จำนวนฟันหมายเลข EDP
    S1352.02.003.06.038.047648770
    S1352.52.503.07.038.047648771
    S1353.03.003.012.038.047648772
    S1353.53.504.012.050.047648773
    S1354.04.004.014.050.047648774
    S1354.54.505.014.050.047648775
    S1355.05.005.016.050.047648776
    S1356.06.006.019.063.047648777
    S1357.07.008.019.063.047648778
    S1358.08.008.019.063.047648779
    S1359.09.0010.022.070.047648780
    S13510.010.0010.022.070.047648781
    S13511.011.0011.025.070.047648782
    S13512.012.0012.025.075.047648783
    S13514.014.0014.030.088.047648784
    S13516.016.0016.032.088.047648785
    S13518.018.0018.036.0100.047648786
    S13520.020.0020.038.0100.047648787
    S13525.025.0025.038.0100.047648788

     

    S135 เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบตรงชิ้นเดียว ประกอบด้วยส่วนคมตัดและก้านทรงกระบอกเรียบ

    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดวัดคร่อมร่องฟันเกลียว 4 ร่อง (มุมเฮลิกซ์ 30° ตัดขวา)
    • l2 – ความยาวคมตัด (ความยาวร่องฟัน) วัดจากหน้าปลายเครื่องมือ
    • d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน พิกัด h6 ทรงกระบอกเรียบ ไม่มีบ่าแบนสำหรับขันล็อก
    • l1 – ความยาวรวมจากหน้าปลายเครื่องมือถึงปลายก้าน
    • รูปแบบปลาย: ปลายแบนพร้อมฟันปลายแบบกินงานตรงกลางได้ (มุมคม ไม่มีรัศมีมุม)

    ขนาดส่วนใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด สำหรับขนาด 2.00, 2.50, 3.50, 4.50, 7.00 และ 9.00 mm ก้านจะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (3.0, 3.0, 4.0, 5.0, 8.0 และ 10.0 mm ตามลำดับ)

    ตัวอย่าง S13510.0: d1 10.00 mm, d2 10.0 mm, l2 22.0 mm, l1 70.0 mm

     

    การเลือกเอ็นมิล Dormer ให้เหมาะกับงาน

    • งานกัดทั่วไปในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม หรือโลหะผสมทองแดง ด้วยเครื่องมือราคาประหยัด: เลือก S135 (ผิวเงา)
    • ไทเทเนียมหรือโลหะผสมทนความร้อน หรือต้องการความเร็วตัดสูงขึ้นและอายุการใช้งานยาวขึ้นในเหล็กกล้า: เลือก S235 รุ่นเคลือบ AlTiN ที่มีขนาดเท่ากัน (2.00 – 20.00 mm)
    • งานรัศมีด้านในหรือผิวโค้ง 3D: เลือก S139 เอ็นมิลหัวบอล 4 ฟัน ขนาดเมตริก (2.00 – 12.00 mm)
    • งานกัดร่องที่ต้องการพื้นที่คายเศษมากขึ้น เช่น ในอะลูมิเนียม: พิจารณา S109 เอ็นมิลปลายแบน 2 ฟัน ขนาดเมตริก (2.00 – 25.00 mm)
    • ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 เมื่อเลือกคอลเล็ต: ในบางขนาดเล็ก ก้านจะใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

    ความเร็วตัดเริ่มต้นของ S135 (แคตตาล็อก Dormer)

    WMGวัสดุชิ้นงานความเร็วตัด (SFM)รหัสฟีด
    P2.1เหล็กกล้าคาร์บอน คาร์บอนต่ำกว่า 0.25%C ความแข็งต่ำกว่า 180 HB253J
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอน คาร์บอนต่ำกว่า 0.55%C ความแข็งต่ำกว่า 240 HB223J
    P3.2เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว 180 – 260 HB190I
    P4.1เหล็กกล้าเครื่องมือ สภาพอบอ่อน ต่ำกว่า 26 HRC141I
    M3.1สแตนเลสออสเทนนิติก ต่ำกว่า 200 HB164I
    K1.2เหล็กหล่อเทา 180 – 240 HB276J
    K3.1เหล็กหล่อเหนียว เฟอร์ริติก ต่ำกว่า 180 HB348I
    N1.2อะลูมิเนียมผสมชนิดขึ้นรูป 60 – 100 HB1125J
    N3.1โลหะผสมทองแดงชนิดตัดง่าย843J

    ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับตามความแข็งแกร่งของเครื่อง การจับยึดเครื่องมือ สารหล่อเย็น และการกินงานด้านรัศมี และดูค่าฟีดต่อฟันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือจากตารางฟีดของ Dormer
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
    S1352.0 | เอ็นมิล_S135 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย