เอ็นมิลกัดหยาบ_C428

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เอ็นมิลกัดหยาบ Dormer Pramet C428 แบบซีรีส์สั้น ผลิตจาก HSS-E แบบผงโลหะ เคลือบผิว Alcrona (AlCrN) มาพร้อมโปรไฟล์ HRA แบบอสมมาตรระยะพิทช์ละเอียด มุมเฮลิกซ์ 35° และมุมคาย 12° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K พร้อมก้าน Weldon ตาม DIN 1835 B สำหรับงานกัดบ่า กัดร่อง และกัดแบบลาดเอียง ในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง

    มาตรฐาน

    • ขนาดตามมาตรฐาน DIN 844 K (ซีรีส์สั้น)
    • ก้าน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด k12 พิกัดความเผื่อก้าน h6

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ยึดเครื่องมือที่บ่าแบน Weldon ด้วยหัวจับแบบ Side Lock (Weldon) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือหลุดออกขณะรับภาระการกัดหยาบหนัก
    • เลือกใช้เครื่องมือที่สั้นที่สุดและความยาวร่องฟันที่สั้นที่สุดเท่าที่ความลึกการกัดอนุญาต ร่วมกับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ได้ เพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด
    • รองรับทิศทางการป้อนทั้งแนวรัศมี แนวทแยง (กัดแบบลาดเอียง) และแนวแกน
    • ควรคายเศษให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการกัดร่องเต็มหน้ากว้างและการกัดแบบลาดเอียง
    • โปรไฟล์กัดหยาบจะทิ้งผิวเป็นลอนคลื่น ควรตามด้วยเอ็นมิลกัดละเอียดเมื่อต้องการคุณภาพผิวหรือพิกัดความเผื่อที่แม่นยำ
    • ใช้ความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ตามวัสดุชิ้นงานแต่ละชนิด

    ข้อควรระวัง

    • คมตัดมีความคม ควรสวมถุงมือขณะหยิบจับ และสวมแว่นตานิรภัยขณะกัดงาน
    • ไม่ควรใช้เครื่องมือที่สึกหรอหรือบิ่นต่อไป เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการหัก

     

    เอ็นมิลกัดหยาบ Dormer Pramet C428

    C428 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบหลายฟันซีรีส์สั้น ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ (HSS-E-PM) และเคลือบผิวด้วย Alcrona (AlCrN) โปรไฟล์ HRA ซึ่งเป็นรูปทรงหักเศษแบบโค้งมนอสมมาตรระยะพิทช์ละเอียด ช่วยหักเศษให้เป็นชิ้นเล็ก ทำให้กัดเนื้อวัสดุออกได้ปริมาณมาก ด้วยแรงตัดที่ต่ำกว่าและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่าเอ็นมิลคมเรียบทั่วไป

    คุณสมบัติเด่น

    • เนื้อ HSS-E แบบผงโลหะ ผสานความเหนียวเข้ากับความทนทานต่อการสึกหรอสูง เหมาะกับงานกัดหยาบหนัก
    • การเคลือบผิว Alcrona (AlCrN) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อกัดวัสดุที่ตัดเฉือนยาก และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • โปรไฟล์ HRA แบบโค้งมนอสมมาตรระยะพิทช์ละเอียด ช่วยหักเศษเพื่อการกัดหยาบอย่างมีประสิทธิภาพ
    • มุมเฮลิกซ์ 35° และมุมคาย 12° ช่วยให้ตัดได้คล่องและคายเศษได้ราบรื่น
    • ความยาวคมตัดสั้นเพื่อความแข็งแกร่งสูง พร้อมส่วนคอลดขนาดถัดจากส่วนคมตัดเพื่อเพิ่มระยะยื่น
    • 4 ฟันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 22 mm และ 6 ฟันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 – 32 mm
    • ก้าน Weldon แบบมีบ่าแบนตาม DIN 1835 B ยึดจับได้แน่นหนาไม่ลื่นไถล
    • ขนาดตามมาตรฐาน DIN 844 K

    การใช้งาน

    งานกัดบ่า กัดร่อง และกัดแบบลาดเอียง ในเหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าเครื่องมือ สแตนเลส เหล็กหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง รวมถึงโลหะผสมทนความร้อนสูง การใช้งานทั่วไป ได้แก่ การกัดหยาบหลุม ร่อง และบ่า ก่อนขั้นตอนการกัดละเอียด

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์C428
    ประเภทเอ็นมิลกัดหยาบแบบหลายฟันซีรีส์สั้น
    วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ (HSS-E-PM)
    การเคลือบผิวAlcrona (AlCrN)
    โปรไฟล์HRA – รูปทรงหักเศษแบบโค้งมนอสมมาตรระยะพิทช์ละเอียด
    มุมเฮลิกซ์35°
    มุมคาย12°
    จำนวนฟัน4 (6 – 22 mm) / 6 (25 – 32 mm)
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง6 – 32 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางk12
    ก้านก้าน Weldon ตาม DIN 1835 B ขนาด 6 – 32 mm พิกัดความเผื่อ h6
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    มาตรฐานDIN 844 K
    ลักษณะงานกัดบ่า กัดร่อง กัดแบบลาดเอียง

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)ความยาวคมตัด (mm)ความยาวรวม (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm)จำนวนฟัน
    C4286.06135764
    C4287.071666104
    C4288.081969104
    C4289.091969104
    C42810.0102272104
    C42811.0112279124
    C42812.0122683124
    C42813.0132683124
    C42814.0142683124
    C42815.0152683124
    C42816.0163292164
    C42818.0183292164
    C42820.02038104204
    C42822.02238104204
    C42825.02545121256
    C42828.02845121256
    C42830.03045121256
    C42832.03253133326

     

    เอ็นมิลชิ้นเดียวแบบตัน ประกอบด้วยส่วนคมตัด ส่วนคอลดขนาด และก้านทรงกระบอก

    • ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียวตัดขวา มุมเฮลิกซ์ 35° คมตัดมีโปรไฟล์หักเศษ HRA แบบโค้งมนอสมมาตรระยะพิทช์ละเอียดตลอดความยาวคมตัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 32 mm พิกัดความเผื่อ k12
    • ส่วนคอลดขนาด: ช่วงที่อยู่ถัดจากความยาวคมตัด ช่วยเพิ่มระยะยื่น เช่น ระยะยื่นรวมส่วนคอลดขนาด 31.5 mm สำหรับ C42810.0
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกพร้อมบ่าแบนสำหรับยึดแบบ Weldon ตาม DIN 1835 B พิกัดความเผื่อ h6
    • ขนาดหลักของแต่ละรุ่น: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ความยาวคมตัด ความยาวรวม และเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ดูตารางสเปก)
    • ตัวอย่าง C42810.0: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm ความยาวคมตัด 22 mm ความยาวรวม 72 mm เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 10 mm จำนวน 4 ฟัน

     

    วิธีเลือก C428 ให้เหมาะสม

    • เส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือกให้เหมาะกับความกว้างร่องหรือระยะกินลึกแนวรัศมีที่ต้องการ สำหรับงานกัดร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือจะเป็นตัวกำหนดความกว้างร่อง
    • ความยาวคมตัด: เลือกขนาดที่มีความยาวคมตัดครอบคลุมความลึกการกัดแนวแกน ความยาวแบบซีรีส์สั้นช่วยให้เครื่องมือแข็งแกร่ง
    • จำนวนฟัน: 4 ฟันสำหรับ 6 – 22 mm และ 6 ฟันสำหรับ 25 – 32 mm
    • ก้าน: ตรวจสอบว่าหัวจับรองรับขนาดก้าน Weldon ของเครื่องมือที่เลือก (6, 10, 12, 16, 20, 25 หรือ 32 mm)

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    ผู้ผลิตแนะนำ C428 สำหรับเหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าเครื่องมือ สแตนเลส เหล็กหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง รวมถึงโลหะผสมทนความร้อนสูง การเคลือบผิว Alcrona (AlCrN) มุ่งเน้นสำหรับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก เช่น สแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูง ทั้งนี้อะลูมิเนียมไม่อยู่ในรายการวัสดุที่ระบุสำหรับซีรีส์นี้

    การกัดหยาบและการกัดละเอียด

    ใช้ C428 เพื่อกัดเนื้อวัสดุส่วนใหญ่ออกอย่างรวดเร็ว จากนั้นเหลือระยะเผื่อที่บางและสม่ำเสมอไว้ให้เอ็นมิลกัดละเอียด เพื่อให้ได้ขนาดสุดท้ายและผิวสำเร็จตามต้องการ