เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ 6 ฟัน_S986

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ 6 ฟัน Dormer S986 เคลือบผิว TiAlN มุมเฮลิกซ์ 45° ผลิตในขนาดระบบ inch พร้อมความยาวคมตัดแบบยาว ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่องและงานกัดบ่าลึกในเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ
มาตรฐานและการระบุรหัส
- มาตรฐานผู้ผลิต: Work Norm (มาตรฐาน Dormer)
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
- สารเคลือบผิว: TiAlN
- รหัสสั่งซื้อ: ชื่อซีรีส์ S986 ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดหน่วย inch เช่น S9861/2 = 1/2 inch, S9861 = 1 inch (EDP 8962101)
ความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน (กลุ่ม ISO ของ Dormer Pramet)
- P – เหล็กและเหล็กหล่อเหนียว: ใช้งานหลัก
- M – สแตนเลส: ใช้งานหลัก
- K – เหล็กหล่อ: ใช้งานหลัก
- N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก: ใช้งานได้
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม ดูได้จากแคตตาล็อกและข้อมูลสินค้าออนไลน์ของ Dormer Pramet สำหรับซีรีส์ S986
- จับยึดก้านเรียบด้วยหัวจับที่แข็งแรงและมีความแม่นยำสูง เช่น หัวจับคอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบชริงค์ฟิต และตั้งระยะยื่นของเอ็นมิลให้สั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต
- เนื่องจากช่วงคมตัดยาว หากเกิดการสั่นหรือเสียงสะท้าน ให้ลดระยะกินลึกด้านข้างหรือด้านแกน
- โซลิดคาร์ไบด์แข็งแต่เปราะ หลีกเลี่ยงการกระแทกและการทำเครื่องมือตก และสวมแว่นตานิรภัยขณะตัดเฉือนชิ้นงาน
Dormer S986 จาก Dormer Pramet คือกลุ่มเอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ 6 ฟันแบบซีรีส์ยาว มีมุมเฮลิกซ์ 45° และเคลือบผิว TiAlN ทุกขนาดใช้ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA โดยเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
จุดเด่น
- ดีไซน์ 6 ฟัน – มีคมตัดทำงานต่อรอบมากขึ้น ช่วยให้งานกัดร่องและงานกัดบ่าลึกมีประสิทธิภาพสูง
- มุมเฮลิกซ์ 45° – มุมเฮลิกซ์สูง ให้การตัดที่นุ่มนวลตลอดช่วงคมตัดที่ยาว
- เคลือบผิว TiAlN – ทนความร้อนและทนการสึกหรอสูง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเอ็นมิล
- โซลิดคาร์ไบด์ – ตัวเอ็นมิลแข็งแรง ไม่ยืดหยุ่นตัว ให้งานกัดที่แม่นยำ
- ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA – ก้านเรียบ ใช้กับหัวจับคอลเล็ต หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับแบบชริงค์ฟิต
- ขนาดระบบ inch – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 1/4 inch ถึง 1 inch ความลึกตัดสูงสุดได้ถึง 57.15 mm
การใช้งาน
ใช้งานหลักกับเหล็กและเหล็กหล่อเหนียว (P) สแตนเลส (M) และเหล็กหล่อ (K) ใช้งานได้กับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) งานที่เหมาะสมคืองานกัดร่องและงานกัดบ่าลึกที่ต้องการระยะยื่นยาว
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | S986 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลซีรีส์ยาว |
| วัสดุเครื่องมือ | โซลิดคาร์ไบด์ |
| สารเคลือบผิว | TiAlN |
| จำนวนฟัน | 6 |
| มุมเฮลิกซ์ | 45° |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1/4 inch – 1 inch (6.35 mm – 25.4 mm) |
| ความลึกตัดสูงสุด | 28.575 mm – 57.15 mm |
| ความยาวรวม | 76.2 mm – 127 mm |
| มาตรฐานผู้ผลิต | Work Norm (มาตรฐาน Dormer) |
| วัสดุชิ้นงาน | P, M, K (ใช้งานหลัก); N (ใช้งานได้) |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S9861/4 | 1/4 | 6.35 | 6.35 | 28.575 | 76.2 |
| S9865/16 | 5/16 | 7.94 | 7.94 | 28.575 | 76.2 |
| S9863/8 | 3/8 | 9.53 | 9.53 | 28.575 | 76.2 |
| S9867/16 | 7/16 | 11.11 | 11.11 | 50.8 | 101.6 |
| S9861/2 | 1/2 | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 101.6 |
| S9869/16 | 9/16 | 14.29 | 14.29 | 50.8 | 101.6 |
| S9865/8 | 5/8 | 15.88 | 15.88 | 57.15 | 127 |
| S9863/4 | 3/4 | 19.05 | 19.05 | 57.15 | 127 |
| S9867/8 | 7/8 | 22.23 | 22.23 | 57.15 | 101.6 |
| S9861 | 1 | 25.4 | 25.4 | 57.15 | 127 |
ทุกขนาด: 6 ฟัน มุมเฮลิกซ์ 45° เคลือบผิว TiAlN ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA
เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ทรงตรง แบ่งเป็นสองส่วน คือ ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA อยู่ด้านท้าย และส่วนคมตัดอยู่ด้านหน้า มีร่องฟันแบบเกลียว 6 ฟัน ที่มุมเฮลิกซ์ 45°
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ตั้งแต่ 1/4 inch ถึง 1 inch
- DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนจับยึด) เท่ากับ DC ในทุกขนาด
- APMX – ความลึกตัดสูงสุดตามแนวส่วนคมตัด: 28.575 mm, 50.8 mm หรือ 57.15 mm ขึ้นอยู่กับขนาด
- OAL – ความยาวรวมจากปลายก้านถึงปลายคมตัด: 76.2 mm, 101.6 mm หรือ 127 mm ขึ้นอยู่กับขนาด
Dormer Pramet มีแบบวาดแสดงขนาด รวมถึงไฟล์โมเดล 2D (DXF) และ 3D (STP) ของแต่ละขนาดเผยแพร่ไว้
วิธีเลือกเอ็นมิล S986 ให้เหมาะกับงาน
- เลือกตามวัสดุชิ้นงาน: S986 ถูกจัดให้ใช้งานหลักกับเหล็ก (P) สแตนเลส (M) และเหล็กหล่อ (K) ส่วนโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) อยู่ในระดับใช้งานได้เท่านั้น หากเป็นงานอะลูมิเนียม Dormer มีเอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์กลุ่ม S6 ที่ออกแบบมาสำหรับอะลูมิเนียมโดยเฉพาะ
- เลือกตามความลึกตัด: ขนาด 1/4 inch ถึง 3/8 inch ตัดลึกได้สูงสุด 28.575 mm ขนาด 7/16 inch ถึง 9/16 inch สูงสุด 50.8 mm และขนาด 5/8 inch ถึง 1 inch สูงสุด 57.15 mm
- เลือกตามจำนวนฟัน: 6 ฟันมีคมตัดต่อรอบมากกว่าเอ็นมิล 2, 3 หรือ 4 ฟัน จึงรองรับอัตราป้อนโต๊ะที่สูงขึ้นในงานเหล็กและเหล็กหล่อ สำหรับวัสดุอ่อนที่ให้เศษยาวและต้องการช่องคายเศษกว้าง เอ็นมิลที่มีจำนวนฟันน้อยกว่ามักเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
- เลือกตามระบบหน่วยวัด: S986 เป็นกลุ่มขนาดระบบ inch เหมาะเมื่อหัวจับ แบบงาน หรือเครื่องมือที่ใช้อยู่เป็นระบบ inch