รีมเมอร์เครื่อง ร่องเกลียวซ้าย 45°_B157

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รีมเมอร์เครื่อง Dormer Pramet B157 ผลิตจาก HSS-E มี 3 ฟันแบบร่องเกลียวซ้าย 45° (เกลียวเร็ว) และก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 212 สำหรับคว้านรูให้ได้ความแม่นยำในพิกัด H7 เหมาะกับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน อะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ มีขนาดตั้งแต่ 2.0 ถึง 20.0 mm
มาตรฐานและพิกัดความคลาดเคลื่อน
- มาตรฐานการออกแบบ: DIN 212 รีมเมอร์เครื่องก้านทรงกระบอก
- พิกัดความคลาดเคลื่อนของรูที่ได้: H7
- พิกัดความคลาดเคลื่อนของก้าน: h9
- ทิศทางการตัด: ตัดขวา (หมุนตามเข็มนาฬิกา)
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ: เหล็กกลึงง่ายและเหล็กกล้าคาร์บอน
- N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก: อะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ร่องเกลียวซ้ายจะดันเศษไปด้านหน้าของรีมเมอร์ เครื่องมือนี้จึงออกแบบมาสำหรับรูทะลุ
- ใช้คว้านเฉพาะรูที่เจาะนำหรือคว้านนำไว้แล้ว และเว้นค่าเผื่อเนื้องานให้เหมาะกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและวัสดุชิ้นงาน
- จับยึดด้วยหัวจับหรือคอลเล็ตที่แข็งแรงและมีค่าหนีศูนย์ต่ำ เนื่องจากค่าหนีศูนย์และการเยื้องศูนย์มีผลโดยตรงต่อขนาดรูและผิวสำเร็จ
- ใช้น้ำมันตัดที่เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet B157 เป็นรีมเมอร์เครื่องแบบร่องเกลียวซ้าย 45° (เกลียวเร็ว) ตัดขวา ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวขัดเงา (ไม่เคลือบ) ออกแบบตามมาตรฐาน DIN 212 พร้อมก้านตรงทรงกระบอก ใช้สำหรับคว้านเก็บผิวรูที่เจาะนำไว้แล้วให้ได้พิกัด H7 โดยจับยึดด้วยหัวจับหรือคอลเล็ตบนเครื่องจักร
คุณสมบัติเด่น
- 3 ฟันแบบร่องเกลียวซ้าย 45°: มุมเกลียวชันให้การตัดแบบเฉือนและดันเศษไปด้านหน้าเครื่องมือ ช่วยคายเศษได้ดีในรูทะลุ
- ส่วนนำเรียวยาว เช่น 9.5 mm ในขนาด 9.0 mm และ 10.5 mm ในขนาด 11.0 mm
- ส่วนคอลดขนาดด้านหลังร่องฟัน เพิ่มระยะยื่น
- เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ทนการสึกหรอ
- ก้านตรงทรงกระบอก พิกัดความคลาดเคลื่อน h9
- มี 19 ขนาด ตั้งแต่ 2.0 ถึง 20.0 mm
การใช้งานทั่วไป
- คว้านเก็บผิวรูในเหล็กกลึงง่ายและเหล็กกล้าคาร์บอน (กลุ่มวัสดุ P)
- คว้านเก็บผิวรูในอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ (กลุ่มวัสดุ N)
| ซีรีส์ | B157 |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ประเภท | รีมเมอร์เครื่อง ร่องเกลียวซ้าย 45° (เกลียวเร็ว) ตัดขวา |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์) |
| ผิวสำเร็จ | ขัดเงา (ไม่เคลือบ) |
| จำนวนฟัน | 3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 | 2.0–20.0 mm (19 ขนาด) |
| ก้าน | ทรงกระบอก, d2 2.0–16.0 mm, พิกัด h9 |
| พิกัดความคลาดเคลื่อนของรู | H7 |
| มาตรฐาน | DIN 212 |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (mm) | ความยาวรวม l1 (mm) | ความยาวร่องฟัน l2 (mm) | ระยะยื่น l3 (mm) | จำนวนฟัน z | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 h9 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1572.0 | 2.0 | 49 | 11 | 24 | 3 | 2.0 |
| B1573.0 | 3.0 | 61 | 15 | 32 | 3 | 3.0 |
| B1574.0 | 4.0 | 75 | 19 | 43 | 3 | 4.0 |
| B1575.0 | 5.0 | 86 | 23 | 52 | 3 | 5.0 |
| B1576.0 | 6.0 | 93 | 26 | 57 | 3 | 5.6 |
| B1577.0 | 7.0 | 109 | 31 | 69 | 3 | 7.1 |
| B1578.0 | 8.0 | 117 | 33 | 75 | 3 | 8.0 |
| B1579.0 | 9.0 | 125 | 36 | 81 | 3 | 9.0 |
| B15710.0 | 10.0 | 133 | 38 | 87 | 3 | 10.0 |
| B15711.0 | 11.0 | 142 | 41 | 96 | 3 | 10.0 |
| B15712.0 | 12.0 | 151 | 44 | 105 | 3 | 10.0 |
| B15713.0 | 13.0 | 151 | 44 | 105 | 3 | 10.0 |
| B15714.0 | 14.0 | 160 | 47 | 110 | 3 | 12.5 |
| B15715.0 | 15.0 | 162 | 50 | 112 | 3 | 12.5 |
| B15716.0 | 16.0 | 170 | 52 | 120 | 3 | 12.5 |
| B15717.0 | 17.0 | 175 | 54 | 123 | 3 | 14.0 |
| B15718.0 | 18.0 | 182 | 56 | 130 | 3 | 14.0 |
| B15719.0 | 19.0 | 189 | 58 | 131 | 3 | 16.0 |
| B15720.0 | 20.0 | 195 | 60 | 137 | 3 | 16.0 |
ขนาดอ้างอิงจากแคตตาล็อก Dormer โดย l3 = ระยะยื่นรวมส่วนคอลดขนาด และ d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน พิกัด h9
รีมเมอร์เครื่องก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 212 อธิบายรูปทรงจากปลายคมตัดไปยังปลายก้าน:
- ปลายคมตัด: ส่วนนำเรียวอยู่ด้านหน้าของร่องฟัน ต่อด้วยช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดเต็ม d1
- ร่องฟัน: 3 ฟันแบบร่องเกลียวซ้าย 45° ตลอดความยาวร่องฟัน l2
- ส่วนคอ: ส่วนคอลดขนาดอยู่ด้านหลังร่องฟัน โดย l3 คือระยะยื่นวัดจากปลายคมตัดถึงจุดเริ่มของก้าน
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง d2 พิกัด h9 ในขนาดใหญ่ก้านจะเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด เช่น ก้าน 10.0 mm ในขนาด 11.0 ถึง 13.0 mm และก้าน 16.0 mm ในขนาด 19.0 และ 20.0 mm
- ความยาวรวม: l1
การเลือกรีมเมอร์เครื่อง Dormer
- B157 (ซีรีส์นี้): 3 ฟัน ร่องเกลียวซ้าย 45° ก้านทรงกระบอกตาม DIN 212 ขนาด 2.0–20.0 mm เหมาะสำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน และอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ
- B162: ออกแบบแบบ 3 ฟัน ร่องเกลียวซ้าย 45° เช่นเดียวกัน แต่ใช้ก้านเตเปอร์มอร์ส (MK) ขนาด 8.0–32.0 mm สำหรับเครื่องที่ใช้แกนเพลา MK หรืองานรูขนาดใหญ่
- B180: รีมเมอร์ HSS-E ตาม DIN 212 แบบร่องเกลียวซ้ายมุมน้อย สำหรับหัวจับความแม่นยำสูง ขนาด 1.5–20.0 mm รองรับวัสดุได้กว้างกว่า รวมถึงเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่ออบเหนียว และโลหะผสมทองแดง
ค่าเผื่อเนื้องาน
แนวทางทั่วไปของ Dormer สำหรับค่าเผื่อเนื้องานในรูที่เจาะนำไว้ แนะนำให้เพิ่มค่าเผื่อขึ้น 50% สำหรับรีมเมอร์เกลียวเร็ว เช่น B157
รูที่มีการขาดช่วง
สำหรับรูที่ถูกตัดผ่านด้วยรูขวางหรือร่องลิ่ม โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้รีมเมอร์ร่องเกลียวมากกว่ารีมเมอร์ร่องตรง