ชุดดอกต๊าปมือพร้อมดอกสว่าน_L115

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดดอกต๊าปมือพร้อมดอกสว่าน Dormer Pramet L115 ชุด Nr.100 มี 21 ชิ้นในกล่องพลาสติก สำหรับทำเกลียวเมตริกหยาบ ISO ตั้งแต่ M3 ถึง M12 ประกอบด้วยดอกต๊าปมือร่องตรง HSS รุ่น E500 (ตัวที่สองและตัวที่สาม) คู่กับดอกสว่านแบบสั้น HSS ปลายเคลือบ TiN รุ่น A022 ขนาด 2.5 ถึง 10.2 mm
- มาตรฐานเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ ISO, M3–M12
- ดอกต๊าป: E500, ISO 529, พิกัดความเผื่อคลาส 2 สำหรับเกลียวใน 6H, HSS, ผิวเงาไม่เคลือบ, ร่องตรง
- ดอกสว่าน: A022, ความยาวแบบสั้นตาม DIN 1897, พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8, HSS ปลายเคลือบ TiN, ปลายแบบสปลิทพอยต์ 135°
- การใช้งานที่แนะนำ: ทำเกลียวรูทะลุและรูตันลึกได้ถึง 1.5xD ในเหล็กกลึงง่ายและเหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป
- ดอกต๊าปร่องตรงออกแบบมาสำหรับต๊าปด้วยมือ แต่สามารถใช้กับเครื่องจักรได้เมื่อจำเป็น
- สำหรับรูตัน ให้ใช้ดอกต๊าปเป็นชุด โดยเริ่มด้วย NO2 และจบด้วย NO3
- ควรใช้ดอกสว่านเจาะรูต๊าปที่จับคู่กับขนาดเกลียวแต่ละขนาดในชุดนี้เสมอ รูที่เล็กเกินไปจะทำให้แรงบิดในการต๊าปสูงขึ้นและเสี่ยงต่อดอกต๊าปหัก
ซีรีส์ L115 ของ Dormer Pramet เป็นชุดดอกต๊าปมือพร้อมดอกสว่านที่รวมดอกต๊าปมือและดอกสว่านเจาะรูต๊าปไว้ด้วยกัน ชุด L115100 (Nr.100) มีเครื่องมือ 21 ชิ้น สำหรับแต่ละขนาดเกลียว (M3, M4, M5, M6, M8, M10 และ M12) จะมีดอกต๊าปตัวที่สอง ดอกต๊าปตัวที่สาม และดอกสว่านเจาะรูต๊าปขนาดที่ถูกต้อง จึงเจาะรูและทำเกลียวแต่ละรูได้ด้วยชุดเดียว
คุณสมบัติเด่น
- ดอกต๊าปมือร่องตรง E500 ตัวที่สอง (NO2) จำนวน 7 ตัว ช่วงนำเกลียว 4-6xP สำหรับเริ่มทำเกลียว
- ดอกต๊าปมือร่องตรง E500 ตัวที่สาม (NO3) จำนวน 7 ตัว ช่วงนำเกลียว 2-3xP สำหรับทำเกลียวเต็มให้ใกล้ก้นรูมากขึ้น
- ดอกสว่านแบบสั้น HSS รุ่น A022 จำนวน 7 ตัว ก้านตรง ปลายเคลือบ TiN และปลายแบบสปลิทพอยต์ที่ช่วยหาศูนย์กลางได้เอง
- ดอกต๊าปเป็น HSS ผิวเงาไม่เคลือบ ดอกต๊าปร่องตรงออกแบบมาสำหรับใช้งานด้วยมือ แต่สามารถใช้กับเครื่องจักรได้เมื่อจำเป็น
- บรรจุในกล่องพลาสติกมาตรฐานสำหรับจัดเก็บ
การใช้งาน
ทำเกลียวรูทะลุและรูตันลึกได้ถึง 1.5xD ในเหล็กกลึงง่ายและเหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป โดยทั่วไปใช้ต๊าปด้วยมือร่วมกับด้ามต๊าปในงานโรงงานและงานซ่อมบำรุง
| ซีรีส์ | L115 |
|---|---|
| รหัสสินค้า | L115100 (ชุด Nr.100) |
| จำนวนชิ้น | 21 (ดอกต๊าป E500 NO2 7 ตัว + ดอกต๊าป E500 NO3 7 ตัว + ดอกสว่าน A022 7 ตัว) |
| ชนิดเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ ISO |
| ช่วงขนาดเกลียว | M3–M12 |
| ชนิดดอกต๊าป | ดอกต๊าปมือร่องตรง E500 |
| วัสดุ / ผิวดอกต๊าป | HSS / ผิวเงาไม่เคลือบ |
| ช่วงนำเกลียวของดอกต๊าป | NO2: 4-6xP (ตัวที่สอง) NO3: 2-3xP (ตัวที่สาม) |
| พิกัดความเผื่อดอกต๊าป | 6H (ISO คลาส 2) |
| ชนิดดอกสว่าน | ดอกสว่านแบบสั้น A022 ก้านตรง |
| วัสดุ / การเคลือบดอกสว่าน | HSS / เคลือบ TiN ที่ปลาย |
| ปลายดอกสว่าน | ปลายแบบสปลิทพอยต์ 135° |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน | 2.5–10.2 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน | h8 |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องพลาสติก |
| น้ำหนักสุทธิ | 967.1 g |
| ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ (mm) | ดอกต๊าปตัวที่สอง (NO2) | ดอกต๊าปตัวที่สาม (NO3) | ดอกสว่านเจาะรูต๊าป | ขนาดดอกสว่าน (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | E500M3NO2 | E500M3NO3 | A0222.5 | 2.5 |
| M4 | 0.7 | E500M4NO2 | E500M4NO3 | A0223.3 | 3.3 |
| M5 | 0.8 | E500M5NO2 | E500M5NO3 | A0224.2 | 4.2 |
| M6 | 1.0 | E500M6NO2 | E500M6NO3 | A0225.0 | 5.0 |
| M8 | 1.25 | E500M8NO2 | E500M8NO3 | A0226.8 | 6.8 |
| M10 | 1.5 | E500M10NO2 | E500M10NO3 | A0228.5 | 8.5 |
| M12 | 1.75 | E500M12NO2 | E500M12NO3 | A02210.2 | 10.2 |
ชุด L115100 จัดส่งเป็นเครื่องมือ 21 ชิ้นจัดเรียงในกล่องพลาสติก
- ดอกต๊าปมือ E500 มีร่องตรงตลอดช่วงเกลียว และก้านทรงกระบอกที่ปลายก้านเป็นหัวสี่เหลี่ยมสำหรับจับด้วยด้ามต๊าป ดอกต๊าป NO2 มีช่วงนำเกลียวที่ปลายยาวกว่า 4-6xP ส่วนดอกต๊าป NO3 มีช่วงนำเกลียวสั้น 2-3xP
- ดอกสว่าน A022 มีลำตัวความยาวแบบสั้นตาม DIN 1897 ร่องเกลียว ก้านตรงเรียบ และปลายแบบสปลิทพอยต์ 135° เคลือบ TiN ที่ปลาย
วิธีใช้งานชุด
- เลือกขนาดเกลียว แล้วหยิบดอกสว่านเจาะรูต๊าป A022 ที่คู่กันจากตารางสเปก (ตัวอย่างเช่น M8 → 6.8 mm)
- เจาะรูด้วยดอกสว่าน A022
- เริ่มทำเกลียวด้วยดอกต๊าปตัวที่สอง E500 NO2 (ช่วงนำเกลียว 4-6xP) โดยหมุนด้วยด้ามต๊าป
- จบด้วยดอกต๊าปตัวที่สาม E500 NO3 (ช่วงนำเกลียว 2-3xP) เพื่อทำเกลียวเต็มให้ใกล้ก้นรูตันมากขึ้น
การเลือกชุด
ชุด L115 ใช้ดอกต๊าปมือคู่กับดอกสว่านแบบสั้นสำหรับงานต๊าปด้วยมือ หากต้องการต๊าปด้วยเครื่องจักร Dormer ยังมีชุดดอกต๊าปพร้อมดอกสว่านที่ใช้ดอกต๊าปเครื่องแบบปลายสไปรัลพอยต์หรือแบบร่องเกลียว เช่น L113 และ L114