เอ็นมิลกัดร่อง_S822

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet S822 คือเอ็นมิลกัดร่องแบบ 2 ฟัน ความยาวมาตรฐาน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN (Alcrona) มุมเกลียว 28° และขอบคมที่มุมลบมุม 45° ออกแบบมาสำหรับงานกัดร่องและงานกัดเฉียงลงในเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 20.00 mm
มาตรฐาน
- ขนาดเครื่องมือ: มาตรฐาน Dormer Pramet
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
- กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ISO): P, M, K, N, S
ลักษณะงานที่แนะนำ
| ลักษณะงาน | ระดับการใช้งาน |
|---|---|
| งานกัดร่องลึก | การใช้งานหลัก |
| งานกัดเฉียงลง | การใช้งานหลัก |
| งานกัดร่องตื้น | ใช้งานได้ |
| งานกัดบ่าตื้น | ใช้งานได้ |
| งานกัดบ่าลึก | ใช้งานได้ |
| งานกัดจุ่ม | ใช้งานได้ |
| งานกัดวนแบบเฮลิคอล | ใช้งานได้ |
| งานเจาะ | ใช้งานได้ |
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้น้ำหล่อเย็นจ่ายจากภายนอก เครื่องมือไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน
- ใช้หัวจับที่แข็งแรงและมีค่าการหนีศูนย์ต่ำ เช่น หัวจับแบบ shrink-fit หัวจับไฮดรอลิก หรือหัวจับคอลเล็ตความแม่นยำสูง เพื่อให้เอ็นมิลกัดร่องทังสเตนคาร์ไบด์มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน และลดอัตราป้อนขณะเริ่มเข้าตัดหรือขณะกัดเฉียงลง
- การกัดร่องเต็มหน้ากว้างทำให้เครื่องมือรับภาระสูงที่สุด สำหรับร่องลึกควรแบ่งกัดเป็นหลายระดับความลึก
- ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงแรงกระแทก การสั่นสะเทือน และการทำเครื่องมือตกหล่น และควรสวมแว่นตานิรภัยระหว่างการตัดเฉือน
Dormer Pramet S822 เป็นเอ็นมิลกัดร่องความยาวมาตรฐานแบบ 2 ฟัน ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบผิว AlCrN (Alcrona) มุมเกลียว 28° และมุมคายด้านรัศมี 9° ร่วมกับขอบคมที่มุมลบมุม 45° ช่วยให้การตัดเฉือนมีเสถียรภาพและปกป้องมุมคมตัด เหมาะสำหรับงานกัดร่องและงานกัดเฉียงลง
ซีรีส์นี้ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet ก้านเป็นทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดมีตั้งแต่ 2.00 mm ถึง 20.00 mm
คุณสมบัติเด่น
- เครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบผิว AlCrN (Alcrona)
- 2 ฟัน มุมเกลียว 28° และมุมคายด้านรัศมี 9° ทิศทางการตัดขวามือ
- ขอบคมที่มุมลบมุม 45° ช่วยป้องกันมุมคมตัดบิ่น
- ความยาวคมตัดแบบมาตรฐาน
- ก้านเรียบตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
การใช้งาน
- การใช้งานหลัก: งานกัดร่องลึกและงานกัดเฉียงลง
- การใช้งานที่ทำได้: งานกัดบ่าตื้นและบ่าลึก งานกัดร่องตื้น งานกัดจุ่ม งานกัดวนแบบเฮลิคอล และงานเจาะ
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง โลหะผสมทนความร้อนสูง
| ประเภทสินค้า | เอ็นมิลกัดร่อง ความยาวมาตรฐาน |
|---|---|
| วัสดุเครื่องมือ | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น |
| สารเคลือบผิว | AlCrN (Alcrona) |
| จำนวนฟัน | 2 |
| มุมเกลียว | 28° |
| มุมคายด้านรัศมี | 9° |
| รูปทรงมุมคม | ลบมุม 45° |
| ทิศทางการตัด | ขวามือ |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (d1) | 2.00 – 20.00 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d2) | 6 – 20 mm |
| ช่วงความยาวคมตัด (l2) | 8 – 38 mm |
| ช่วงความยาวรวม (l1) | 57 – 104 mm |
| ก้าน | ทรงกระบอกเรียบ, DIN 6535 HA, h6 |
| การจ่ายน้ำหล่อเย็น | จากภายนอก |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน Dormer Pramet |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISO | P, M, K, N, S |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (mm) | ขนาดลบมุมที่มุมคม × 45° (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 h6 (mm) | ความยาวคมตัด l2 (mm) | ความยาวรวม l1 (mm) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S8222.0 | 2.00 | 6 | 8 | 57 | 2 | |
| S8222.5 | 2.50 | 0.08 | 6 | 12 | 57 | 2 |
| S8223.0 | 3.00 | 0.08 | 6 | 12 | 57 | 2 |
| S8224.0 | 4.00 | 0.13 | 6 | 14 | 57 | 2 |
| S8225.0 | 5.00 | 0.13 | 6 | 16 | 57 | 2 |
| S8226.0 | 6.00 | 0.13 | 6 | 19 | 57 | 2 |
| S8227.0 | 7.00 | 0.13 | 8 | 19 | 63 | 2 |
| S8228.0 | 8.00 | 0.20 | 8 | 19 | 63 | 2 |
| S8229.0 | 9.00 | 0.20 | 10 | 21 | 72 | 2 |
| S82210.0 | 10.00 | 0.20 | 10 | 22 | 72 | 2 |
| S82212.0 | 12.00 | 0.20 | 12 | 25 | 83 | 2 |
| S82214.0 | 14.00 | 0.20 | 14 | 30 | 83 | 2 |
| S82216.0 | 16.00 | 0.20 | 16 | 32 | 92 | 2 |
| S82218.0 | 18.00 | 0.20 | 18 | 32 | 92 | 2 |
| S82220.0 | 20.00 | 0.30 | 20 | 38 | 104 | 2 |
พิกัดความเผื่อของขนาดลบมุมที่มุมคม: ±0.03 mm × 45° สำหรับ S8222.5 ถึง S8227.0 และ ±0.05 mm × 45° สำหรับ S8228.0 ถึง S82220.0 ส่วน S8222.0 ไม่มีการระบุค่าลบมุมที่มุมคม
เอ็นมิลกัดร่องทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นทรงตรง ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกเรียบและส่วนคมตัดแบบร่องเกลียว 2 ฟัน
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลาง d2 พิกัดความเผื่อ h6 ไม่มีหน้าแบนสำหรับล็อกสกรู
- ส่วนคมตัด: ร่องเกลียว 2 ร่อง มุมเกลียว 28° เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 และความยาวคมตัด l2 วัดจากปลายเครื่องมือ
- ปลายเครื่องมือ: คมตัดปลาย 2 คม สำหรับงานกัดร่อง งานกัดเฉียงลง และงานกัดจุ่ม โดยมุมคมลบมุม 45°
- ความยาวรวม: l1
- ขนาดที่ d1 เล็กกว่า d2 (2.00 mm ถึง 7.00 mm และ 9.00 mm) เส้นผ่านศูนย์กลางจะลดขนาดลงจากก้านไปยังส่วนคมตัด
ค่า d1, d2, l1 และ l2 ของแต่ละขนาดแสดงอยู่ในตารางข้อมูลจำเพาะ
วิธีเลือกขนาดที่เหมาะสม
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (d1): หากต้องการกัดร่องให้เสร็จในเที่ยวเดียว ให้เลือก d1 เท่ากับความกว้างร่องที่ต้องการ หากต้องการพิกัดความกว้างที่แคบ ให้เลือกขนาดที่เล็กกว่าแล้วเก็บผนังร่องด้วยการกัดด้านข้าง
- ความยาวคมตัด (l2): เลือกขนาดที่ l2 ยาวกว่าความลึกของร่อง เพื่อไม่ให้ก้านเสียดสีกับชิ้นงาน
- ก้าน (d2): ขนาด 2.00 mm ถึง 6.00 mm ใช้ก้าน 6 mm เหมือนกัน จึงใช้หลายขนาดกับหัวจับเดียวกันได้
คู่มือเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ |
| M | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| K | เหล็กหล่อ |
| N | อะลูมิเนียมขึ้นรูปและอะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง |
| S | โลหะผสมทนความร้อนสูง |
เลือก 2 ฟัน หรือมากกว่า?
การออกแบบแบบ 2 ฟันของ S822 ให้พื้นที่คายเศษกว้าง เหมาะกับการกัดร่องเต็มหน้ากว้าง การกัดจุ่ม และการกัดเฉียงลง สำหรับงานกัดด้านข้างและงานเก็บผิวที่พื้นที่คายเศษไม่สำคัญมากนัก เอ็นมิลที่มีจำนวนฟันมากกว่า เช่น Dormer Pramet S823 แบบ 3 ฟัน จะให้ผิวงานที่เรียบกว่าและใช้อัตราป้อนได้สูงกว่า หากต้องการขนาดตามมาตรฐาน DIN 6527 ทาง Dormer Pramet ยังมีเอ็นมิลกัดร่อง 2 ฟันตาม DIN 6527 K เช่น ซีรีส์ S802