เอ็นมิลหัวโค้งทรงบาร์เรล_S791

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เอ็นมิลหัวโค้งทรงบาร์เรล Dormer S791 ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น มีรัศมีแทนเจนต์ขนาดใหญ่และรัศมีปลาย เคลือบ AlCrN สำหรับงานกึ่งเก็บผิวและงานเก็บผิวผนังชันและพื้นผิวโค้งบนเครื่อง 5 แกน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 6.00 – 16.00 mm แบบ 3 หรือ 4 ฟัน มุมเกลียว 30° และก้านตรงแบบ DIN 6535 HA

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • ก้านตาม DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
    • พิกัดความเผื่อรัศมีปลาย RE ±0.01 mm และรัศมีแทนเจนต์ PRFRAD ±0.01 mm
    • สัญลักษณ์ขนาด (DC, RE, PRFRAD, DCON MS, APMX, OAL, NOF) เป็นไปตาม ISO 13399

    ขอบเขตการใช้งาน

    • ลักษณะงาน: งานกึ่งเก็บผิวและงานเก็บผิวของพื้นผิวโค้ง (งานกัดขึ้นรูปตามแบบ) และงานเทิร์นมิลลิ่ง
    • วัสดุชิ้นงาน (ISO): P เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M สแตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ออกแบบมาสำหรับงานกัดชิ้นงานซับซ้อนบนเครื่อง 5 แกน ควรเขียนทางเดินทูลโดยกำหนดโปรไฟล์ทรงบาร์เรล (RE และ PRFRAD) เพื่อให้รัศมีแทนเจนต์สัมผัสผนังชิ้นงาน ไม่ใช่เฉพาะส่วนปลาย
    • รัศมีปลายยังใช้กัดรัศมีมุมและใช้งานแทนเอ็นมิลหัวบอลทั่วไปได้
    • ข้อมูลการตัดในแคตตาล็อกผู้ผลิตเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับ ±25% ตามสภาพการทำงานจริง
    • ตรวจสอบให้เครื่องจักร หัวจับทูล และการจับยึดชิ้นงานมีความแข็งแรง และสวมแว่นตานิรภัยระหว่างการกัดงาน

     

    เอ็นมิลหัวโค้งทรงบาร์เรล Dormer S791 – ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น เคลือบ AlCrN

    S791 คือเอ็นมิลหัวโค้งทรงบาร์เรลรุ่นขั้นสูงจาก Dormer Pramet สำหรับงานกัดบนเครื่อง 5 แกนอย่างมีประสิทธิภาพ ในงานแม่พิมพ์และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โปรไฟล์คมตัดผสานรัศมีปลายสำหรับกัดรัศมีมุมเข้ากับรัศมีแทนเจนต์ขนาดใหญ่สำหรับกัดพื้นผิวโค้งและผนังลึก ให้คุณภาพผิวงานยอดเยี่ยม เหมาะกับงานกึ่งเก็บผิวและงานเก็บผิวในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย

    คุณสมบัติเด่น

    • รัศมีแทนเจนต์ที่ใหญ่กว่าให้ระยะซ้อนทับมากกว่าเอ็นมิลหัวบอลทั่วไป จึงมีพื้นที่สัมผัสชิ้นงานมากขึ้น อายุการใช้งานทูลยาวขึ้น และรอบเวลาการผลิตสั้นลง
    • จำนวนรอบกัดน้อยลง ช่วยประหยัดเวลาการกัดได้มากกว่า 50%
    • คุณภาพผิวงานดีขึ้น ลดเวลาที่ใช้ในการขัดเงา
    • ยังคงข้อดีทั้งหมดของเอ็นมิลหัวบอลที่แข็งแรงทนทาน
    • มุมคายเป็นบวก (8°) ให้การตัดที่นุ่มนวลในสแตนเลสและซูเปอร์อัลลอย ลดความเสี่ยงที่ผิวงานจะแข็งตัวจากการตัด
    • มีแบบ 3 ฟันและ 4 ฟัน ให้ผลผลิตสูงกว่าเอ็นมิลหัวบอลแบบ 2 ฟันทั่วไป
    • คาร์ไบด์เกรนละเอียด (ไมโครเกรน) มีความแข็งและทนการสึกหรอสูงมาก ช่วยยืดอายุทูลเมื่อกัดวัสดุที่ตัดยาก
    • เคลือบ AlCrN ทนความร้อนได้ดี ลดแรงเสียดทาน ทนการสึกหรอเยี่ยม และใช้งานได้ยาวนาน

    การใช้งานทั่วไป

    งานกัดขึ้นรูปพื้นผิวโค้งตามแบบและงานเทิร์นมิลลิ่ง โดยเฉพาะผนังชันและผนังโค้งของชิ้นงานซับซ้อนที่กัดบนเครื่อง 5 แกน ในงานผลิตแม่พิมพ์และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์S791
    ประเภททูลเอ็นมิลหัวโค้งทรงบาร์เรล มีรัศมีแทนเจนต์และรัศมีปลาย
    วัสดุทูลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นเกรนละเอียด (HM)
    การเคลือบผิวAlCrN (PVD)
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC)6.00 – 16.00 mm
    จำนวนฟัน3 (DC 6.00 – 8.00 mm), 4 (DC 10.00 – 16.00 mm)
    มุมเกลียว30°
    มุมคายแนวรัศมี8°
    รัศมีปลาย (RE)1.00 – 3.00 mm
    รัศมีแทนเจนต์ (PRFRAD)75.0 – 95.0 mm
    ความยาวคมตัดปานกลาง
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    วัสดุชิ้นงานP เหล็กกล้า, M สแตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S ซูเปอร์อัลลอยและไทเทเนียม
    ลักษณะงานงานกึ่งเก็บผิวและงานเก็บผิว งานกัดขึ้นรูปตามแบบ งานเทิร์นมิลลิ่ง

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลข EDPDC (mm)RE (mm)PRFRAD (mm)DCON MS (mm)APMX (mm)OAL (mm)NOF
    S7916.080303386.001.0095.06.0022.0067.03
    S7918.080303398.001.0090.08.0025.0075.03
    S79110.0803034010.002.0085.010.0026.0075.04
    S79112.0803034112.002.0080.012.0028.0083.04
    S79116.0803034216.003.0075.016.0031.0090.04

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด · RE = รัศมีปลาย · PRFRAD = รัศมีแทนเจนต์ (รัศมีโปรไฟล์) · DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน · APMX = ความลึกตัดสูงสุด · OAL = ความยาวรวม · NOF = จำนวนฟัน

    พิกัดความเผื่อ: DCON MS h6 · RE ±0.01 mm · PRFRAD ±0.01 mm

     

    S791 เป็นทูลทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียว ประกอบด้วยก้านตรงทรงกระบอกและส่วนคมตัดทรงบาร์เรลที่ปลาย

    • ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (6.00 – 16.00 mm) พิกัดความเผื่อ h6
    • ส่วนคมตัด: ร่องคายเศษแบบเกลียว 3 หรือ 4 ฟัน มุมเกลียว 30° ความลึกตัดสูงสุด APMX 22.00 – 31.00 mm
    • โปรไฟล์ด้านข้าง: คมตัดมีแนวโค้งตามรัศมีแทนเจนต์ขนาดใหญ่ PRFRAD 75.0 – 95.0 mm ทำให้เกิดทรงบาร์เรลสำหรับกัดผนังชันและผนังโค้ง
    • ปลายทูล: รัศมีแทนเจนต์ต่อเนื่องกับรัศมีปลาย RE 1.00 – 3.00 mm ใช้สำหรับกัดรัศมีมุมและงานกัดแบบหัวบอล
    • ความยาวรวม OAL: 67.0 – 90.0 mm

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน (กลุ่ม ISO)

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานความเร็วตัดเริ่มต้น vc (m/min)รหัสฟีด
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ46 – 186E, F
    Mสแตนเลส58 – 94E, F
    Kเหล็กหล่อ54 – 165E, F
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง พลาสติก)56 – 355F, I
    Sซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม26 – 58E

    ช่วงค่าครอบคลุมวัสดุกลุ่มย่อยในแคตตาล็อก Dormer Pramet ให้ใช้ค่าด้านสูงกับวัสดุที่อ่อนกว่า เช่น เหล็กกล้ากลึงง่ายหรืออะลูมิเนียม และใช้ค่าด้านต่ำกับวัสดุที่แข็งหรือเหนียวกว่า เช่น เหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็ง หรือโลหะผสมฐานนิกเกิลและโคบอลต์

    อัตราป้อนต่อฟัน fz (mm)

    รหัสฟีดDC 6.00 mmDC 8.00 mmDC 10.00 mmDC 12.00 mmDC 16.00 mm
    E0.0300.0390.0530.0670.096
    F0.0370.0500.0640.0830.118
    I0.0620.0840.1110.1410.203

    ใช้ได้เมื่อความกว้างตัดไม่เกิน 0.05 × DC ให้หารหัสฟีดของวัสดุจากตารางด้านบน แล้วอ่านค่า fz ที่เส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงที่สุด

    ตัวอย่างการกัดงาน: เอ็นมิลหัวโค้งทรงบาร์เรล เทียบกับเอ็นมิลหัวบอล

    ชิ้นงาน DIN 1.2311 (WMG P3.3, 300 – 320 HB) งานเก็บผิวผนังเอียง 10° เส้นผ่านศูนย์กลางทูล 10 mm ระบายความร้อนด้วยลม

    พารามิเตอร์เอ็นมิลหัวโค้งทรงบาร์เรล S791เอ็นมิลหัวบอล
    รัศมีทูล (mm)855
    จำนวนฟัน42
    ความเร็วตัด vc (m/min)150120
    อัตราป้อน f (mm)0.050.05
    ความลึกตัด ap (mm)2.50.5
    ความกว้างตัด ae (mm)0.50.5
    จำนวนรอบกัด33165
    เวลาในการตัด (min:s)4:3021:10