สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น DX-35 MAXICUT

แบรนด์ :
MAXICUT
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กำลังไฟ 1100 W ความลึกสูงสุด 50 mm แรงยึดเกาะแม่เหล็ก 10000 N
ภาพรวมสินค้า
- ผลิตจากเหล็กเจาะคุณภาพตามมาตรฐาน แข็งแรงทนทาน
- พร้อมระบบระบายความร้อนแบบภายใน
- ออกแบบโครงสร้างเหมือนเครื่องจักรทำให้การเจาะมีความแม่นยำที่ดีเยี่ยม หมดปัญหาเรื่องหนีศูนย์
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | PTMCMDBRM35A |
| รุ่น | DX-35 |
| กำลังไฟ | 1100 วัตต์ |
| แรงดูดของฐานแม่เหล็ก | 10000 นิวตัน |
| ขนาดฐานแม่เหล็ก | 80 × 168 มม. |
| ความลึกในการเจาะสูงสุด | 50 มม. |
| ความลึกในการเจาะต่ำสุด | 5 มม. |
| มอเตอร์ปรับได้สูงสุด | 210 มม. |
| ขนาดเพลา | 19 มม. |
| ขนาดดอกเจ็ทโบรช | 12-35 มม. |
| ขนาดดอกสว่านใหญ่สุด | 13 มม. |
| ขนาดดอกเคาเตอร์ซิงค์ | 10-35 มม. |