สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น TYP-100 MAXICUT

แบรนด์ :
MAXICUT
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ขนาดหัว Ø12-Ø120 ตัดลึก 75 mm กำลังไฟ 1800 W แรงดูดของฐานแม่เหล็กสูงสุด 24000 N
ภาพรวมสินค้า
- มาพร้อมสวิตช์ปรับความเร็วรอบ
- สามารถใช้งานได้ทั้งเจาะเหล็ก และขันหรือคลายน๊อต
- มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นในตัว ช่วยระบายความร้อนระหว่างการเจาะ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | PTMCMDTYP100 |
| รุ่น | TYP-100 |
| กำลังไฟ | 1800 วัตต์ |
| ความเร็วรอบ (4 ระดับ) | 82 / 180 / 245 / 535 รอบ/นาที |
| แรงดูดของฐานแม่เหล็ก | 24000 นิวตัน |
| ความลึกในการเจาะสูงสุด | 75 มม. |
| ใช้งานได้กับ | ดอกสว่านขนาด Ø12-Ø120 มม. |