สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น TYP-75 MAXICUT

แบรนด์ :
MAXICUT
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ขนาดหัว Ø12-Ø75 ตัดลึก 75 mm กำลังไฟ 1200 W แรงดูดของฐานแม่เหล็กสูงสุด 18000 N
ภาพรวมสินค้า
- ผลิตจากเหล็กเจาะคุณภาพตามมาตรฐาน แข็งแรงทนทาน
- สามารถเจาะเหล็ก และขันหรือคลายน๊อต
- พร้อมระบบหน่วงเวลายึดฐานแม่เหล็ก เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน
- มาพร้อมระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | PTMCMDTYP75 |
| รุ่น | TYP-75 |
| กำลังไฟ | 1200 วัตต์ |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 460 รอบ/นาที |
| แรงดูดของฐานแม่เหล็ก | 18000 นิวตัน |
| ความลึกในการเจาะสูงสุด | 75 มม. |
| ใช้งานได้กับ | ดอกสว่านขนาด Ø12-Ø75 |