ดอกสว่านเจาะเหล็ก - BOXING

แบรนด์ :
BOXING
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ใช้สำหรับเจาะเหล็ก เหล็กเหนียว เหล็กหล่อ อลูมิเนียม พลาสติก กินเนื้อเหล็กได้ดี คุณภาพเยี่ยม
ภาพรวมสินค้า
- ดอกสว่านเจาะเหล็ก มีความแข็งแรง ทนทาน เจาะได้คม แม่นยำ
- กินเนื้อเหล็กได้ดี ราคาถูก คุณภาพเยี่ยม
- วัสดุที่สามารถใช้ได้ เหล็กเหนียว / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / พลาสติก
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | วัสดุ | ขนาดมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว (L1) | ความยาว (L2) | องศา | ขนาดบรรจุ |
| CTDBHSBOX016 | High Speed Steel / Fully Ground | DIN 338 | 1.6 มม. (1/16 นิ้ว) | 43 มม. | 20 มม. | 135 องศา | 10 |
| CTDBHSBOX020 | 2.0 มม. (5/64 นิ้ว) | 49 มม. | 24 มม. | ||||
| CTDBHSBOX024 | 2.4 มม. (3/32 นิ้ว) | 57 มม. | 30 มม. | ||||
| CTDBHSBOX028 | 2.8 มม. (7/64 นิ้ว) | 61 มม. | 33 มม. | ||||
| CTDBHSBOX032 | 3.2 มม. (1/8 นิ้ว) | 65 มม. | 36 มม. | ||||
| CTDBHSBOX036 | 3.6 มม. (9/64 นิ้ว) | 70 มม. | 39 มม. | ||||
| CTDBHSBOX040 | 4.0 มม. (5/32 นิ้ว) | 75 มม. | 43 มม. | ||||
| CTDBHSBOX044 | 4.4 มม. (11/64 นิ้ว) | 80 มม. | 47 มม. | ||||
| CTDBHSBOX048 | 4.8 มม. (3/16 นิ้ว) | 86 มม. | 52 มม. | ||||
| CTDBHSBOX052 | 5.2 มม. (13/64 นิ้ว) | ||||||
| CTDBHSBOX056 | 5.6 มม. (7/32 นิ้ว) | 93 มม. | 57 มม. | ||||
| CTDBHSBOX060 | 6.0 มม. (15/64 นิ้ว) | ||||||
| CTDBHSBOX064 | 6.4 มม. (1/4 นิ้ว) | 101 มม. | 63 มม. | ||||
| CTDBHSBOX068 | 6.8 มม. (17/64 นิ้ว) | 109 มม. | 69 มม. | ||||
| CTDBHSBOX071 | 7.1 มม. (9/32 นิ้ว) | ||||||
| CTDBHSBOX075 | 7.5 มม. (19/64 นิ้ว) | ||||||
| CTDBHSBOX079 | 7.9 มม. (5/16 นิ้ว) | 117 มม. | 75 มม. | ||||
| CTDBHSBOX083 | 8.3 มม. (21/64 นิ้ว) | 5 | |||||
| CTDBHSBOX087 | 8.7 มม. (11/32 นิ้ว) | 125 มม. | 81 มม. | ||||
| CTDBHSBOX091 | 9.1 มม. (23/64 นิ้ว) | ||||||
| CTDBHSBOX095 | 9.5 มม. (3/8 นิ้ว) | ||||||
| CTDBHSBOX099 | 9.9 มม. (25/64 นิ้ว) | 133 มม. | 87 มม. | ||||
| CTDBHSBOX103 | 10.3 มม. (13/32 นิ้ว) | ||||||
| CTDBHSBOX107 | 10.7 มม. (27/64 นิ้ว) | 142 มม. | 94 มม. | ||||
| CTDBHSBOX111 | 11.1 มม. (7/16 นิ้ว) | ||||||
| CTDBHSBOX115 | 11.5 มม. (29/64 นิ้ว) | ||||||
| CTDBHSBOX119 | 11.9 มม. (15/32 นิ้ว) | 151 มม. | 101 มม. | ||||
| CTDBHSBOX123 | 12.3 มม. (31/64 นิ้ว) | ||||||
| CTDBHSBOX127 | 12.7 มม. (1/2 นิ้ว) |