ต๊าปมือ - MAXICUT SUPER CUT

แบรนด์ :
MAXICUT
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ต๊าปง่าย ต๊าปตรง สันเกลียวสมบูรณ์ ดอกต๊าปมือ ใช้สำหรับขึ้นรูปเกลียวหรือล้างเกลียว ตัวต๊าปเองจะมีลักษณะเหมือนน็อตตัวผู้ (Bolt) จะทำหน้าที่ต๊าปชิ้นงานให้เกิดเกลียวภายในรู ให้มีลักษณะเป็นน็อตตัวเมีย (Nut)
ภาพรวมสินค้า
- ต๊าปง่าย ต๊าปตรง สันเกลียวสมบูรณ์
- ดอกต๊าปมือ ใช้สำหรับขึ้นรูปเกลียวหรือล้างเกลียว
- ตัวต๊าปเองจะมีลักษณะเหมือนน็อตตัวผู้ (Bolt) จะทำหน้าที่ต๊าปชิ้นงานให้เกิดเกลียวภายในรู ให้มีลักษณะเป็นน็อตตัวเมีย (Nut)
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | ขนาด | มาตรฐาน | ความยาวทั้งหมด (L) | ความยาวเกลียว (I) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) | ขนาดหัวสี่เหลี่ยม (K) | ความยาวหัวสี่เหลี่ยม (KI) | ประเภท | จำนวนร่อง | ขนาดบรรจุ | น้ำหนัก/กล่อง | น้ำหนัก/กล่องใน |
| CTTPHTMX04070 | 4 × 0.7 มม. | - | 53 มม. | 17 มม. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CTTPHTMX05080 | 5 × 0.8 มม. | 58 มม. | 20 มม. | |||||||||
| CTTPHTMX06100 | M6 × 1 | JIS2 | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 7 | A | 3 | 3 ชิ้น/กล่อง | 35 ก. | 400 ก. |
| CTTPHTMX08100 | M8 × 1 | 70 | 30 | 6.2 | 5 | 8 | C | 4 | 45 ก. | - | ||
| CTTPHTMX08125 | M8 × 1.25 | 72 | 7 | 5.5 | 550 ก. | |||||||
| CTTPHTMX10100 | M10 × 1 | 70 | 60 ก. | - | ||||||||
| CTTPHTMX10125 | M10 × 1.25 | 75 | 32 | |||||||||
| CTTPHTMX10150 | M10 × 1.50 | 33 | ||||||||||
| CTTPHTMX12125 | M12 × 1.25 | 80 | 38 | 8.5 | 6.5 | 9 | 100 ก. | |||||
| CTTPHTMX12150 | M12 × 1.50 | 82 | ||||||||||
| CTTPHTMX12175 | M12 × 1.75 | |||||||||||
| CTTPHTMX14150 | M14 × 1.50 | 88 | 42 | 10.5 | 8 | 11 | 160 ก. | |||||
| CTTPHTMX14175 | M14 × 1.75 | |||||||||||
| CTTPHTMX14200 | M14 × 2 | 95 | 45 | 12.5 | 10 | 13 | 230 ก. | |||||
| CTTPHTMX16150 | M16 × 1.50 | |||||||||||
| CTTPHTMX16200 | M16 × 2 | |||||||||||
| CTTPHTMX18150 | M18 × 1.50 | 14 | 11 | 14 | 300 ก. | |||||||
| CTTPHTMX18250 | M18 × 2.50 | 100 | 48 | |||||||||
| CTTPHTMX20150 | M20 × 1.50 | 95 | 45 | 15 | 12 | 15 | ||||||
| CTTPHTMX20250 | M20 × 2.50 | 105 | 50 | 370 ก. | ||||||||
| CTTPHTMXIN03125018 | 5/16" × 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CTTPHTMXIN03750016 | 3/8" × 16 | |||||||||||
| CTTPHTMXIN04375014 | 7/16" × 14 | |||||||||||
| CTTPHTMXIN05000012 | 1/2" × 12 | |||||||||||
| CTTPHTMXIN06250011 | 5/8" × 11 | |||||||||||
| CTTPHTMXIN07500010 | 3/4" × 10 |