SHACHIHATA Liquid Stamp TBS-LSHDA

แบรนด์ :
SHACHIHATA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Shachihata Liquid Stamp HD (รุ่น TBS-LSHDA) เป็นตราประทับสำหรับทำเครื่องหมายระบุชิ้นงานในอุตสาหกรรม มีกลไกประทับตราด้วยหมึกเหลวแบบกลับด้านได้ โดย Shachihata นำเสนอให้เป็นทางเลือกแทนปากกาสีสำหรับทำเครื่องหมายอย่างต่อเนื่องบนโลหะ พลาสติก ยาง แก้ว ไม้ และหนัง กลไกถ่ายโอนหมึกเหลวโดยตรงจะจ่ายหมึก TAT เฉพาะด้านในปริมาณที่สม่ำเสมอและเป็นหมึกใหม่ลงบนหน้าตรายางเนื้อนุ่มทุกครั้งที่กด ทำให้รอยประทับยังคงคมชัดแม้ใช้งานต่อเนื่อง อีกทั้งหน้าตรายางเนื้อนุ่มยังประทับตราบนพื้นผิวโค้งหรือไม่เรียบได้ (มีความต่างระดับไม่เกินประมาณ 1 mm) และให้รอยประทับที่ชัดเจนแม้บนชิ้นงานสีเข้มหรือสีดำ ใช้งานง่าย เพียงกดครั้งเดียวก็ประทับตราได้ โดยไม่ต้องใช้แพ้ดหมึกแยกต่างหาก เติมหมึกหนึ่งครั้ง (4 ml) สามารถประทับตราต่อเนื่องได้ประมาณ 1,600 ครั้ง เครื่องนี้ใช้เฉพาะหมึก Shachihata TAT สำหรับ Liquid Stamp โดยเฉพาะ (แยกจำหน่ายในรูปแบบหมึกเติมรุ่น STO-1/LSA และ STO-3/LSA) มีให้เลือก 13 สี และทั้งตราประทับและหมึกเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายควบคุมการค้าส่งออกของญี่ปุ่น กฎหมายคุ้มครองชั้นโอโซน ข้อกำหนด ELV และมาตรฐาน RoHS

    Shachihata Liquid Stamp HD (รุ่น TBS-LSHDA) เป็นตราประทับสำหรับทำเครื่องหมายระบุชิ้นงานในอุตสาหกรรม มีกลไกประทับตราด้วยหมึกเหลวแบบกลับด้านได้ โดย Shachihata นำเสนอให้เป็นทางเลือกแทนปากกาสีสำหรับทำเครื่องหมายอย่างต่อเนื่องบนโลหะ พลาสติก ยาง แก้ว ไม้ และหนัง กลไกถ่ายโอนหมึกเหลวโดยตรงจะจ่ายหมึก TAT เฉพาะด้านในปริมาณที่สม่ำเสมอและเป็นหมึกใหม่ลงบนหน้าตรายางเนื้อนุ่มทุกครั้งที่กด ทำให้รอยประทับยังคงคมชัดแม้ใช้งานต่อเนื่อง อีกทั้งหน้าตรายางเนื้อนุ่มยังประทับตราบนพื้นผิวโค้งหรือไม่เรียบได้ (มีความต่างระดับไม่เกินประมาณ 1 mm) และให้รอยประทับที่ชัดเจนแม้บนชิ้นงานสีเข้มหรือสีดำ ใช้งานง่าย เพียงกดครั้งเดียวก็ประทับตราได้ โดยไม่ต้องใช้แพ้ดหมึกแยกต่างหาก เติมหมึกหนึ่งครั้ง (4 ml) สามารถประทับตราต่อเนื่องได้ประมาณ 1,600 ครั้ง เครื่องนี้ใช้เฉพาะหมึก Shachihata TAT สำหรับ Liquid Stamp โดยเฉพาะ (แยกจำหน่ายในรูปแบบหมึกเติมรุ่น STO-1/LSA และ STO-3/LSA) มีให้เลือก 13 สี และทั้งตราประทับและหมึกเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายควบคุมการค้าส่งออกของญี่ปุ่น กฎหมายคุ้มครองชั้นโอโซน ข้อกำหนด ELV และมาตรฐาน RoHS

    ขนาดภายนอก25.7 (กว้าง) x 26.5 (ลึก) x 118.3 mm (สูง) ขณะพัก / 96.1 mm (สูง) ขณะประทับตรา
    ขนาดหน้าตรายางสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5 mm (รอยประทับมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 mm)
    ระยะเคลื่อนที่ของตราประทับประมาณ 22.2 mm
    น้ำหนักประมาณ 26 กรัม (ไม่รวมหมึก)
    ความจุถังหมึก4 ml
    หมึกที่ใช้งานได้ใช้ได้เฉพาะหมึก Liquid Stamp TAT โดยเฉพาะ (แยกจำหน่าย ไม่รวมในชุด)
    จำนวนครั้งที่ประทับตราได้ต่อเนื่องประมาณ 1600 ครั้ง (หมึก 4 ml, ฟิล์ม PET, 20 C/65-pieces t RH, ประทับตราในแนวดิ่งลงด้านล่าง)
    ระยะเวลาในการแห้งประมาณ 4-5 นาที (ยางแผ่น, 20 C/65-pieces t RH)
    สีหมึกที่มีให้เลือก (13 สี)แดง, เหลือง, ขาว, เขียว, น้ำเงิน, ชมพู, ส้ม, ม่วง, ฟ้า (น้ำเงินอ่อน), เหลืองอมเขียว, น้ำตาล, เทา, ดำ