เครื่องเชื่อม STICK 210 SUMO PRO MCU INTELLIGENT

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สำหรับงานหนัก งานโครงสร้าง สามารถใช้ลวดเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 2.6- 4.0L ใช้ไฟ 220 V/380 V
ภาพรวมสินค้า
- เครื่องเชื่อม STICK ระบบ Full Bridge MCU กระแสไฟเสถียร เชื่อมต่อเนื่อง เชื่อมโลหะหลากหลาย เหล็ก สแตนเลส ทนทาน งานหนัก (HEAVYDUTY)
- ฟังก์ชัน PRO อัจฉริยะ ช่วยปรับกระแสเชื่อมให้เหมาะสมอัตโนมัติ ใช้งานง่าย แม้ผู้เริ่มต้นก็เชื่อมได้สะดวก
- รองรับการเชื่อม 2 ระบบ ใช้งานได้หลากหลายในเครื่องเดียว
- รองรับแรงดันไฟ เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งหน้างานทั่วไปและงานอุตสาหกรรม
- รองรับงานเชื่อมได้หลากหลายขนาด
- รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องปั่นไฟ เหมาะสำหรับงานภาคสนามและพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
- รองรับลวดเชื่อม อาร์กนิ่ม ลดปัญหาลวดติดชิ้นงาน ให้แนวเชื่อมสวยและสม่ำเสมอ
- หน้าจอ LED แสดงค่าชัดเจน มองเห็นง่าย และปรับตั้งค่าได้สะดวก
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDEWWMBXMMA210S |
| ระบบการเชื่อม | LIFT TIG / MMA |
| รอบการทำงาน | 100% |
| แรงดันไฟ | 220 / 380 โวลต์ |
| กระแสเชื่อม | 10-210 แอมแปร์ |
| ขนาดลวดเชื่อม | 2.6-4.0 มม. |
| ใช้งานได้กับ | เครื่องปั่นไฟ |