เครื่องเชื่อม TIG/STICK 315 SUMO (3P/380V) SMART

แบรนด์ :
SUMO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไฟ 380 V ระบบ IGBT ประหยัดไฟ สำหรับงานหนัก งานโครงสร้าง มีระบบ 2T และ 4T เชื่อมแต้มได้ดี

    ภาพรวมสินค้า

    • เป็นเครื่องเชื่อม IGBT INVERTER ที่ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเชื่อม เพื่อให้ได้แผลเชื่อมที่ดีและสวยที่สุด
    • เทคโนโลยีใหม่ประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องเชื่อมทั่วไป
    • ระบบการเชื่อม 2 ระบบ เชื่อมได้หลากหลาย
    • เหมาะสำหรับการเชื่อมแต้มและเชื่อมลากยาวบนชิ้นงานที่มีความหนามาก ๆ เช่น โรงงานสแตนเลส โรงงานเหล็ก โรงงานอุตสาหกรรม ไซด์งานก่อสร้างขนาดใหญ่ งานเชื่อมโครงสแตนเลสและเหล็ก
    • สามารถใช้แทนเครื่องเชื่อม mini TIG/STICK 200 ได้เป็นอย่างดี
    • บอร์ดแบบแยก 5 บอร์ด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องง่าย
    • ใช้กับไฟ 3 สาย ทำให้ได้กระแสไฟเชื่อมที่คงที่ ไม่แกว่ง เหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปได้เป็นอย่างดี
    • กระแสไฟเชื่อมเต็ม ทำให้การหลอมละลายลึกและสมบูรณ์ สามารถเชื่อมชิ้นงานหนา ๆ ได้ง่าย
    • ใช้ไฟน้อย ประหยัดไฟกว่าเครื่องเชื่อมหม้อแปลงทั่วไป 4 เท่า
    • กระแสไฟเชื่อมคงที่ เสถียร เชื่อมนิ่ม แผลเชื่อมสวย ทำให้ได้ชิ้นที่สวยตามต้องการ สามารถใช้เชื่อมได้ทั้งวันโดยไม่ต้องพักเครื่อง
    • อาร์คง่าย ลวดเชื่อมไม่ติดชิ้นงาน
    • เชื่อมแต้มได้ดีและเชื่อมลากยาวได้ง่ายด้วยระบบ 2T และ 4T
    • ปรับตั้งค่าได้เที่ยงตรงและแม่นยำด้วยปุ่มปรับ 4 ปุ่ม (DOWN SLOPE / Current / ARC FORCE / POST GAS)
    • หน้าปัดแสดงการตั้งค่าแบบ LCD แสดงผลได้แม่นยำ ชัดเจน ไม่ผิดเพี้ยน
    • ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
    • เปิด/ปิดเครื่องด้วยสวิทช์เบรคเกอร์ ปลอดภัยและทนทาน
    • ข้อต่อหน้าตู้แบบไทย ใช้งานง่ายและปลอดภัย
    • น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    รหัสสินค้าWDTWWMSTT315
    ระบบการเชื่อมTIG / STICK
    แรงดันไฟ3 สาย 380 โวลต์
    ความถี่50 เฮิรตซ์
    กระแสไฟเชื่อม315 แอมแปร์
    ความหนาชิ้นงาน0.5-16 มม.
    มาตรฐานISO9001 / EMC / ROHS / CCC
    แผลเชื่อมแผ่นเหล็กหนา 5 มม. / ใช้แก๊ส Argon 90% + CO2 10% / ลวดทังสแตน 2.6 มม. / กระแสไฟเชื่อม 128 แอมแปร์
    อุปกรณ์มาตรฐานด้ามเชื่อมทิก WP-26 x 16 ตร.ม. สายยาว 7.5 ม. ข้อต่อไทย สายทองแดงแท้ 100% / คีมจับลวดเชื่อม 300 แอมแปร์ x 16 ตร.ม. สายยาว 3 ม. ทรงอเมริกา ข้อต่อไทย สายทองแดงแท้ 100% / คีมจับสายดิน 300 แอมแปร์ x 16 ตร.ม. สายยาว 3 ม. ข้อต่อไทย สายทองแดงแท้ 100% / สายถัก PVC ยาว 3 ม.