เครื่องเชื่อม MIG 200F1-5 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สามารถเชื่อมลวด MIG โดยไม่ต้องใช้แก๊ส (1 kg, 5 kg) เหมาะสำหรับงานเชื่อมทั่วไปและงาน DIY
ภาพรวมสินค้า
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบซอฟต์แวร์ ทำให้ประมวลผลได้แม่นยำ ทำให้ได้กระแสไฟเชื่อมคงที่ไม่แกว่ง เชื่อมนิ่ม แผลเชื่อมสวย
- สามารถเชื่อมได้ทั้งแบบแต้มยก และเดินแนวยาว ๆ ได้สวย ด้วยฟังก์ชั่น 2T และ 4T
- ฟังก์ชั่น Spool gun สำหรับเชื่อมลวดอลูมิเนียม
- เชื่อมลวดธูปต่อเนื่องได้ทั้งวัน เชื่อมนิ่ม
- HOT START / ARC FORCE สามารถปรับตั้งค่าได้ และ ANTI-STICKING แบบอัตโนมัติ ป้องกันลวดติดชิ้นงาน
- เครื่องเชื่อม MIG 200F5 สามารถใช้ ทิกเขี่ย LIFT TIG ด้วยกระแสไฟเต็ม ลากยาว ๆ บนชิ้นงานที่หนา (ไม่เหมาะกับชิ้นที่มีขนาดบาง และการเชื่อมแต้ม)
- มี VRD ป้องกันไฟดูดผู้ใช้งาน และการอาร์คขณะพักการเชื่อม
- เชื่อมเหล็กด้วยแก๊สผสมได้ แก๊สอากอน 80% แก๊ส CO2 20%
- ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา หิ้วขึ้นที่สูงได้สะดวก
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDMMWMWDM200F5GROUP |
| ระบบการเชื่อม | MIG / LIFT TIG / MMA |
| กระแสไฟเชื่อม | 200 แอมแปร์ |
| ลวดเชื่อม MIG | 1 กก. / 5 กก. |
| ลวดเชื่อม Spool gun | 1 กก./ม้วน |
| ลวดเชื่อมธูป | 2.6-4.0 มม. |
| สายเชื่อมทองแดงแท้ 100% | ยาว 7 ม. |
| น้ำหนัก | 12 กก. |