เครื่องเชื่อม MIG CO2 KR-500 พร้อมอุปกรณ์ SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สามารถเชื่อมชิ้นงาน เช่น เหล็ก โลหะบาง อลูมิเนียม เชื่อมงานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
ภาพรวมสินค้า
- เครื่องเชื่อม MIG CO2 KR500 มีเทคโนโลยีของบอร์ดควบคุมการทำงานเครื่องเชื่อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมีการแตกตัวของโลหะหรือสะเก็ดในงานเชื่อมน้อยมาก และเครื่องนั้นจะจ่ายไฟและแก๊สในปริมาณที่พอดี และคงที่จึงทำให้ประหยัดไฟคุ้มทุนในการเชื่อม
- หม้อแปลงผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด สามารถทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าแรงสูงได้อย่างปลอดภัย
- สามารถเชื่อมชิ้นงานได้หลากหลาย เช่นเหล็ก, โลหะบาง, อลูมิเนียมเป็นต้น
- สามารถเชื่อมงานได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDMMWMWDMKR500 |
| แรงดันไฟเข้า | AC 380 โวลต์ 3 เฟส |
| อัตราการใช้พลังงาน | 31.9 kVA (28.1 กิโลวัตต์) |
| กระแสไฟเชื่อม | DC 60-500 แอมแปร์ |
| แรงดันไฟขณะเชื่อม | DC 17-39 โวลต์ |
| รอบการทำงาน | 60% |
| ขนาดลวดเชื่อม | 1.2 / 1.4 / 1.6 มม. |
| อุณหภูมิทำงานสูงสุด | 180°C |
| ขนาดเครื่อง (L × W × H) | 770 × 475 × 685 มม. |
| น้ำหนัก | 202 กก. |