เครื่องเชื่อมเลเซอร์ รุ่น SLWW3000 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กำลังเลเซอร์ 3000 W เชื่อม ตัด ล้างแนวเชื่อม ล้างชิ้นงานได้กว้าง 800 mm มีระบบ Water Cooling
ภาพรวมสินค้า
- เครื่องเชื่อมเลเซอร์ 4in1 เชื่อม ตัด ล้างแนวเชื่อม ล้างชิ้นงาน ครบจบในเครื่องเดียว
- Laser Source ได้มาตรฐานเลเซอร์อันดับ 1 ของโลก
- เชื่อมเร็วกว่าเครื่องเชื่อมทั่วไป แนวเชื่อมสวย ชิ้นงานไม่เสียรูปหรือบิดตัว
- รองรับภาษาไทย ทำให้ใช้งานเมนูฟังก์ชันได้ง่าย
- น้ำหนักเบากว่าเครื่องเชื่อมเลเซอร์รุ่นทั่วไป 10 เท่า
- Water Cooling ระบบทำความเย็นระบายความร้อนได้ดี
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDEWWMSLWW3000 |
| รุ่น | SLWW3000 |
| กำลังเลเซอร์ | 3000 วัตต์ |
| Laser Source Temp สูงสุด | 35°C |
| ความกว้างในการล้างชิ้นงาน | 800 มม. |
| ภาษา | อังกฤษ / ไทย / จีนตัวย่อ / จีนแบบดั้งเดิม / พม่า / กัมพูชา / รัสเซีย / เวียดนาม / ญี่ปุ่น / เกาหลี |