หัวเชื่อมแก๊สกระป๋อง 360องศา ชนิดมีสาย รุ่น 1781 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวเชื่อมแก๊สกระป๋อง ชนิดมีสาย พกพาง่าย ให้ความร้อนสูงสุด 1982 องศาเซลเซียส
ภาพรวมสินค้า
- หัวเชื่อมแก๊สกระป๋อง ชนิดมีสาย พกพาง่าย ไม่ต้องมีถังลม
- งานเสร็จไว ได้ประสิทธิภาพ
- สามารถใช้งานได้ 2 แบบ ใช้ต่อตรงกับกระป๋องแก๊ส หรือต่อสายยาว ใช้งานในที่แคบ ที่สูง หมุนง่าย ทำงานได้ทุกทิศทาง
- สวิตซ์จุดไฟแบบกดจุดไฟได้ง่ายกดเพียงแค่ครั้งเดียว
- มีวาล์วปรับระดับแก๊สความแรงของไฟได้ตามต้องการ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDGAHT1781 |
| วัสดุหัวเชื่อมและข้อต่อ | ทองเหลืองแท้ 100% |
| ให้ความร้อนสูงสุด | 1982°C |
| ความยาวสายเชื่อม | 1.5 ม. |
| รับแรงดันได้สูงสุด | 20 บาร์ |
| อัตราการใช้แก๊ส | 178 ก./ชม. |
| ขนาดท่อแอร์ | 1/16-5/8 นิ้ว (1-16 มม.) |
| การใช้งาน | งานเชื่อมท่อแอร์ / เชื่อมทองแดง ทองเหลือง เหล็ก อลูมิเนียม เงิน ทอง และโลหะต่าง ๆ |
| บรรจุ | 10 ชิ้น/กล่อง, 20 ชิ้น/ลัง |