เครื่องเชื่อม STICK 170 SUMO PRO MCU INTELLIGENT

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สำหรับงานหนัก งานโครงสร้าง สามารถใช้ลวดเชื่อมไฟฟ้าขนาด 2.6-4 มม. ใช้ไฟ 220 V/380 V
ภาพรวมสินค้า
- ปรับตั้งค่าง่ายด้วยระบบ Synergic One-Knob Control ควบคุมการเชื่อมได้สะดวกด้วยปุ่มปรับเพียงปุ่มเดียว
- รองรับงานเชื่อมต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รองรับแรงดันไฟในเครื่องเดียว ใช้งานได้หลากหลายทั้งหน้างานและงานอุตสาหกรรม
- รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องปั่นไฟ เพิ่มความคล่องตัวสำหรับงานนอกสถานที่
- ให้กำลังเชื่อมเต็มและสม่ำเสมอ
- รองรับลวดเชื่อมธูป เชื่อมนิ่ม อาร์กเสถียร ให้แนวเชื่อมสวย
- ฟังก์ชันอัตโนมัติครบ HOT START / ARC FORCE / ANTI STICK ช่วยจุดอาร์กง่าย ลดปัญหาลวดติด โดยไม่ต้องปรับตั้งค่าให้ยุ่งยาก
- ระบบ VRD เพิ่มความปลอดภัย ช่วยลดแรงดันขณะเปลี่ยนลวดเชื่อมและขณะพักการเชื่อม
- หน้าจอ LED ขนาดใหญ่ แสดงค่าชัดเจน มองเห็นง่ายขณะใช้งาน
- ระบบชดเชยกระแสไฟฟ้า ช่วยรักษากระแสเชื่อมให้เสถียร เพื่อคุณภาพแนวเชื่อมที่สม่ำเสมอ
- รองรับสายเชื่อมและสายไฟ เพิ่มระยะการทำงานในพื้นที่ขนาดใหญ่
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDEWWMBXMMA150S |
| รอบการทำงาน | 100% ที่ 170 แอมแปร์ |
| แรงดันไฟ | 220 / 380 โวลต์ |
| กระแสเชื่อม | 20-170 แอมแปร์ |
| ลวดเชื่อมธูป | 2.6-4.0 มม. |
| สายเชื่อมและสายไฟยาวสูงสุด | 100 ม. |
| ใช้งานได้กับ | เครื่องปั่นไฟขนาด 8.5 กิโลวัตต์ ขึ้นไป |