DEWALT เครื่องค้นหาวัตถุ DW0150

แบรนด์ :
DEWALT
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DEWALT DW0150 เป็นเครื่องค้นหาวัตถุ / เครื่องสแกนผนังที่สามารถตรวจจับสตัดไม้ (ลึกสูงสุด 1 นิ้ว/25 มม. หลังผนังเบา) และสตัดโลหะ (ลึกสูงสุด 1.5 นิ้ว/38 มม. หลังผนังเบา) ด้วยความแม่นยำ +/- 1/4 นิ้ว (6.4 มม.) พร้อมทั้งตรวจจับอุปกรณ์สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่
- ตรวจจับสตัดไม้ได้ลึกสูงสุด 1 นิ้ว (25 มม.) และสตัดโลหะได้ลึกสูงสุด 1.5 นิ้ว (38 มม.) หลังผนังเบา
- ความแม่นยำ +/- 1/4 นิ้ว (6.4 มม.) สำหรับการมาร์คกิ้งที่แม่นยำ
- ยังสามารถตรวจจับอุปกรณ์สายไฟกระแสสลับที่มีกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
- สัญญาณเตือนเสียงและลูกศร LED แบบมีทิศทางจะไกด์ผู้ใช้ไปยังเป้าหมาย
- ฟังก์ชั่นค้นหาตำแหน่งกึ่งกลางช่วยระบุตำแหน่งกึ่งกลางของสตัดได้อย่างรวดเร็วเมื่อพบขอบทั้งสองด้านแล้ว
| ยี่ห้อ | DEWALT |
| รุ่น | DW0150 |
| ประเภทสินค้า | เครื่องค้นหาวัตถุ / เครื่องสแกนผนัง |
| ความลึกของการตรวจจับ | สตัดไม้ลึกสูงสุด 1 นิ้ว (25 มม.); สตัดโลหะลึกสูงสุด 1.5 นิ้ว (38 มม.) |
| ความแม่นยำ | +/- 1/4 นิ้ว (6.4 มม.) |
| ยังสามารถตรวจจับ | อุปกรณ์สายไฟ AC ที่มีกระแสไฟ |
| กำลังไฟ | แบตเตอรี่ 9 V |
| น้ำหนัก | 7.68 ออนซ์ |