DEWALT 20 V MAX XR แบตเตอรี่แพ็ค DCB2104P

แบรนด์ :
DEWALT
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DEWALT DCB2104P คือแบตเตอรี่แพ็คลิเธียม-ประจุไฟฟ้า 20 V MAX XR POWERPACK ความจุ 4.0 Ah ที่ให้พลังงานมากกว่าแบตเตอรี่ DCB240 รุ่นเก่าถึง 50% โดยใช้เทคโนโลยีเซลล์แบบไม่มีแท็บ เพื่อยืดอายุการใช้งานในแต่ละรอบการชาร์จ
- แบตเตอรี่แพ็คลิเธียม-ประจุไฟฟ้า 20 V MAX XR POWERPACK 4.0 Ah
- ให้พลังงานมากขึ้นสูงสุด 50% เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ DCB240 รุ่นเก่า
- เทคโนโลยีเซลล์แบบไม่มีแท็บ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นตลอดรอบการชาร์จ
- ฐานยางหุ้มกันกระแทก เพื่อคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกและทนความร้อนและการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
- ไฟบอกสถานะระดับการชาร์จแบบฝัง; รองรับการใช้งานกับระบบเครื่องมือ DEWALT 20 V MAX
| ยี่ห้อ | DEWALT |
| รุ่น | DCB2104P |
| แรงดันไฟฟ้า | 20 V MAX |
| ความจุ | 4.0 Ah |
| เคมี | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน |
| คุณสมบัติ | เทคโนโลยีเซลล์แบบไม่มีแท็บ, ฐานรอง/แผ่นรองแบบหุ้ม, ไฟบอกสถานะการชาร์จ |