DEWALT ไขควงไร้สาย รุ่น DWHT66719

แบรนด์ :
DEWALT
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DEWALT FLEXDRIVE 4 V MAX ไขควงไร้สายขนาดกะทัดรัด ก้านหกเหลี่ยมขนาด 1/4 นิ้ว พร้อมปลอกสวม FLEXDRIVE หมุนได้ 360 องศา สำหรับอุปกรณ์ควบคุมแบบเลื่อนขับ ความเร็วรอบเปล่าสูงสุด 360 RPM และปรับแรงบิดได้ 6 สเตจ
- ปลอกสวม FLEXDRIVE หมุนได้ 360 องศา สำหรับอุปกรณ์ควบคุมแบบเลื่อนที่สามารถใช้งานได้ทุกมุม
- ความเร็วรอบเปล่าสูงสุด 360 RPM พร้อมการปรับแรงบิดแบบ 6 สเตจ
- ถ่านชาร์จในตัวขนาด 2.0 Ah สามารถขันสกรูได้สูงสุดถึง 680 ตัวต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
- ไฟ LED สี่ดวงล้อมรอบคอลเลทหัวบิตเพื่อให้แสงสว่างโดยไม่มีเงาบดบัง
- จัดเป็นชุด 14 ชิ้น พร้อมแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และดอกไขควงหลากหลายแบบ
| ยี่ห้อ | DEWALT |
| แรงดันไฟฟ้า | 4 V MAX |
| ประเภทดอกไขควง | ก้านหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | ถึง 360 รอบต่อนาที |
| การตั้งค่าแรงบิด | 6-สเตจ |
| แบตเตอรี่ | 2.0 Ah ในตัว, รวม USB/เครื่องชาร์จ |
| ชุด | 14 ชิ้น (เครื่องมือพร้อมดอกสว่าน) |