DEWALT ดอกสว่านคอร์ดริลเพชร รุ่น DW5501x

แบรนด์ :
DEWALT
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DEWALT DW5501x เป็นกลุ่มของดอกสว่านคอร์ดริลเพชรสำหรับเจาะรูในคอนกรีตเสริมแรงและอิฐมอญ สำหรับงานก่อสร้างใหม่และงานปรับปรุง ใช้เซกเมนต์เพชรเชื่อมด้วยเลเซอร์ที่ออกแบบมาสำหรับคอนกรีตเสริมแรง, ร่องแบบฝังเพื่อการเจาะที่แม่นยำ และตัวบ่งชี้ควบคุมความลึกเฉพาะ ครอบคลุมรุ่น DW55008 (1-1/4 x 15 นิ้ว), DW55010 (1-1/2 x 14 นิ้ว) และ DW55012 (2 x 14 นิ้ว)
| ยี่ห้อ | DEWALT |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านคอร์ดริลเพชร |
| การใช้งาน | การเจาะคอร์ในคอนกรีตเสริมแรง / อิฐมวลเบา |
| แพทเทิร์นเกลียว | 5/8 นิ้ว - 11 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2-7/8 นิ้ว) หรือ 1-1/4 นิ้ว - 7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้วขึ้นไป) |
| DW55008 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว x ความยาว 15 นิ้ว |
| DW55010 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว x ความยาว 14 นิ้ว |
| DW55012 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x ความยาว 14 นิ้ว |