Plug Control 3-P 20mm (ตัวเมีย) HERO SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
• แรงดันไฟฟ้า: 25 A/300 V
• แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน: 500 V
ภาพรวมสินค้า
- ปลั๊กควบคุม 3-P 20 มม. ตัวเมีย
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDACCP3P20HP |
| แรงดันไฟฟ้า | 25 แอมแปร์ / 300 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 500 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้ | 2000 โวลต์ |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อ | 2.4 มม. |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเชื่อมต่อ | 3.5 มม. |