สายเชื่อมทิกพร้อมหัว WP17-15 SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
• ใช้กระแสไฟ DC 150 A และกระแสไฟ AC 120 A
• ความยาวสาย 4.5ม.
ภาพรวมสินค้า
- สายเชื่อมทิกพร้อมหัว WP-17-15 สำหรับเครื่องเชื่อมทิก
- สายมีความคงทนต่อความร้อน สามารถเชื่อมได้ในระยะเวลานาน โดยไม่พัก
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDTWTC017045 |
| พิกัดกระแส | 150 แอมแปร์ DC / 120 แอมแปร์ AC |
| ดิวตี้ไซเคิล | 60% |
| ข้อต่อ | 3/8 นิ้ว |
| ขนาดทังสเตน | 1.6-3.2 มม. |
| ขนาดสาย | 12 ตร.ม. × 4.5 ม. |
| ระบบระบายความร้อน | Air Cooled Power |