สายเชื่อมทิกพร้อมหัว WP18-25 ท้าย THAI SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
• ใช้กระแสไฟ DC 350 A และ AC 250 A
• ระบายความร้อนด้วยน้ำ
• ความยาวสาย 7.5 ม.
ภาพรวมสินค้า
- สายเชื่อมทิกพร้อมหัว WP18-25 ท้าย THAI สำหรับงานเชื่อมที่ต้องเชื่อมเป็นเวลานานและงานเชื่อมอลูมิเนียม
- สามารถระบายความร้อนโดยผ่านทางน้ำ เพื่อลดความร้อนที่เกิดจากการทำงาน
- ออกแบบให้มีน้ำหนักเบา ด้ามจับจับสะดวกมือ
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDTWTC018075TH |
| พิกัดกระแส | 350 แอมแปร์ DC / 250 แอมแปร์ AC |
| ดิวตี้ไซเคิล | 100% |
| ขนาดทังสเตน | 0.5-4.0 มม. |
| ขนาดสาย | 10 ตร.ม. × 7.5 ม. |
| ข้อต่อ | Thai |