Nipple P-80 3/8”x24,8x0.75mm PANA SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Nipple P-80 3/8” x 24,8 x 0.75 mm PANA
ภาพรวมสินค้า
- Nipple P-80 PANA
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDCPACP80075NP |
| ขนาด | 3/8” × 24, 8 × 0.75 มม. |

Nipple P-80 3/8” x 24,8 x 0.75 mm PANA
| รหัสสินค้า | WDCPACP80075NP |
| ขนาด | 3/8” × 24, 8 × 0.75 มม. |
ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ
9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)
ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)
การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย
ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท