ปืน CO2 BINZEL 36KD rear EURO ยาว 5M SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
• ใช้กระแสไฟฟ้าที่ 300 A CO2 และ 270 A แก๊สผสม
• ขนาดลวดที่ใช้ 0.8-1.2 มม.
ภาพรวมสินค้า
- ปืน CO2 BINZEL 36KD rear EURO ที่จับออกแบบสะดวกสบาย น้ำหนักเบาและทนทานต่อความร้อนได้สูง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDMMTCBNZ36KD050 |
| พิกัดกระแส | 300 แอมแปร์ (CO2) / 270 แอมแปร์ (แก๊สผสม) |
| การทำงานใน 10 นาที | 60% |
| ขนาดลวด | 0.8-1.2 มม. |
| ความยาวสาย | 5 ม. |