ปืน CO2 PANA 200amp rear PANA ยาว 3M SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
• สามารถใช้กระแสไฟฟ้าที่ 200 A CO2 และ 160 A แก๊สผสม
• ขนาดลวดที่ใช้ 0.8-1.2 มม.
ภาพรวมสินค้า
- ออกแบบมาให้จับได้สะดวก เหมาะสำหรับเครื่องเชื่อม MIG CO2 200 แอมแปร์
- วัสดุคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนขณะเชื่อมได้สูง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDMMTCPAN20030PA |
| พิกัดกระแส | 200 แอมแปร์ (CO2) / 160 แอมแปร์ (แก๊สผสม) |
| การทำงานใน 10 นาที | 60% |
| ขนาดลวด | 0.8-1.2 มม. |
| ความยาวสาย | 3 ม. |