ปืน CO2 PANA 350amp rear MILLER ยาว 3M SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
• ใช้กระแสไฟฟ้าที่ 350 A CO2 และ 300 A แก๊สผสม
• ใช้ลวดขนาด 0.9-1.2 มม.
ภาพรวมสินค้า
- ด้ามจับออกแบบมาให้จับได้สะดวกสบาย เหมาะสำหรับเครื่องเชื่อม MIG CO2 350 แอมแปร์
- วัสดุคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนขณะเชื่อมได้สูง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDMMTCPAN35030ML |
| พิกัดกระแส | 350 แอมแปร์ (CO2) / 300 แอมแปร์ (แก๊สผสม) |
| การทำงานใน 10 นาที | 60% |
| ขนาดลวด | 0.9-1.2 มม. |
| ความยาวสาย | 3 ม. |