ชุดสายเชื่อมสปูนกัน 200A ท้ายยูโร 8 เมตร SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ใช้งานในที่สูง สำหรับเชื่อมงานอลูมิเนียม ทนทาน ประสิทธิภาพสูง สะดวกต่อการใช้งาน
ภาพรวมสินค้า
- สำหรับเชื่อมงานอลูมิเนียม ทนทาน ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย
- สามารถใช้งานในที่สูงได้โดยไม่ต้องย้ายเครื่องเชื่อม
- สามารถเก็บลวดเชื่อมไว้ตรงแกนด้ามปืนได้ ช่วยให้มั่นใจในการเชื่อม
- ด้ามจับมาพร้อมที่แขวนเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ หรือใช้ปีนขึ้นเชื่อมในที่สูง
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | WDMMTCSG20080 |
| พิกัดกระแส DC | 200 แอมแปร์ |
| พิกัดกระแส AC | 160 แอมแปร์ |
| การวัดอัตราส่วนของเวลา | 60% |
| ขนาดลวด | 0.8-1.0 มม. |
| โรลเลอร์ | 0.8 มม. / 1.0 มม. |
| ความเร็ว | 20 ม./นาที |
| ข้อต่อ | EURO TYPE |
| ขนาดสาย | 25 m² × 8 ม. |
| ขนาดสปูน | 100 × 41 × 16 มม. |
| น้ำหนัก | 5 กก. |
| บรรจุ | 1 ชิ้น/ลัง |