หัวขัดยาง แกน 3mm size : 6x16mm SUMO

แบรนด์ :
SUMO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
- หัวขัดยางแกน 3 มม. size : 6x16 มม.
- ลูกยางเจียร สำหรับเจียรเหล็ก (หยาบ)
- สามารถเจียรและขัดเงาได้ ไม่เกิดรอยไหม้ ขัดได้อย่างรวดเร็ว ละเอียด
- ใช้กับงานแม่พิมพ์ทั่วไป
ภาพรวมสินค้า
- สำหรับเจียรเหล็ก (หยาบ) สามารถเจียรและขัดเงาได้ ไม่เกิดรอยไหม้
- ขัดได้อย่างรวดเร็ว ละเอียด
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | ABPPRB030616 |
| ความละเอียด | No. 240 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัวขัดยาง (D) | 6 มม. |
| ความยาวหัวขัดยาง (H) | 16 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (d) | 3 มม. |
| ความยาวก้านหัวขัดยาง (h) | 30 มม. |
| การใช้งาน | แม่พิมพ์ทั่วไป |